Title

Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Gasanalyse für Prozesssteuerung und Emissionsüberwachung

Gasanalysatoren und komplette Analysensysteme liefern zuverlässige Messwerte für die Prozesssteuerung und Emissionsüberwachung. Ergänzt wird das Portfolio durch Lösungen zur Staub- und Partikelmessung, zum Emissionsdatenmanagement und zur Zustandsüberwachung sowie durch Sensoren für die Tunnelüberwachung.

Messkurven für die industrielle Gasanalyse
43 Produkte
Sortieren nach:
Filtern

Welcher Analysator passt zu Ihrer Messaufgabe?

Unser Produktfinder hilft Ihnen bei der Auswahl des passenden Gasanalysators. Für komplexe Messaufgaben und komplette Analysensysteme stehen Ihnen unsere Experten für Gasanalyse zur Verfügung.

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.

Zuverlässige Messungen für jede Aufgabe

Ob Gaszusammensetzung und Konzentration, Staubgehalt, Sichtweite oder Raucherkennung: Verlässliche Messwerte sind entscheidend für die Prozesssteuerung, Emissionsüberwachung, Produktqualität und Anlagensicherheit. Das Portfolio umfasst Gasanalysatoren und komplette Analysensysteme, Lösungen zur Staub- und Partikelmessung, Emissionsdatenerfassung und Zustandsüberwachung sowie Sensoren für die Tunnelüberwachung.

Vorteile unserer Lösungen für die industrielle Gasanalyse

  • Effiziente Prozesssteuerung: Kontinuierliche Messwerte bilden die Grundlage für eine gezielte Prozesssteuerung, höhere Erträge und eine gleichbleibende Produktqualität.
  • Zuverlässige Messergebnisse: Messtechnik und komplette Analysensysteme werden auf die Messaufgabe, die Gaszusammensetzung und die Bedingungen an der Messstelle abgestimmt.
  • Anlagensicherheit und Einhaltung von Umweltvorschriften: Die kontinuierliche Überwachung erkennt kritische Gaskonzentrationen. Zugleich liefert sie die Messwerte und Emissionsdaten, die für einen sicheren Anlagenbetrieb und den Nachweis der Einhaltung geltender Vorschriften erforderlich sind.
  • Hohe Systemverfügbarkeit: Selbstüberwachung, interne Referenzprüfungen, austauschbare Module und Ferndiagnose helfen, Wartungsbedarf frühzeitig zu erkennen und Stillstandszeiten zu reduzieren.
  • Einfache Integration und Inbetriebnahme: Standardisierte Schnittstellen sowie vormontierte, verschaltete und werkseitig geprüfte Systeme reduzieren den Installationsaufwand und vereinfachen die Inbetriebnahme vor Ort.
  • Niedrige Lebenszykluskosten: Geringer Wartungs- und Verbrauchsmaterialbedarf, modulare Komponenten und eine zustandsorientierte Instandhaltung können die Betriebskosten über die gesamte Lebensdauer senken.

Auswahl eines Gasanalysators: Worauf es an der Messstelle ankommt

Die Auswahl des richtigen industriellen Gasanalysators beginnt mit den zu messenden Gaskomponenten und Konzentrationsbereichen. Die Gasmatrix und die Bedingungen an der Messstelle, darunter Temperatur, Druck, Feuchte, Staubbelastung sowie korrosive, toxische oder brennbare Komponenten, bestimmen, welches Messprinzip und welche Systemausführung geeignet sind.

Je nach Anwendung erfolgt die Messung mit einem In-situ-Analysator direkt im Prozess oder mit einem extraktiven System. Bei der extraktiven Messung müssen Probenahme und Gasaufbereitung sicherstellen, dass die relevanten Gaskomponenten bis zur Analyse unverändert bleiben. Zusammen mit den Bedingungen an der Messstelle bestimmt dies, welcher Analysator für die Messaufgabe geeignet ist.

Auch Einbaubedingungen, Anforderungen an den Explosionsschutz, Schnittstellen und das Wartungskonzept fließen in die Spezifikation ein. Je nach Anforderung kommt ein Einzelgerät, ein modulares System oder ein auf die Anwendung zugeschnittenes Komplettsystem zum Einsatz.

Industrielle Gasanalyse in verschiedenen Branchen

Dieselben Analysatortechnologien erfüllen je nach Branche unterschiedliche Aufgaben. Chemieanlagen und Raffinerien nutzen die Analyse für die Prozessregelung, die Sicherstellung der Produktqualität und die frühzeitige Erkennung unsicherer Gaszusammensetzungen. Im Bergbau sowie in der Mineral- und Metallverarbeitung spielt die Gasanalyse eine wichtige Rolle bei der Überwachung von Prozessen und Emissionen bei der Kalzinierung, Verhüttung und Sinterung und trägt so zur Einhaltung von Umweltvorschriften und zur Prozesssicherheit bei. Kraftwerke und Abfallverbrennungsanlagen messen an mehreren Stellen – von der Verbrennung und Rauchgasreinigung bis zur abschließenden Emissionsmessstelle. Auf Schiffen muss das System zusätzlich Vibrationen, begrenzte Wartungsfenster, wechselnde Betriebsbedingungen und maritime Zulassungsanforderungen bewältigen.

Prozessgasanalyse für Prozesssteuerung, Produktqualität und Anlagensicherheit

Prozess-Gasanalysatoren liefern Messwerte direkt im laufenden Prozess, dort wo ein späteres Laborergebnis zu spät käme. Die Messwerte können in das Leitsystem eingebunden werden, sodass sich Prozesse bei veränderten Bedingungen schnell und gezielt anpassen lassen. Dieselbe Messtechnik überwacht außerdem die Qualität von Rohstoffen und Produkten und erkennt sicherheitskritische Veränderungen der Gaszusammensetzung.

Je nach Messaufgabe kommt ein einzelnes In-situ-Gerät, ein modularer extraktiver Analysator oder ein komplettes Analysensystem mit Probenahme, Gasaufbereitung und Steuerung zum Einsatz. Analyseverfahren, Prozessanschluss, Gehäuse, Schnittstellen und die Ausführung für explosionsgefährdete Bereiche werden gemeinsam auf die Anwendung abgestimmt. Der Systemumfang bleibt dabei auf die tatsächlich benötigten Komponenten beschränkt.

Kontinuierliche Emissionsüberwachung: Entscheidend ist die gesamte Messkette

Die Emissionsüberwachung beantwortet eine andere Frage: Was verlässt die Anlage und wie muss es dokumentiert werden? Ein kontinuierliches Emissionsmesssystem (CEMS) misst die für die jeweilige Anlage vorgegebenen Schadstoffe und Bezugsgrößen. Brennstoff, Prozess und Stufen der Gasreinigung bestimmen die Gasmatrix; die geltenden Vorschriften legen fest, welche Komponenten, Messbereiche und Qualitätssicherungsverfahren erforderlich sind.

Der Analysator ist nur ein Teil dieser Messkette. Ein CEMS kann außerdem Gasentnahme und -aufbereitung, Staub- und Gasdurchflussmessung, Steuerung sowie Emissionsdatenmanagement umfassen. Modulare Analysenschränke bieten Platz für zusätzliche Messkomponenten, wenn sich die Anforderungen ändern. Bei größeren Projekten können komplette Analysencontainer bereits im Werk montiert, verschaltet und geprüft werden. Das reduziert den Aufwand und die Zahl der Schnittstellen vor Ort und beschleunigt Installation und Inbetriebnahme.

Staub- und Partikelmessung: Konzentration und Bedingungen entscheiden

Staubmessung und -überwachung dokumentieren Partikelemissionen am Kamin, erkennen Filterdefekte oder erfassen Konzentrationen bei Mahl-, Dosier- und anderen Prozessschritten. Welches Messgerät geeignet ist, hängt von Messort, erwarteter Konzentration, Partikeleigenschaften, Kanalgeometrie, Gasgeschwindigkeit und Gaszustand ab.

Streulichtmessgeräte eignen sich für niedrige und mittlere Konzentrationen, Transmissionsmessgeräte für mittlere bis hohe Konzentrationen und größere Kanaldurchmesser. Kompakte Sondenausführungen lassen sich von nur einer Seite installieren. Die integrierte Selbstüberwachung reduziert den Routineaufwand. Nasse Gase erfordern dagegen eine extraktive Lösung. Das Gas wird über eine Sonde entnommen und vor der Messung über den Taupunkt aufgeheizt. Dadurch verdampfen die im Gas enthaltenen Wassertröpfchen und verfälschen die Staubmessung nicht.

Emissionsdatenmanagement und Zustandsüberwachung

Für die gesetzeskonforme Auswertung und Dokumentation von Emissionen müssen Messwerte und Statusinformationen kontinuierlich erfasst, ausgewertet und zuverlässig gespeichert werden. Ein Emissionsdatenmanagement-System wie MEAC300 übernimmt diese Aufgaben, visualisiert die Daten und erstellt die erforderlichen Berichte. So lassen sich Grenzwertüberschreitungen und Gerätezustände jederzeit nachvollziehen.

Die Monitoring Box unterstützt dagegen die Zustandsüberwachung von Messgeräten und Analysensystemen. Sie wertet aktuelle und historische Gerätedaten aus und macht Zustandsänderungen frühzeitig sichtbar. Daraus entstehen Diagnosen, Statistiken und Prognosen. Sie ermöglichen eine bedarfsgerechte Instandhaltung und helfen, Serviceeinsätze sowie die benötigten Ersatzteile gezielt vorzubereiten.

Tunnelüberwachung für Regelbetrieb und Notfälle

Spezialisierte Sensoren übernehmen in Straßentunneln unterschiedliche Aufgaben. Luftqualitätsmessgeräte überwachen die Sichtweite sowie CO und – je nach Geräteausführung – NO oder NO₂. Die Messwerte dienen als Grundlage für die Lüftungssteuerung. Strömungsgeschwindigkeit und -richtung der Luft werden separat erfasst. Rauchdetektoren erkennen Rauchpartikel innerhalb von Sekunden und alarmieren die Tunnelsteuerung. Je nach Anwendung ergänzen separate Sichtweitemessgeräte die Überwachung.

Suchen Sie TDLAS-Gasanalysatoren?

Gasanalysatoren mit Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy (TDLAS) ermöglichen Konzentrationsmessungen für eine Vielzahl von Prozessanwendungen. Entdecken Sie die verfügbaren Analysatoren und finden Sie die passende Lösung für Ihre Messaufgabe.

Suchen Sie QF-Gasanalysatoren?

Analysatoren mit Quenched Fluorescence (QF) ermöglichen schnelle, kontinuierliche Sauerstoffmessungen in einem breiten Spektrum von Prozessanwendungen. Entdecken Sie die verfügbaren Analysatoren und finden Sie die passende Lösung für Ihre Messaufgabe.

Suchen Sie Gasanalysatoren mit Raman-Spektroskopie?

Raman-Spektroskopie-Analysatoren ermöglichen die Messung der Gaszusammensetzung für eine Vielzahl von Prozessanwendungen. Entdecken Sie die verfügbaren Analysatoren und finden Sie die passende Lösung für Ihre Messaufgabe.

Häufig gestellte Fragen zur Gasanalyse

Downloads

Entdecken Sie zusätzliche Informationsquellen

document icon
Emissionsüberwachung PDF, 4.8 MB
Ein umfassendes Portfolio für die kontinuierliche Emissionsüberwachung. Mit zukunftsorientierten Lösungen, die auf die jeweilige Messaufgabe in Ihrer Branche zugeschnitten sind.
download icon Download
document icon
Staubmessgeräte nach dem Streulicht- oder Transmissionsmessprinzip PDF, 4.8 MB
Umfassendes Portfolio an Staub- und Partikelmessgeräten
download icon Download
document icon
Verkehrssensoren PDF, 8.2 MB
Lösungen für die Verkehrs- und Tunnelsicherheit zur zuverlässigen Detektion von Rauch, Luftqualität, Sicht und Überhöhung.
download icon Download
document icon
Technischer Leitfaden für TDLAS- und QF-Analysatoren
Technischer Leitfaden für TDLAS- und QF-Analysatoren - Funktionsprinzipien, Konfigurationen und Zertifizierungsinformationen
download icon Download