Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Endress+Hauser sorgt in der Prozessautomatisierung für effizientes Engineering und Lösungen für die Anlagenplanung. Es ist von großer Bedeutung, eine schnelle Inbetriebnahme zu erreichen und effizient und qualitativ hochwertig zu produzieren. Die digitale Transformation und Industrie 4.0 Lösungen verwenden wertvolle Daten aus der Feldebene zur Optimierung von Prozessen. Eine hohe Konnektivität auf Feldebene und ein effektiver Datenzugriff sind entscheidend. Bisher gab es Einschränkungen wie geringe Übertragungsgeschwindigkeit, begrenzte Bandbreite und komplexe Protokollkonvertierungen.

Die führenden Normungsorganisationen haben gemeinsam mit wichtigen Industriepartnern wie Endress+Hauser eine moderne physikalische Ebene für Ethernet und Ethernet-APL, spezifiziert, die die Anforderungen der Prozessindustrie erfüllt. Diese Technologie ist offen, zukunftssicher und bereit für das Industrial Internet of Things (IIoT).

Vorteile von Ethernet-APL

Mit Ethernet-APL wird eine vollständige Digitalisierung in Prozessanlagen ermöglicht, wobei Vorteile über alle Lebenszyklusphasen hinweg erzielt werden. Ethernet-APL erweitert die Fähigkeiten herkömmlicher Ethernet-Netzwerke, um den hohen Anforderungen der Prozessindustrie gerecht zu werden, wie beispielsweise lange Kabelwege, einfache Installation und eigensichere Ausführung für explosionsgefährdete Bereiche. Es ermöglicht eine schnelle Kommunikation und Stromversorgung über ein Zwei-Draht-Kabel und eignet sich daher für Geräte auf Feldebene wie Messsensoren. Die Ethernet-Anbindung an Feldgeräte ermöglicht den vollständigen Zugriff auf Prozess- und Überwachungsvariablen, Diagnosedaten und erweiterte Funktionen wie die Überprüfung via „Heartbeat Ready for Batch“ für mehrere Geräte.

Ethernet-APL-Anwendungen

Ethernet-APL kann überall dort eingesetzt werden, wo bisher 4...20 mA und Feldbustechnologien verwendet wurden. Die Feldgeräte und Infrastrukturprodukte eignen sich perfekt für die Prozessindustrie, hauptsächlich für Greenfield-Projekte, mit einigen Modifikationen jedoch auch für Brownfield-Projekte. Ethernet-APL eignet sich für viele Anwendungen in verschiedenen Branchen, in denen einige der folgenden Anwendungsfälle relevant sind:

  • Zusätzliche Informationen zur Prozessqualität durch Zugriff auf alle Mess- und Überwachungsdaten
  • Erweiterte Funktionen wie die Überprüfung via „Heartbeat Ready for Batch“ für mehrere Geräte
  • Maßnahmen zur Kalibrierung analoger Kommunikationsschleifen
  • Explosionsgefährdete Bereiche
  • Asset-Management für viele Messstellen
  • Einfacher Zugriff auf die Gerätediagnose
  • Überwachung und Optimierung, beispielsweise durch Nutzung des zweiten Kanals / IIoT

Laden Sie unser Whitepaper herunter, um mehr zu erfahren.

In diesem Whitepaper werden Aspekte der Systemintegration in Bezug auf Gerätediagnose, Verifizierung und Überwachung beschrieben und 4-20 mA/HART und PROFINET over Ethernet-APL in praktischen Anwendungsszenarien verglichen.

BASF Ethernet-APL-Evaluierungslabor ©BASF

BASF Ethernet-APL-Evaluierungslabor

Application Note

Erfolgreiche Validierung der Ethernet-APL-Technologie in der chemischen Industrie

Im BASF Ethernet-APL-Labor haben BASF-Ingenieure die Ethernet-APL-Technologie über mehrere Monate hinweg evaluiert. Im Mittelpunkt standen verschiedene Topologien und Anwendungsfälle entsprechend den Anforderungen der BASF-Werke. Darüber hinaus wurde die Technologie in verschiedenen Stresstests zusammen mit DCS-, Feld-Switches- und Messgeräteherstellern validiert. Die Ingenieure haben viele Vorteile der neuen Technologie identifiziert, darunter:

  • Einfache und flexible Installation
  • Einfache Integration in DCS
  • Stabile und schnelle-Ethernet Kommunikation
  • Hohe Verfügbarkeit des Prozesses
  • Plug-and-Play-Geräteaustausch
  • Datenexport im zweiten Kanal
Ethernet-APL-Portfolio

Ethernet-APL-Feldgeräte für die Prozessindustrie

/
Ethernet-APL-Portfolio

Ethernet-APL-Feldgeräte für die Hygieneindustrie

/
Ethernet-APL-Portfolio

Asset-Management und Tools zur Gerätekonfiguration

/

Häufig gestellte Fragen über Ethernet-APL

Möchten Sie mehr erfahren?

Die Berater von Endress+Hauser beantworten alle Fragen.

Endnoten

Weitere Informationen