Die Bio-Multi-Optik ist ein wichtiger Bestandteil für einfache, zuverlässige Echtzeit-Bioprozessmessungen mit maximaler Sterilität und Effizienz. Die kontaktfreie Multi-Optik verfügt über eine patentierte selbstausrichtende Linse für höchste Spektrenqualität und Reproduzierbarkeit. Sie ist mit der Rxn-10-Sonde kombinierbar und wird mit einer autoklavierbaren (oder gammasterilisierbaren) Bio-Sleeve durch einfaches Einrasten verbunden. Das System reduziert den Wartungsaufwand und das Risiko von Kreuzkontaminationen bei mehrfach verwendbaren oder Single-Use Benchtop-Bioreaktorsystemen.
Benchtop-Bioreaktoren zur Messung von Glukose, Laktat, Aminosäuren, Zelldichte, Titer und mehr
Benchtop-Fermenter zur Messung von Glycerin, Methanol, Ethanol, Sorbitol, Biomasse und mehr
Verwendung mit der Durchflussarmatur CYA680 für ausgewählte Downstream-Bioprozessanwendungen
Vorteile
Verbesserte Benutzerfreundlichkeit und geringerer Wartungsaufwand für die Bioprozesstechnik
Vereinfachte Arbeitsabläufe für mehr Prozesseffizienz – Mid-Batch-Austausch von Sonden, Verwendung mehrerer Sleeves im selben Reaktor für vereinfachte Redundanz und Kalibrierung/Verifizierung von Sonden zu jeder Zeit
Optimierte spektrale Leistung bei Verwendung einer kompatiblen Bio-Sleeve
Anlagensicherheit verbessern, Produktqualität gewährleisten und Messbetrieb optimieren. Die Raman-Spektroskopie analysiert die Zusammensetzung und die Molekülstruktur Ihrer Proben vom Labor bis zum Prozess in Echtzeit.
Extended Auswahl
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
Borealis überwacht die Qualität von Polypropylen und Polyethylen bei Olefin-Polymerisationsreaktionen in kontinuierlichen Loop-Reaktoren in der chemischen Industrie.
KBI Biopharma entwickelt Prozessanalysetechnologien mit Raman-Spektroskopie zur Überwachung verschiedener Zellkulturen undZellkonzentrationen in minimalem Probenvolumen in der Life-Sciences-Industrie.
Messung des Downstream-Prozesses von Biosimilars mittels Raman-Spektroskopie – Alvotech prüft den Proteinreinigungsprozess während der Ultrafiltration/Diafiltration (UF/DF)
Raman-Kalibrier- und Verifizierungskits - Alles, was Sie für die Kalibrierung und Verifizierung Ihres Raman-Analysensystems für die Skalierbarkeit von Labor zu Prozess benötigen
Zubehöroptiken für die Rxn-10-Sonde Technische Information
Technische Information (TI)
Deutsche Version - 11/2024
New version available in English
Systemaufbau und Spezifikationen für die Raman Rxn-10-Sonde: Raman-Tauchoptik (KIO1), berührungslose Optik (KNCO1), bIO-Optik (KLBIO1), Bio-Multi-Optik (KRBMO), Bio-Sleeves (KRBSL) und optisches Raman-System für single-use Anwendungen (KRSU1)
Zubehöroptiken für die Rxn-10-Sonde Betriebsanleitung
Betriebsanleitung (BA)
Deutsche Version - 11/2024
New version available in English
Informationen zu Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung der Zubehöroptiken für die Raman Rxn-10-Sonde: Raman-Tauchoptik (KIO1), berührungslose Optik (KNCO1), bIO-Optik (KLBIO1), Bio-Multi-Optik (KRBMO), Bio-Sleeves (KRBSL) und optisches Raman-System für single-use Anwendungen (KRSU1)
Endress+Hauser - your one-source Life Sciences technology partner
PU (Veröffentlichungen)
Englische Version - 06/2024
New version available in English
Graphic highlighting why Endress+Hauser is trusted by the world's top biopharmaceutical manufacturers for its Life Sciences expertise and reliable inline, real-time measurement technologies like Raman spectroscopy systems (Raman Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single use) and liquid analysis sensor technology (Liquiline CM44P, CM442 and OUSAF44, OUSBT66 and Memosens CPS61E, CLS82E, COS81E, CLS82E).
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .