Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
product picture of the energy monitoring & application manager Flow-X

Flow-X
Flow-Computer

Flow-Computer für eichpflichtige Messlösungen

IFLOWX
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen
Mess-/ Anwendungsaufgabe filtern
Mess-/ Anwendungsaufgabe

Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen

  • Messprinzip

    Mengenumwerter

  • Messgrößen

    Umrechnung von Gasvolumina, Umrechnung von Flüssigkeitsvolumina, Ereignisprotokollierung, Parameterprotokollierung und Berichte

  • Anzahl Applikationen

    Unterstützt bis zu 4 Gas- oder 4 Flüssigkeitsmessstrecken pro Modul (Flow-X/M, Flow-X/C)

  • Umgebungstemperatur

    Flow-X/S: -40 °C ... +75 °C (-40 °F ... +167 °F)
    Flow-X/C, Flow-X/P, Flow-X/R: 0 °C ... +60 °C (32 °F ... +140 °F)

  • Elektrischer Anschluss

    Spannung
    24 V DC (± 10 %), mit redundanten Anschlüssen
    Stromaufnahme:
    Flow-X/P0, X/M, X/S: ≤ 0,4 A Nennstrom; ≤ 0,8 A Maximalstrom
    Flow-X/C: ≤ 0,6 A Nennstrom; ≤ 1,0 A Maximalstrom

  • System

    CPU und Speicher: 800 MHz, 2 GB RAM, 1 GB Flash-Speicher
    Uhr: Echtzeituhr, Genauigkeit besser als 0,5 Sekunden pro Tag
    Goldcap: zur Sicherung von Datum und Uhrzeit
    Watchdog: Hardware- und Software-Watchdog-Timer
    Eichschutzschalter: Mechanischer Eichschutzschalter zur Verhinderung von Änderungen an der Anwendung und den kritischen Parametern innerhalb
    dieser Anwendung

  • Unterstützte Durchflusszähler*

    Endress+Hauser FLOWSIC600
    Endress+Hauser FLOWSIC600-XT
    Endress+Hauser FLOWSIC900
    Endress+Hauser Promass 300/500
    ABB CoriolisMaster
    Sensia Caldon LEFM 380CI
    FMC MPU
    GE Panametrics GF868
    Faure Herman 8400
    RMG USZ08
    Honeywell Q.Sonic
    Emerson Micro Motion
    Krohne ALTOSONIC V12
    *MODBUS mapping table pre-configured for mentioned devices, other instruments supported with individual mapping

  • Unterstützte Gaschromatographen

    Unterstützt alle gängigen Gaschromatographen (inklusive Endress+Hauser
    ENERSIC600, ABB NGC8200 series, ABB BTU8100, Danalyser, Yamatake HGC, Encal 3000, Angus GQA, Siemens Maxum und Sitrans)

  • Konformitäten

    EU-Richtlinien:
    2014/32/EU Measuring Instruments Directive (MID)
    2014/30/EU Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit
    2012/19/EU WEEE Richtlinie (WEEE 2)
    2011/65/EU RoHS
    Elektrotechnische & Metrologische Standards:
    EN12405-1, A2
    IEC 60068-2-1
    IEC 60068-2-2
    IEC 60068-2-3
    IEC 60068-2-31
    IEC 60068-2-36
    IEC 60654-2
    IEC 61000-4-2
    IEC 61000-4-3
    IEC 61000-4-4
    IEC 61000-4-5
    IEC 61000-4-6
    IEC 61000-4-8
    IEC 61000-4-17
    IEC 61000-4-29
    IEC 61000-6-2
    IEC 61000-6-4
    IEC 63000
    OIML R117-1
    WELMEC 7.2, 8.3, 8.8
    API 21.1

  • Ex-Zulassungen

    Gilt für Flow-X/M und X/S (erfordert optionales Gehäuse)
    Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4
    Class I, Zone 2, Group IIC, T4
    IECEx Ex ec IIC Gc
    ATEX II 3 G Ex ec IIC Gc

  • Eingänge

    6 analoge Eingänge, hohe Genauigkeit
    Eingangssignaltypen: 4 bis 20 mA, 0 bis 20 mA, 0 bis 5 V, 1 bis 5 V
    Genauigkeit der mA-Eingänge: 0,002 % vom Endwert bei 21 °C (69,8 °F), 0,008 % über den gesamten Umgebungstemperaturbereich von 0 ... 60 °C (32 °F … 140 °F), Langzeitstabilität 0,01 % pro Jahr
    24 Bit Auflösung. Die analogen Eingänge haben eine gemeinsame Masse, die gegenüber der übrigen Elektronik potentialfrei ist.
    2x Auflösung 0,02 °C (0,04 °F) bei 100-Ohm-Eingang. Fehler in Abhängigkeit vom Messbereich 0 … 50 °C (32 °F … 122 °F): Fehler < 0,05 °C (0,09 °F) oder besser; -220 bis +220 °C (–396 °F … +428 °F): Fehler < 0,5 °C (< 0,9 °F) oder besser
    4 unabhängige HART-Schleifeneingänge zusätzlich zu den 4- bis 20-mA-Signalen
    Unterstützt Multidrop für jede Transmitter-Schleife sowie redundanten FC-Betrieb
    4x Einzel- oder Doppelimpulseingang. Einstellbarer Triggerpegel bei verschiedenen Spannungen. Frequenzbereich bis zu 10 kHz für Einzel- und Doppelimpulse. Konform mit ISO 6551, IP 252 und API 5.5. Implementierung gemäß True Level A und Level B.
    4 periodischer Zeiteingang, 100 μs bis 5000 μs. Auflösung < 1 ns
    16x digitale Statuseingänge. Auflösung 100 ns (10 MHz)
    4 unterstützte Konfigurationsmodi mit 1, 2 und 4 Kugeldetektoren. Auflösung 100 ns (10 MHz)
    2 serielle RS485-/RS232-Schnittstellen für Ultraschallmessgerät, Drucker oder allgemeine Zwecke, 115 kB
    Flow-X/P: 4x RS485/RS232 und 1x RS232
    Flow-X/C: 2x RS485/RS232 und 1x RS485
    optional 2x RS485/RS232 und 2x RS485
    2x RJ45-Ethernet-Schnittstelle, TCP/IP

  • Ausgänge

    4 analoge Ausgänge für Prozessausgänge und Durchfluss-/Druckregelung. Auflösung 14 Bit, 0,075 % FS.
    Die analogen Ausgänge haben eine gemeinsame Masse, die gegenüber der gesamten übrigen Elektronik potentialfrei ist.
    16 digitale Ausgänge, Open-Collector. Nennstrom 100 mA bei 24 V
    4 Impulsausgänge, Open-Collector, 0,01 bis 500 Hz
    1 Zählerimpulsausgang zur Fernüberprüfung von Mengenumwertung. Auflösung 100 ns (1 MHz)
    4 Frequenzausgänge zur Emulation von Durchflussmessersignalen. Maximale Frequenz 10 kHz, Genauigkeit 0,1 %

  • Berechnungen

    Berechnungen der Gaseigenschaften:
    AGA 5, AGA 8 Part 1, AGA 8 Part 2 (GERG-2008), AGA 10
    AGA NX-19
    GERG-2008
    GERG91mod (GOST 30319.2-1996)
    GOST 30319.2-2015
    GSSSD MR-113
    ISO 6976, ISO 12213 Parts 2 and 3
    S-GERG
    Berechnung der Flüssigkeitseigenschaften:
    API MPMS 11.1 :2004 incl. Add 1:2007 and Add 2:2019, Tables
    5,6,23,24,53,54,59 and 60, Tables A,B,C,D
    API MPMS 11.2.1, API 11.2.1M, API 11.2.2, API 11.2.2M
    API MPMS 11.2.4 LPG/NGL Table E
    API MPMS 11.3.2.1 Ethylene (API-2565)
    API MPMS 11.3.2.2 Propylene
    API MPMS 11.3.3 Ethanol
    API MPMS 11.4.1 Water
    API 2540 5,6,23,24,53,54
    API historical 1952 tables 5,6,23,24,53,54
    ASTM D1250 1952, 1980, 2004, 2007, 2019
    ASTM D1550 Butadiene
    ASTM D4311 Asphalt
    GOST 8.595
    GPA TP15, GPA TP25, GPA TP27, STD 8117, STD 8217
    IAPWS-IF97 Water
    IUPAC Ethylene
    ISO 91-1 (IP2), ISO 91-2 (IP3)
    LNG (Klosek-McKinley, ISO-5678, ASTM D4784)
    NIST 1045 Ethylene,
    NIST CO2
    OIML R22 Ethanol/Alcohol
    R 50.2.040, R 50.2.076
    STO 5.9 B1, B2, B3
    Durchfluss- und Proving-Berechnungen:
    AGA3, AGA6, AGA7, AGA9, AGA11
    API MPMS 4.2, 4.5, 4.6, 4.8, 5.2, 5.3, 5.6, 5.8, 13.2
    API 5.6 Coriolis-Druckkompensation
    GOST 8.586.2, GOST 8.611, GOST 8.740,
    ISO 5167-1, 2, 3 und 4, ISO/TR15377
    MI 3213
    STO 5.2
    V-cone
    Feuchtes Gas (De Leeuw, Reader-Harris)