Title

Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Multipoint Thermometer

Vorgefertigte und standardisierte Multipoint-Temperaturprofil-Thermometer für die Öl- und Gasindustrie, die chemische Industrie, die Lebensmittel- und Getränkeindustrie und die petrochemische Industrie

Multipoint Thermometer für alle Industrien
6 Produkte
Sortieren nach:
Filtern

Multipoint Thermometer

Mit unserem Produktfinder recherchieren Sie die passenden Messgeräte, Software oder Systemkomponenten nach Geräteeigenschaften. Der Applicator hilft Ihnen bei einer individuellen Produktauswahl nach Anwendungsbereich.

Über Multipoint Thermometer

Multipoint Thermometer mit RTD und Thermocouple Sensoren sind standardisierte und zugleich maßgeschneiderte Lösungen für kritische Anwendungen, wo Sicherheit und zuverlässige Messwerte von höchster Bedeutung sind. Von Niedrig- und Hochdruckprozessreaktoren bis hin zu Lagertanks: Unsere Thermometer der iTHERM MultiSens Produktfamilie erstellen detaillierte Temperaturprofile zur optimalen Kontrolle und Steuerung des Prozesses und sorgen für höhere Anlagenverfügbarkeit und Sicherheit.

Als globaler Anbieter mit ständigem Augenmerk auf Innovationen, gehören Materialauswahl, Konstruktion, Wärmebehandlungen und Konstruktionstechniken zu den modernsten Produktoptimierungen im Bereich der Multipoint Thermometer und Temperatursensoren.

Portfolio Beschreibung

  • 3D-anpassbare, flexible Sensoren (mit oder ohne Schutzrohr) - MultiSens Flex
  • Lineare Sensoranordnung (mit Haupt-Schutzrohr) - MultiSens Linear
  • Lineare Sensoranordnung (an einem Seil oder in einem Rohr) - MultiSens Bundle
  • Minimalinvasive Sensoren - MultiSens Slim
  • Mit oder ohne Temperaturtransmitter
  • Mit oder ohne Diagnosekammer
  • Mit RTD oder TC Sensor, sowie iTHERM ProfileSens Technologie

Diagnosefunktionen

iTHERM MultiSens Flex, Linear und Bundle Multipoint-Thermometer verfügen optional über eine innovative Diagnosekammer. Sie trägt dazu bei, die Sicherheit der Anlage zu erhöhen und zusätzlich wertvolle Prozessinformationen zu liefern, die zur vorausschauenden Wartung genutzt werden können. Diagnosekammern sind in zwei unterschiedlichen Standard-Designs verfügbar: Basic oder Advanced.

Diagnosekammern fungieren als zweite Prozessbarriere, um gefährliche potentielle Leckagen zu isolieren und liefern zudem wertvolle Diagnoseinformationen, die Rückschlüsse auf Leckagevorkommnisse zulassen. Diese Daten ermöglichen es Anlagenbetreibern rechtzeitig, vorausschauend und effizient Gegenmaßnahmen oder Lifecycle-Aktivitäten zu planen und einzuleiten. Ein flexibles Design mit austauschbaren Komponenten für Konfigurationen mit oder ohne Schutzrohren steigert die Flexibilität bei der Wartung und optimiert die Anlagenlaufzeit bei gleichzeitig geringerem Risiko.

Vorteile

  • Multipoint Thermometer, die für die individuelle Anwendung ausgelegt sind
  • Lineare oder dreidimensionale Temperaturprofilmessung für Reaktoren und Tanks
  • Design und Materialauswahl für hohe Prozesstemperaturen und -drücke sowie korrosive Medien
  • Messung und Aufzeichnung eines Temperaturprofils zur Steuerung des Prozesses im Reaktor
  • oder Lagerbedingungen in Tanks und Silos
  • Kürzeste Ansprechzeiten dank modernster Sensortechnik
  • Einfach zu konfigurieren und global verfügbar
  • Für alle wesentlichen Anwendungen in der Öl & Gas-, Chemie-, Lebensmittel & Getränke, Petrochemieindustrie
  • Erhöhte Sicherheit dank Diagnosekammer, die – im Fall einer Leckage an den primären Dichtungen – die Prozessmedien einschließt

Downloads

Entdecken Sie zusätzliche Informationsquellen

document icon
Erstellung von Temperaturprofilen
Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die petrochemische Industrie
download icon Download