Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
  • Verlauf

Temperaturtransmitter für alle Industrien

Die perfekte Lösung für Ihre Messstelle

Applikationsbild Temperaturtransmitter

Vorteile

  • Genauigkeit Erhöhte Genauigkeit der Messdaten durch ein stabiles und genaues Ausgangssignal, die Laborkalibrierung von Sensor und Elektronik bei Endress+Hauser und das individuelle Sensor-Transmitter-Matching mittels Callendar- Van Dusen Linearisierung.
  • Sicherheit Transmitter sind für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet und bieten zusätzliche Informationen von der Messstelle, wie z.B. erweiterte Diagnosen. Sie sind mit SIL-Zulassung und Zweikanaleingang für Sensor-Backup und Drifterkennung erhältlich.
  • Benutzerfreundlichkeit Einfache Parametrierung und Überwachung über Bluetooth oder digitale Kommunikation. Optimierte Bedienbarkeit durch Vor-Ort-Anzeige über integriertes oder steckbares Display sowie einfache Installation und schnelle Verdrahtung durch Push-In-Klemmen.
  • Standardisierung Umwandlung des RTD- oder TC-Eingangssignals in ein standardisiertes analoges oder digitales Ausgangssignal, so dass standardisierte Eingangskarten, Barrieren und Kabel vom Transmitter bis zum Steuergerät verwendet werden können.
  • "Perfect fit" Die ideale Kombination aus dem passenden iTEMP Transmitter und dem passenden iTHERM ModuLine Thermometer macht die Features des umfassenden Endress+Hauser Temperaturportfolios für alle Systeme und Anwendungen verfügbar.

Endnoten

Im Mittelpunkt