Title

Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Hochwasserfrühwarnung dank Pegelstandsmessung

Mit Netilion Dynamischer Pegel überwachen Sie Wasserstände in Echtzeit und erhalten frühzeitig Warnungen bei kritischen Pegelständen. Die Lösung ist schnell einsatzbereit, einfach zu implementieren und unterstützt Sie dabei, lokale Hochwasserrisiken frühzeitig zu erkennen.

Hochwasser Vorhersage

Herausforderungen in der Hochwasserüberwachung

Bei Unwettern oder wenn starke Regenfälle andauern, droht die Gefahr von Hochwasser. Ob Bürgermeister und Bürgermeisterinnen, Hochwasserschutzbeauftragte, Feuerwehr, Bauhof oder THW – sie alle benötigen ein klares Bild der Situation vor Ort, um schnell zu reagieren zu können. Viele bestehende Systeme stoßen in der Praxis an ihre Grenzen. Häufige Herausforderungen sind:

  • ungenaue Warnsysteme
  • fehlende lokale Echtzeitdaten
  • zu späte Reaktionsmöglichkeiten
  • hoher Aufwand für Infrastruktur und Installation

Vorteile der Erfassung der Pegelstände mit Netilion Dynamischer Pegel

  • Ereignisgesteuerte Datenübertragung: Die Sensoren übertragen Messdaten der Pegelstände bedarfsgerecht: im Normalbetrieb energieeffizient, im Hochwasserfall eventbasiert. So stehen im Ernstfall aktuelle Daten zur Verfügung – bei optimiertem Energieeinsatz.
  • Fokus auf die direkte Umgebung: Mit modernen Wasserstandssensoren und Pegelmessung überwacht Netilion Dynamischer Pegel die Pegelstände im gesamten Gebiet. Die Messdaten werden lokal erhoben - dort, wo es darauf ankommt. 
  • Entscheidender Zeitgewinn durch Echtzeit-Überwachung: Aktuelle Sensordaten in Kombination mit historischen Messungen ermöglichen eine frühzeitige Einschätzung von Hochwasserlagen.
  • Automatische Warnhinweise bei Grenzwertüberschreitung: Wenn kritische Werte erreicht werden, informiert das System automatisch, sowohl über jedes internetfähige Gerät als auch über Meldeleitsysteme der Blaulichtorganisationen.  
  • Schnell einsatzbereit – ohne bestehende Infrastruktur: Die autarke Sensorik arbeitet unabhängig von bestehender Infrastruktur. Die Lösung ist wartungsarm, umweltschonend und innerhalb eines Tages einsatzbereit – ohne aufwendige Installation.
  • Autarke Sensorik für maximale Flexibilität im Gewässermonitoring: Dank energieautarker, cloud‑fähiger Sensorik lassen sich auch kleinere und bislang unüberwachte Gewässer zuverlässig in das Monitoring integrieren.
  • Vermeidung von Schäden durch frühzeitige Maßnahmen: Der frühzeitige Lageüberblick durch Pegelmessung hilft, Schutzmaßnahmen rechtzeitig einzuleiten und Sachschäden sowie Folgekosten deutlich zu reduzieren.
  • Förderfähig: Kommunen können auf Antrag Zuschüsse vom Land erhalten, um ihren Hochwasserschutz zu optimieren. 
Case Study Bad Münstereifel, Messstation Bülgesbach

Das Messgerät FWR30 an der Messstation in Bülgesbach

Bereits im Einsatz bewährt

Bad Münstereifel im Ahrtal

Nach der verheerenden Flutkatastrophe 2021 hat sich die Stadt Bad Münstereifel für ein intelligentes Hochwasserfrühwarnsystem entschieden. Heute überwachen mehrere autarke Wasserstandssensoren mit Netilion Dynamischer Pegel kritische Fließgewässer im Stadtgebiet. Die lokal erhobenen Messdaten liefern in Echtzeit ein verlässliches Lagebild und schaffen die Grundlage für frühzeitige, fundierte Entscheidungen bei Starkregen und Hochwasser.

Lesen Sie die ganze Erfolgsstory

Gemeinde Lenzkirch ©Endress+Hauser

Feuerwehrleute der Gemeinde Lenzkirch verschaffen sich in der Leitwarte einen Überblick über das lokale Hochwasserrisiko.

Gemeinde Lenzkirch im Schwarzwald

Auch im Schwarzwald hat sich die Lösung bewährt: In einem Modellprojekt setzt die Gemeinde Lenzkirch seit Januar 2021 auf Netilion Dynamischer Pegel. Ein Dutzend Sensoren erfassen kontinuierlich die Wasserstände im gesamten Gebiet. Der daraus entstehende aktuelle Lageüberblick unterstützt die Verantwortlichen dabei, nachvollziehbare Entscheidungen zu treffen, wenn sich ein Hochwasser ankündigt.