Zu den Aufgaben des Hilfskreisläufe-Managements gehört häufig das effiziente und für die Kernprozesse unerlässliche Management der Dampferzeugung und -verteilung. Die betrieblichen Herausforderungen umfassen dabei den Schutz der Integrität von Kesselanlagen, Steuersystemen und Infrastruktur, die Reduzierung von Wärmeverlusten bei der Verteilung sowie die Optimierung von Brennstoffverbrauch und Wärmetauschern. Eine genaue und zuverlässige Messung und Überwachung ermöglicht es, solche Herausforderungen zu meistern und die Effizienz bei Betrieb und Wartung zu steigern.
Schlüsselfaktoren
4,5
Mio. EUR
an potenziellen Einsparungen gehen während eines typischen Betriebszeitraums von zehn Jahren verloren, wenn eine unzureichende Kesseleffizienz nicht bemerkt wird.
Erfahren Sie mehr über die Messstellen – für einen effizienteren Prozess
Dampfanwendungsparameter


Speisewasseraufbereitung
Sicherzustellen, dass Speisewasser höchste Qualität hat, ist sehr wichtig, da Speisewasser unmittelbare Auswirkungen auf die Produktivität hat. Die Aufrechterhaltung einer optimalen Produktion und Versorgung vermeidet somit vorzeitige Geräteausfälle, teure Abschlämmungen und Kesselkorrosion.
Unsere Kompetenz im Feld
Endress+Hauser

Brennstoffverbrennung und Abgase
Exakt zu messen, wie effektiv der Wärmeinhalt eines Brennstoffs in nutzbare Energie umgewandelt wird, ist eine wichtige Aufgabe, um eine optimale Kesselleistung zu ermöglichen. Die Steuerung von Durchfluss, Druck, Verbrennungslufttemperatur am Eintritt und Abgastemperatur ist jedoch ein komplexes Unterfangen.
Unsere Kompetenz im Feld
Das Portfolio von Endress+Hauser bietet zuverlässige, sichere und effiziente Mess- und Überwachungslösungen für

Dampferzeugung
Um eine stets zuverlässige und effiziente Dampfversorgung für den optimalen Betrieb von Anlagenhilfskreisen sicherstellen zu können, bedarf es einer geeigneten Kesselsteuerung.
Unsere Kompetenz im Feld
Endress+Hauser bietet bewährte Technologien wie Vortex zur genauen Messung des kontinuierlichen Durchflusses während der Dampferzeugung, wodurch beträchtliche Effizienzgewinne möglich sind. Unsere

Dampfverteilung
Die primären Herausforderungen bei der Verteilung des Dampfs vom Kesselhaus zu den verschiedenen Endverbrauchern sind die Minimierung von Energieverlusten beim Transport und der Schutz der wesentlichen Infrastruktur.
Unsere Kompetenz im Feld
Zu diesem Zweck hat Endress+Hauser Dienstleistungen für Energiemessungen ins Leben gerufen. Unsere technischen Spezialisten führen Vor-Ort-Kalibrierungen durch und überprüfen die Genauigkeit Ihrer Dampfenergiemessung, sodass Sie die Effizienz Ihrer Dampfverteilungssysteme verbessern und aufrechterhalten können.
- Rohrleitungen ausreichend isolieren
- Überwachung von Kondensatableitern und Energieverlusten
- Minimiertes Risiko von Wasserschlägen für den Schutz der Infrastruktur

Dampfverbrauch
Dampf wird dem Wärmetauscher entweder als Heißdampf, als Nassdampf oder mit unterschiedlichem Feuchtegrad zugeführt. Für eine effiziente Energieübertragung sollte es sich im Idealfall um einen 100 % trockenen, gesättigten Dampf handeln. Nasser Dampf birgt ein höheres Risiko für Wasserschläge und einen damit verbundenen Verschleiß der Infrastruktur.
Unsere Kompetenz im Feld
Die Messgeräte von Endress+Hauser ermöglichen die direkte Messung von Nass- und Trockendampf und tragen dazu bei, optimale Bedingungen für einen effizienten Betrieb des Wärmetauschers zu gewährleisten. Mit dem multivariablen Wirbelzähler-Durchflussmessgerät
Vorteile
Gleichgültig, ob Sie Unterstützung für ein bestimmtes Messgerät oder aber einen Managed-Service-Vertrag für eine Kombination von Produkten, Softwareprogrammen und Lösungen benötigen: Auf uns können Sie zählen. Unser Ziel ist ein sicherer, effizienter und verfügbarer Dampf, und wir sind mit Ihren täglichen Herausforderungen als Energie- und Hilfskreisläufe-Manager vertraut. "Dienen kommt vor Verdienen" war ein Leitsatz unseres Firmengründers, und dieser Satz hat Endress+Hauser bis zum heutigen Tag geprägt.
Schlüsselfaktoren
5 bis 15 %
Einsparungen lassen sich Schätzungen zufolge mit Energiemanagementlösungen erzielen
Schlüsselfaktoren
20 000
Euro Ersparnis pro Jahr durch den Einsatz von Abgasvorwärmern bei jährlichen Brennstoffkosten von 1 Mio. EUR.
Schlüsselfaktoren
2 %
Verbesserung der Kesseleffizienz lassen sich üblicherweise pro 10 °C erzielen, um die Speisewassertemperatur dank Vorwärmern erhöht wird.
Wie wir Sie unterstützen
Endress+Hauser kombiniert fundierte Kenntnisse des Energie- und Hilfskreisläufe-Managements mit einem breiten Angebot an Messgeräten, Dienstleistungen und Lösungen, um ein Dampfmanagement mit optimaler Effizienz und Sicherheit zu ermöglichen. Ob bei der Sicherstellung der Qualität und Versorgung mit Speisewasser, die für die Effizienz und Lebensdauer eines Kessels ausschlaggebend sind, bei der Bestimmung der Genauigkeit von Messergebnissen oder bei der Ermittlung und Quantifizierung von Verlusten im Dampfsystem – wir helfen Ihnen, die Betriebs- und Wartungskosten zu minimieren.
- Erstklassige Qualität und Zuverlässigkeit mit direktem Zugriff auf internes Fachwissen und Branchen-Know-how
- Optimierte Wartung mit lokalem Support für Ihre täglichen Herausforderungen
- Einhaltung der Standards für Umweltschutz und Energiemanagement sowie der Normen, die die Kessel und Leitungen betreffen