Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Differenzdruck-Durchflussmessung

Kontinuierliche Durchflussmessung mit Differenzdrucktransmittern

Differenzdruck-Durchflussmessung

Anwendungsspezifische Produktauswahl

Mit unserem Produktfinder recherchieren Sie die passenden Messgeräte, Software oder Systemkomponenten nach Geräteeigenschaften. Der Applicator hilft Ihnen bei einer individuellen Produktauswahl nach Anwendungsbereich.

Über Differenzdruck-Durchflussmessung

Bewährt im Einsatz in den unterschiedlichsten Applikationen zahlreicher Industrien:
Differenzdrucktransmitter bieten die Möglichkeit einer kontinuierlichen Durchflussmessung in Verbindung mit Wirkdruckgebern in Gasen, Dämpfen und Flüssigkeiten. Sie eignen sich für alle Medienarten, sowohl in Standardapplikationen, als auch für Applikationen mit hohen Prozessdrücken und Temperaturen.

Messprinzip

Bei der Durchflussmessung wird die Menge pro Zeiteinheit bestimmt, die durch ein Rohrsystem fließt. Die Messung von Durchfluss mittels Differenzdruck erfolgt unter der Verwendung von Wirkdruckgebern. Wirkdruckgeber sind u.a. Blenden, Staudrucksonden oder Venturi-Rohre. Durch den Einbau im Rohr erzeugen sie einen Differenzdruck, der mithilfe des Differenzdrucktransmitters gemessen wird. Aus diesem Messwert wird im Differenzdrucktransmitter der Durchfluss berechnet.

Vorteile

  • Universale Differenzdrucktransmitter für Durchfluss-, Füllstands- und Filterapplikationen
  • Vormontierte druckgeprüfte Ventilblöcke