Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Besonders kompakt, außergewöhnlich leistungsstark: Compact Line

Für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie die Life Sciences Branche entwickelt

Visual Compact Line

Die Produktinnovation bietet hohe Leistung in einem kompakten Design. Das Produktportfolio umfasst den Micropilot FMR43, ein kompaktes Freifeld-Radarmessgerät zur berührungslosen Füllstandmessung mit wahlweise 80 GHz oder 180 GHz Frequenz, sowie den bewährten Vibronik-Grenzstandsensor Liquiphant FTL43 und den zuverlässigen Cerabar PMP43 zur Druck- und hydrostatischen Füllstandmessung. Speziell für die Anforderungen in hygienischen Anwendungen entwickelt, erhöhen die Messgeräte die Produktivität, Sicherheit und Einfachheit von Prozessen.

Vorteile im Überblick

  • Herausragende Benutzerfreundlichkeit dank digitaler Unterstützung
  • Erhöhte Flexibilität durch kompakte Bauweise
  • Produkt- und Prozesssicherheit dank hygienischem Design
  • Höchste Produktivität mit Heartbeat Technology
  • Standardisierung dank identischer Benutzeroberfläche