Genaue Überwachung ermöglicht hohe Verfügbarkeit und Effizienz entlang der Wasserstoff-Wertschöpfungskette
Erhöhen Sie die Sicherheit und erzielen Sie optimale Qualität bei grünem Wasserstoff
Optimale Qualität des Speisewassers führt zu höherer Verfügbarkeit und niedrigeren Wasserstoff-Gestehungskosten (LCOH, levelized cost of hydrogen). Überwachung des H2S-Gehalts in Wasserstoff aus Kavernenspeichern vermeidet Korrosionsprobleme in nachgelagerten Systemen.
- Höchste Reinheit des Wasserstoffs und längere Lebensdauer des Elektrolyseurs durch geringeres Risiko, dass Metallionen in das Speisewasser ausgewaschen werden
- Eingriffsfreie Temperatursensoren ermöglichen eine zeitsparende und benutzerfreundliche Installation ohne Prozessunterbrechung
- Zuverlässige Überwachung der Speisewasserqualität bei gleichzeitiger Datenerfassung: Steigerung von Prozesseffizienz und Verfügbarkeit dank erweiterter Einblicke in den Prozess über Netilion, ein Cloud-basiertes IIoT-Ökosystem
- Präzise TDLAS-Technologie zur genauen Überwachung der Wasserstoffqualität: zum Nachweis von Spurenfeuchte und Spuren-H2S im ppm-Bereich

Genaue, stabile Messung erhöht die Anlagenverfügbarkeit
Erhöhen Sie Sicherheit, Verfügbarkeit und Wirkungsgrad in Ihrem Wärmekraftwerk
Unsere Produkte ermöglichen eine zuverlässige, genaue Überwachung von Brennstoff, Wasser, Dampf und Kalkschlamm und verbessern dadurch Verfügbarkeit, Wirkungsgrad und Betriebssicherheit bei gleichzeitiger Senkung der Kosten.
- Die Überwachung von pH-Wert und Gipskonzentration ist eine wichtige Voraussetzung, um den Verbrauch von Kalkschlamm zu verringern und eine optimale Entschwefelung (DeSOx) und somit eine Reduzierung der SOx-Emissionen zu erreichen.
- Eine kontinuierliche Flüssigkeitsanalyse bietet sofortige Warnungen bei Problemen. Mit Web-Technologien auf dem Stand der Technik ist es jederzeit und überall möglich, Daten zu übertragen und auf sie zuzugreifen.
- Clamp-on-Geräte ermöglichen eine benutzerfreundliche Installation ohne Prozessunterbrechung für kürzere Stillstandszeiten.

Smart Support
Direkter Zugriff auf die Fachkompetenz von Endress+Hauser über unsere Online-Wissensdatenbank und Fernunterstützung in Remote-Sitzungen mit Fachingenieuren, die Verfügbarkeit und kurze Reaktionszeiten garantieren.
- Maximieren Sie die Prozessverfügbarkeit und erreichen Sie Ihre Produktionsziele
- Verbessern Sie die Sicherheit von Anlage und Bedienern durch Minimierung gefährlicher Bedingungen
- Reduzieren Sie unnötige Emissionen durch Reisen und leisten Sie Ihren Beitrag zu Nachhaltigkeit und Netto-Null-Zielen

Dynamische Analyse der installierten Basis
Nutzen Sie die Empfehlungen aus den Erkenntnissen von Experten, um das Lebenszyklusmanagement Ihrer Messgeräte zu verbessern und die Einhaltung von Sicherheitsanforderungen zu gewährleisten.
- Erhöhen Sie die Prozessverfügbarkeit durch professionelle Beratung.
- Ermitteln Sie Ineffizienzen und verhindern Sie Ausfälle durch kontinuierliche Bewertung der Wartungsfähigkeit Ihrer installierten Basis.
- Verbessern Sie die Nachhaltigkeit Ihrer Abläufe durch eine geeignete Wartungs- und Migrationsstrategie.
- Verschaffen Sie sich volle Transparenz und verbessern Sie den Zugang zu den Informationen Ihrer installierten Basis.

Genaue Messungen im Wasserkraftwerk sorgen für hohen Wirkungsgrad und verfügbare Betriebszeit
Erhöhen Sie Sicherheit und Wirkungsgrad in Ihrem Wasserkraftwerk
Der Füllstand von Oberwasser (Wasserspeicher) und Unterwasser sowie die Durchflussrate in der Druckleitung sind wichtige Messwerte für die Überwachung des Wirkungsgrads Ihres Kraftwerks. Ändert sich der Wirkungsgrad, kann dies auf ein Problem bei einer Turbine hinweisen. Durch die Überwachung der Verfügbarkeit von Öl- und Luftkühlungssystemen kann die Gesamtverfügbarkeit der Anlage erhöht werden.
- Sichere Überwachung der Kühlleistung mit robusten Transmittern zur Minimierung von Stillstandszeiten
- Stabiler Wasserdurchfluss und konstante Ölqualität (Viskosität und/oder Dichte) mit kurzen oder ganz ohne Einlaufstrecken – für Platzersparnis und niedrigere Kosten bei längerer Lebensdauer und höherer Betriebsfestigkeit der Anlage
- Füllstandsmessung von Oberwasser (Wasserspeicher), Pumpensumpf und Unterwasser zur Überwachung des Wirkungsgrads mit eingriffsfreien, zuverlässigen Radarsensoren

Kombikraftwerk (GuD-Kraftwerk)
Erhöhen Sie Sicherheit und Wirkungsgrad in Ihrem Kombikraftwerk
- Verbesserung der Sicherheitsüberwachung für die Konzentration von Desinfektionsmitteln und TOC: Niedrige Konzentrationen oder fehlendes Desinfektionsmittel im Kühlwassersystem können zur Bildung von schädlichen Bakterien führen, die das Risiko für das Personal und die Wahrscheinlichkeit von Anlagenstillständen erhöhen. Bereits geringste TOC-Konzentrationen (Total Organic Carbon, gesamter organischer Kohlenstoff) im Reinstwasser können zu Anlagenstillständen führen.
- Verbesserung der Prozessverfügbarkeit durch dynamischen Analyse der installierten Basis: Gewinnen Sie transparente Einblicke in Ihre Assets, verwalten Sie kontinuierlich den Wartungsbedarf Ihrer Messgeräte und rationalisieren Sie Ihre Bestellungen für Wartung, Reparatur und Betrieb (MRO).
- Erhöhung des Wirkungsgrads durch zuverlässige Überwachung des Kühlwasser- und Brennstoffflusses: Durchflusstechnologien erfordern häufig Ein- und Auslaufstrecken. Wenn der Erdgasdurchfluss mit Promass Q gemessen wird, lösen Sie dieses Problem mit einer hervorragenden max. Messabweichung von 0,25 % des Masseflusses. Für Kühlwasser erzielt Promag W 0 x DN FB die gleiche Leistung, und dies ohne Druckverlust und mit integrierter Überwachung der Leitfähigkeit.

Tiefere Einblicke in die Leistung von Prozess und Messgeräten
Intelligente Sensoren erfassen Echtzeitdaten von Prozessen und überwachen den Zustand von Geräten und Anlagen, damit Sie stets über die Leistung Ihrer Produkte und Assets Bescheid wissen. Die Digitalisierung von Produktionsprozessen bietet die Möglichkeit der Datenvisualisierung für Mitarbeiter, die mit dem Prozess arbeiten und normalerweise keinen Zugang zu den Daten haben. Dies schafft Datentransparenz. Netilion von Endress+Hauser erfüllt genau diese Aufgabe und versetzt Endanwender damit in die Lage, die jeweils optimalen Entscheidungen zu treffen.