Vorgefertigte und standardisierte Multipoint-Temperaturprofil-Thermometer für die Öl- und Gasindustrie, die chemische Industrie, die Lebensmittel- und Getränkeindustrie und die petrochemische Industrie
GenauigkeitKlasse 2 nach IEC 60584 ASTM E230 und ANSI MC 96.1
Ansprechzeitabhängig vom Aufbau: TC: t50 = 2 s t90 = 5 s RTD: t50 = 0,8s t90 = 2s
Max. Prozessdruck (statisch)bei 20 °C: 100 bar (1450 psi)
ArbeitsbereichTyp K: max. 1.150 °C (max. 2.102 °F) Typ J: max. 920 °C (max. 1.688 °F) Typ N: max. 1.150 °C (max. 2.102 °F) Typ T: max. 370 °C (max. 698 °F)
Max. Eintauchlänge auf Anfragebis 30.000,00 mm (1181'')
Max. Prozessdruck (statisch)bei 20 °C: 20 bar (290 psi)
ArbeitsbereichTyp K: max. 920 °C (max. 1.688 °F) Typ J: max. 440 °C (max. 824 °F) Typ N: max. 920 °C (max. 1.688 °F) Typ E: max. 510 °C (max. 950 °F)
Max. Eintauchlänge auf Anfragebis 13.000,00 mm (511,81'')
Multipoint Thermometer
Mit unserem Produktfinder recherchieren Sie die passenden Messgeräte, Software oder Systemkomponenten nach Geräteeigenschaften. Der Applicator hilft Ihnen bei einer individuellen Produktauswahl nach Anwendungsbereich.
Multipoint Thermometer mit RTD und Thermocouple Sensoren sind standardisierte und zugleich maßgeschneiderte Lösungen für kritische Anwendungen, wo Sicherheit und zuverlässige Messwerte von höchster Bedeutung sind. Von Niedrig- und Hochdruckprozessreaktoren bis hin zu Lagertanks: Unsere Thermometer der iTHERM MultiSens Produktfamilie erstellen detaillierte Temperaturprofile zur optimalen Kontrolle und Steuerung des Prozesses und sorgen für höhere Anlagenverfügbarkeit und Sicherheit.
Als globaler Anbieter mit ständigem Augenmerk auf Innovationen, gehören Materialauswahl, Konstruktion, Wärmebehandlungen und Konstruktionstechniken zu den modernsten Produktoptimierungen im Bereich der Multipoint Thermometer und Temperatursensoren.
Portfolio Beschreibung
3D-anpassbare, flexible Sensoren (mit oder ohne Schutzrohr) - MultiSens Flex
Lineare Sensoranordnung (mit Haupt-Schutzrohr) - MultiSens Linear
Lineare Sensoranordnung (an einem Seil oder in einem Rohr) - MultiSens Bundle
Exzellenz in Instrumentierung, Dienstleistungen und Projektunterstützung
Zuverlässige Multipointsensoren für die Überwachung der Kesseltemperatur
Multipoint-Thermometer für die Kohlenwasserstoffverarbeitung
Maßgeschneiderte Temperaturlösungen
Exzellenz in Instrumentierung, Dienstleistungen und Projektunterstützung
Zuverlässige Multipointsensoren für die Überwachung der Kesseltemperatur
Multipoint-Thermometer für die Kohlenwasserstoffverarbeitung
Diagnosefunktionen
iTHERM MultiSens Flex, Linear und Bundle Multipoint-Thermometer verfügen optional über eine innovative Diagnosekammer. Sie trägt dazu bei, die Sicherheit der Anlage zu erhöhen und zusätzlich wertvolle Prozessinformationen zu liefern, die zur vorausschauenden Wartung genutzt werden können. Diagnosekammern sind in zwei unterschiedlichen Standard-Designs verfügbar: Basic oder Advanced.
Diagnosekammern fungieren als zweite Prozessbarriere, um gefährliche potentielle Leckagen zu isolieren und liefern zudem wertvolle Diagnoseinformationen, die Rückschlüsse auf Leckagevorkommnisse zulassen. Diese Daten ermöglichen es Anlagenbetreibern rechtzeitig, vorausschauend und effizient Gegenmaßnahmen oder Lifecycle-Aktivitäten zu planen und einzuleiten. Ein flexibles Design mit austauschbaren Komponenten für Konfigurationen mit oder ohne Schutzrohren steigert die Flexibilität bei der Wartung und optimiert die Anlagenlaufzeit bei gleichzeitig geringerem Risiko.
Vorteile
Multipoint Thermometer, die für die individuelle Anwendung ausgelegt sind
Lineare oder dreidimensionale Temperaturprofilmessung für Reaktoren und Tanks
Design und Materialauswahl für hohe Prozesstemperaturen und -drücke sowie korrosive Medien
Messung und Aufzeichnung eines Temperaturprofils zur Steuerung des Prozesses im Reaktor
Ein höchst zuverlässiges Multipoint-Kabelthermometer für Anwendungen in Öl und Gas sowie in der Petrochemie, konzipiert für kürzere Wartungsintervalle und ein geringeres Risiko der vorzeitigen Abschaltung aufgrund von Sensorausfällen.
Technologie, Aufbau und Vorteile von Thermoelementen (TCs) in der Temperaturmessung.
/
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .