Entdecken Sie unsere empfohlenen Produkte
F
L
E
X
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
FLEX Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Fundamental Auswahl
Perfekt für Basisanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Lean Auswahl
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Extended Auswahl
Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Xpert Auswahl
Herausragende Leistung für besondere Anwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Vergleichen
Max. Messabweichung
Volumenfluss (Standard): ±0,5 % v.M. ± 1 mm/s (0,04 in/s) Volumenfluss (Option): ±0,2 % v.M. ± 2 mm/s (0,08 in/s), Flat Spec
Messbereich
4 dm³/min...9600 m³/h (1...44 000 gal/min)
Messstofftemperaturbereich
Messrohrauskleidung PFA: –20...+150 °C (–4...+302 °F) Messrohrauskleidung PFA Hochtemperatur: –20...+180 °C (–4...+356 °F) Messrohrauskleidung PTFE: –40...+130 °C (–40...+266 °F)
Max. Prozessdruck
PN 40, Class 300, 20K
Messstoffberührende Materialien
Messrohrauskleidung: PFA; PTFE Elektroden: 1.4435 (F316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantal; Platin; Titan
J22 TDLAS-Gasanalysegerät
Bewährte Technologie für die genaue und zuverlässige Messung von H2 O in Erdgas, Biomethan (RNG), Kohlendioxid (CCUS) und Wasserstoff
Messgrößen
Konzentration Taupunkt Küvettendruck Küvettentemperatur
Ex-Zulassungen
ATEX / IECEx /UKEx Zone 1 PESO / KCs / JPNEx Zone 1 INMETRO Zone 1 CNEx Zone 1 CSA Class I, Division 1 CSA Class I, Zone 1
Analyt und Messbereiche
H2S (Schwefelwasserstoff): 0...10 ppmv 0...500 ppmv andere Bereiche auf Anfrage
Ex-Zulassungen
ATEX / IECEx /UKEx Zone 1 PESO / KTL / JPNEx Zone 1 INMETRO Zone 1 CNEx Zone 1 CSA Class I, Division 1 CSA Class I, Zone 1
Max. Messabweichung
Volumenfluss: ±3% v.M. für DN 15 ±2% v.M. DN 25…200 ±2% v.M.. ab DN 200
Messbereich
0…15 m/s (0…50 ft/s)
Messstofftemperaturbereich
DN 15…65 (½…2½"): -40…+150°C (–40…+302 °F) DN 50…4000 (2…160"): –40…+170°C (–40…+338 °F) DN 50...600 (2...24"): 150...550°C (+150...1022°F)
Max. Prozessdruck
N/A
Messbereich
Spur: 0 bis 5 mg/l ClO2 Standard: 0 bis 20 mg/l ClO2 Hoch: 0 bis 200 mg/l ClO2
Prozesstemperatur
0 … 55 °C, nicht-gefrierend (32 ... 130 °F)
Prozessdruck
Max. 2 bar abs (Max. 29 psi abs)
Messbereich
Spurensensor: 0 ... 5 mg/l HOCl Standardsensor: 0 ... 20 mg/l HOCl Sensor für hohe Konzentrationen: 0 ... 200 mg/l HOCl
Prozesstemperatur
0 ... 55 °C (32 ... 130 °F), nicht gefrierend
Prozessdruck
Max. 1 bar (max. 14.5 psi)
Messverfahren
- Geschlossene, membranbedeckte Messzelle - Reduktion von freiem Chlor an der Kathode
Messbereich
0 ... 5 mg/l Gesamtchlor oder 0 ... 20 mg/l Gesamtchlor
Prozesstemperatur
+0 ... 55 °C (32 ... 130 °F), nicht gefrierend
Prozessdruck
1 bar relativ (14,5 psi relati) Max. 2 bar (max. 29 psi)
Messverfahren
Gesamtchlor besteht aus freiem Chlor (HOCl, OCl-) und gebundenem Chlor (Chloramine) - alle Komponenten werden an der Arbeitselektrode reduziert - nur sehr leicht pH abhängig
Messbereich
Spurensensor: 0 - 5 mg/l HOBr Standardsensor: 0 - 20 mg/l HOBr Sensor für hohe Konzentrationen: 0 - 200 mg/l HOBr
Prozesstemperatur
+0 - 55 °C (32 - 130 °F), nicht gefrierend
Prozessdruck
Max. 1 bar (max. 14.5 psi)
Messbereich
0 ... 2 mg/l
Prozesstemperatur
+0 ... 45 °C (32 ... 110 °F), nicht gefrierend
Prozessdruck
1 bar (14.5 psi) relativ, 2 bar (29 psi) absolut
Messverfahren
- geschlossenes 2 Elektrodensystem - Elektrochemische Umsetzung von Ozon zu einem Signalstrom in nA - Signalstrom ist proportional zur Konzentration von Ozon - die Messung ist nicht pH abhängig
Messbereich
L: 0 ... 100 a: -150 ... 100 b: -100 ... 150
Prozesstemperatur
-20 … 60 °C (-4 … 140 °F) 60 … 140 °C (140 … 284 °F) mit Wasserkühlung
Prozessdruck
0,5 … 10 bar (7,3 … 145 psi) (absolut)
Entdecken Sie neue Produkte nach Industrien
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .
Anpassen
Nur notwendige akzeptieren
Alle akzeptieren