Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Erfüllung der Anforderungen von biopharmazeutischen Prozessen

Handhabung hochspezifischer Produktionsanforderungen und komplexer Produkte

Biopharmazeutische Produktionsanlage mit biopharmazeutischer Verfahrenstechnik

Im letzten Jahrzehnt erlebte die biopharmazeutische Industrie einen Aufschwung und eine rasche Markteinführung von Biopharmazeutika. Die Industrie bietet eine breite Palette von Produkten an, von Impfstoffen über personalisierte Therapien bis hin zu zielgerichteten Produkten und Spezialarzneimitteln für viele seltene Krankheiten. Die Branche musste sich von einem traditionellen Modell der Verarbeitung von Blockbuster-Wirkstoffen auf biopharmazeutische Produktionsläufe und spezifische Herstellungsanforderungen für diese Produkte umstellen.

Schlüsselfaktoren

12 Jahre

beträgt die durchschnittliche Entwicklungszeit eines Medikaments

Medizinische Autoklaven zur Sterilisation bei hohen Temperaturen mit gesättigtem Dampf ©Endress+Hauser
Einblicke

Sterilisation von Instrumenten in medizinischen Autoklaven

Medizinische Autoklaven sind auf präzise und zuverlässige Temperaturmessungen angewiesen, um die Prozessanforderungen zu erfüllen. Eine neue Sensortechnologie automatisiert Rekalibrierungen, um das Risiko zwischen Intervallen zu mindern und eine revisionssichere Chargenfreigabe zu ermöglichen.

Unsere Kompetenz im Feld

Selbstkalibrierende Temperaturmesstechnik kann das Risiko von Fehlmessungen minimieren und die Prozesssicherheit sowie die Einhaltung von Vorschriften (FDA) bei pharmazeutischen Anwendungen mit kontinuierlicher Prozessverifizierung (GMP) verbessern. Die automatisierte Dokumentation hilft beim mühelosen Aufbau einer wiederholbaren, rückverfolgbaren Aufzeichnungsdatenbank für Audits und Aufsichtsbehörden.

  • Der selbstkalibrierende, hygienische iTHERM TrustSens TM371 verringert das Risiko und fördert die Automatisierung in regulierten Prozessen mit vollautomatischer Prozessdokumentation und integriertem Speicher für 350 Kalibrierereignisse.
  • Die Heartbeat Technology ermöglicht eine vollständige Gerätediagnose, Überwachung und Verifizierung, wodurch das Risiko unentdeckter Nichtkonformitäten effektiv ausgeschlossen wird.
Instrumentierung nach ASME BPE-Richtlinien ©Endress+Hauser
Einblicke

Instrumentierung ausgelegt nach ASME BPE

Die ASME BPE hat ein gewisses Maß an Standardisierung für die in biopharmazeutischen Prozessen verwendeten Anlagen etabliert und enthält bewährte Verfahren zur Verbesserung der Produktreinheit und Produktsicherheit bei gleichzeitiger Einhaltung hoher Hygienestandards. Angesichts des innovativen Charakters der Branche wird sie regelmäßig überprüft. Unternehmen, die die Vorgaben der ASME BPE konsequent anwenden, können häufig eine höhere Produktionseffizienz erzielen, Entwicklungs- und Herstellungskosten reduzieren und die Qualität sowie die Sicherheit erhöhen, während sie gleichzeitig die Vorschriften einhalten.

Unsere Kompetenz im Feld

Ein System oder eine Komponente ist ASME BPE-konform, wenn alle anwendbaren Teile der Norm eingehalten werden. Die strengen Anforderungen der BPE haben oft zur Folge, dass nur Geräte, die speziell nach dieser Norm entwickelt wurden, die Anforderungen vollständig erfüllen können. Endress+Hauser verfügt über ein umfassendes Portfolio an Geräten, die nach ASME BPE entwickelt und hergestellt werden, wie beispielsweise:

  • Der Coriolis-Durchflussmesser Promass P 100 ist ein ASME BPE-konformes Spezialmessgerät mit einem ultrakompakten Messumformer. Er liefert die volle Leistung auf kleinstem Raum. Das Gerät wurde für Anwendungen in sterilen Umgebungen konzipiert, bei denen der Platz knapp ist.
Raman Rxn-46 Sonde angeschlossen an BioPAT® Spectro für Ambr® 15 und Ambr® 250 von Sartorius @Sartorious
Einblicke

Die nächste Generation von Einweginstrumenten

Schätzungsweise 85 % der vor der Markteinführung hergestellten Produkte sind Einweginstrumente, die auch bei der kommerziellen Herstellung von Biopharmazeutika immer häufiger eingesetzt werden. Da die Instrumente steril und einsatzbereit sind, müssen sie nicht zusätzlich gereinigt, sterilisiert oder validiert werden. Die Einwegtechnologie ermöglicht eine vereinfachte, flexiblere Produktion und eine schnellere Markteinführung von Biopharmazeutika.

Unsere Kompetenz im Feld

Einweginstrumente müssen die gleiche Zuverlässigkeit und Messgenauigkeit wie ihre wiederverwendbaren Gegenstücke bieten und gleichzeitig wichtige Eigenschaften wie ein minimales Totvolumen, ein ergonomisches Design, Wegfall der Kalibrierung und die Möglichkeit zur Kostenoptimierung aufweisen. Endress+Hauser hat sich dieser Herausforderung gestellt und mit führenden Technologieanbietern zusammengearbeitet, um das Portfolio um ein gleichwertiges Einwegangebot für vor- und nachgelagerte Prozessanwendungen zu erweitern.

  • Raman Rxn-46 Sonde Anschlussmöglichkeit an BioPAT® Spectro für Ambr® 15 und Ambr® 250 von Sartorius
Bioreaktor in einer biopharmazeutischen Produktionsanlage ©Endress+Hauser
Einblicke

Advanced Analytics für die Prozesssteuerung in Bioreaktoren

In einem Bioreaktor müssen der gelöste Sauerstoff und der pH-Wert jederzeit auf einem optimalen Niveau gehalten werden. Zelldichte und Stoffwechselprodukte sollten ebenfalls überwacht werden, um einen besseren Einblick in den Prozess zu ermöglichen. Die Konzentration der Stoffwechselprodukte wird normalerweise offline mit zeitaufwändigen Verfahren gemessen und erfordert daher eine Probenahme – mit den damit einhergehenden Risiken.

Unsere Kompetenz im Feld

Die Raman-Spektroskopie ist die ideale Lösung für eine schnelle, zerstörungsfreie Messung. Unsere Raman-Lösungen können mit einer einzigen direkt inline installierten Sonde mehrere Parameter gleichzeitig überwachen. Das Komplettpaket für Upstream-Prozesse erlaubt die optimale Steuerung in Echtzeit, was zu einer kürzeren Chargenzykluszeit, einem geringeren Kontaminationsrisiko und einer höheren Ausbeute führt.

Vorteile

Von unserem ASME BPE-konformen Portfolio bis hin zu unseren fortschrittlichen Analysetechnologien und Kalibrierungsdienstleistungen unterstützen wir Sie dabei, Ihren biopharmazeutischen Herstellungsprozess zu verbessern, Ihr Produkt schneller auf den Markt zu bringen und gleichzeitig die Produktqualität zu sichern und das Risiko zu minimieren.

Schlüsselfaktoren

35

Fermentationschargen bis zum Return-On-Investment (ROI) eines Kaiser Einkanal-Raman-Rxn-Systems

Schlüsselfaktoren

Um zwei Monate

verkürzte Markteinführungszeit, wenn Sie Ihre Projekte für die biopharmazeutischen Herstellungsprozesse zusammen mit unseren Branchenexperten optimieren

Schlüsselfaktoren

10 %

Kostenreduzierung durch präventive Wartungskonzepte

Zusammenfassung

Wie wir Sie unterstützen.

Endress+Hauser meistert die Herausforderungen der biopharmazeutischen Industrie. Durch die Integration von konsistenten und vergleichbaren Daten mit unserer Messtechnik ermöglichen wir die schnelle Erkennung von Prozessveränderungen und gewährleisten somit gleichbleibende Qualitätsmaßstäbe Ihrer Produkte. Mit unserem kompletten Portfolio, das den Standards der biopharmazeutischen Industrie entspricht, unterstützen wir Sie dabei, Ihr Produkt unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards schneller auf den Markt zu bringen.

  • Komplettes ASME BPE-konformes Geräteportfolio zur genauen Überwachung kritischer Prozessbedingungen vom Labor bis zum Prozess.
  • Umfassende Lösungen speziell für die biopharmazeutische Produktion, einschließlich Prozessanalysetechnologie (PAT) für Echtzeitkontrolle und Prozessoptimierung.
  • Fachkundige Beratung beim Scale-up von der Pilotanlage bis zu automatisierten Produktionseinheiten.
  • Kalibrierdienstleistungen und vorausschauende Wartung gewährleisten eine vollständige Konformität mit minimalen Unterbrechungen.
  • Expertise in der Planung und dem Engineering von Projekten erleichtert den Bau von Anlagen mit frühzeitiger Standardisierung.

Endnoten

Ähnliche Artikel

Entdecken Sie weitere interessante Artikel