Schnelle Skalierung
Neue Modalitäten und personalisierte Medizin haben die Herstellung in den Klein- und Labormaßstab verlagert. Unser innovatives Angebot bietet maximale Skalierbarkeit für eine bessere Standardisierung über alle Maßstäbe hinweg und eine schnellere Skalierung.
- Skalierbare und flexible Fertigung dank geringer Stellfläche und voller Funktionalität
- Erhöhte digitale Marktreife durch einfache digitale Integration und Bedienung
- Unsere Heartbeat Technology generiert wertvolle Daten zur Steigerung der Produktivität und zur Sicherstellung der Versorgung

Mehr Leistung und GMP-Konformität in der Single-Use-Produktion
Unser Single-Use-Angebot bringt die Leistung von Mehrweg-Edelstahl in die Single-Use-Produktion. Durch die Anwendung der gleichen Technologie in allen Maßstäben wird der Technologietransfer für das Scale-up oder Scale-out einfach, sicher und schnell, ohne zusätzliches Risiko.
- Vollständiger Satz von Single-Use-Geräten mit bewährter Leistung und Robustheit
- Vollständige Einhaltung von Vorschriften und cGMP-Standards
- Die gleiche Technologie im Labor und im Produktionsmaßstab für einen sicheren und schnellen Technologietransfer
- Nicht-invasive Anwendung zur Gewährleistung der Sterilität
- Einfache Plug-and-Play-Installation
- Bereit für die digitale Integration

Wasserverteilungsprozess in einem biopharmazeutischen Prozess.
Kritische Parameter unter Kontrolle
Reinstwasser ist eines der kritischsten Produkte bei der Herstellung von Arzneimitteln, da es strengste Anforderungen an die Produktqualität und die kontinuierliche Versorgung erfüllen muss. Unser Portfolio ermöglicht eine Echtzeit-Qualitätskontrolle von der Wasseraufbereitung über die Reinigung und Verteilung bis hin zum Endverbraucher. Unabhängig von der Größe Ihres Systems finden Sie das richtige Messgerät für Ihre Anwendung.
- Vollständiger Satz von Online-Prozess- und Qualitätskontrollinstrumenten für alle Maßstäbe
- Entspricht den Vorschriften und Industrienormen sowie den Pharmakopöen (EP, USP JP), ASME BPE und ISPE
- Bereit für die digitale Integration, die datenbasierte Entscheidungen unterstützt

Dynamische Analyse der installierten Basis
Nutzen Sie die Empfehlungen von Experten, die Ihnen mit fundierten Prozesseinblicken helfen, das Lebenszyklusmanagement Ihrer Messgeräte zu verbessern, operative Spitzenleistungen sicherzustellen und die GMP-Vorschriften vollständig einzuhalten.
- Verbessern Sie Ihre Prozessverfügbarkeit und Messsicherheit mit professioneller Beratung.
- Vermeiden Sie Leistungsprobleme, indem Sie den Status der Wartungsfreundlichkeit der installierten Basis kontinuierlich bewerten und Verbesserungen vorschlagen.
- Verbessern Sie die Nachhaltigkeit Ihrer Abläufe mit einer geeigneten Wartungs- und Migrationsstrategie, die von unseren Serviceberatern optimiert wird.
- Kontrollieren Sie Ihre Betriebskosten, indem Sie Standardisierungsmöglichkeiten ermitteln und kontinuierlich Optimierungsmöglichkeiten suchen.

Tiefere Einblicke in die Prozess- und Messgeräteleistung
Intelligente Sensoren sammeln Echtzeitdaten von Prozessen und überwachen Geräte und deren Zustand, sodass Sie über die Leistung von Produkten und Anlagen auf dem Laufenden bleiben. Die Digitalisierung von Produktionsprozessen bietet Möglichkeiten zur Datenvisualisierung für Mitarbeiter, die mit dem Prozess arbeiten und normalerweise keinen Zugriff auf die Daten haben, wodurch Datentransparenz geschaffen wird. Netilion von Endress+Hauser kann genau das und ermöglicht es Endbenutzern, die besten Entscheidungen zu treffen.