Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Neue Produkte für Wasser und Abwasser

Informieren Sie sich über unsere neuesten Produkteinführungen und Innovationen

Wasserentnahme ©Endress+Hauser
Intelligente Wasserentnahme

Halten Sie gesetzliche Vorschriften ein und erzielen Sie gleichzeitig Effizienzsteigerungen

Optionen zur Fernüberwachung und laborbasierte Software für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften bei der Entnahme (auch relevant für die Überwachung von Zulauf/Ablauf und Verteilungsanwendungen) können sowohl Zeit als auch Personal einsparen. Ziel der Remote-Services ist es, sofort technische Unterstützung bereitzustellen und die Anzahl der Wartungseinsätze vor Ort zu verringern.

  • Zeitersparnis und Optimierung des Personaleinsatzes: Fahrten zur Messstelle können entfallen, laborbasierte Software vereinfacht die Berichterstellung über Kalibrierdaten für Audits.
  • Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: Sie haben die Sicherheit, dass die Parameter der Qualitätsüberwachung bei der Entnahme, der Überwachung von Zulauf/Auslauf und bei Anwendungen zur Wasserverteilung rund um die Uhr innerhalb der gesetzlichen Grenzwerte liegen.  
  • Erzielen Sie Effizienzsteigerungen und optimieren Sie Ihr Wartungsbudget durch sofortigen Zugang zu Remote-Support-Dienstleistungen von Fachingenieuren. Senken Sie die Reisekosten für Wartungseinsätze vor Ort (um bis zu 75 %); damit leisten Sie auch einen Beitrag zum Erreichen der Netto-Null-Ziele.

Entdecken Sie unsere neuesten Produkte zur Steigerung der Effizienz

/
Steuerung von Faulbehältern ©Endress+Hauser
Klärschlammbehandlung

Optimieren Sie Ihren Prozess der Klärschlammbehandlung

Verbessern Sie die Biogasproduktion und sorgen Sie für einen sicheren Prozess im Faulbehälter.

  • Verbessern Sie Produktion und Ertrag von Methan um 30 % durch Konzentrieren der Feststoffe, Maximieren der Schlammbeladung und Minimieren des Überschusswassers.
  • Sorgen Sie für die Sicherheit von Prozess und Personal mit unserem vollständig explosionsgeschützten Portfolio (Ex-Zone 0, 1, 2/Cl. I Div. ½) für pH-, Temperatur- und Feststoffgehaltsmessung, entwickelt für den Einsatz unter den spezifischen Bedingungen der Bakterien im Faulbehälter.
  • Senken Sie die Betriebskosten durch die verstärkte Nutzung von Biogas für den Strom- und Wärmebedarf vor Ort. Dies erhöht die Autonomie des Systems.

Entdecken Sie unsere neuesten Produkte für die Klärschlammbehandlung

/

Finden Sie die Produkte, die am besten für Ihre Anwendung geeignet sind.

Sind Sie unsicher, welches Messgerät Sie für Ihre spezifische Anwendung und Messstelle auswählen sollen? Mit unserem Applicator-Tool ist die Produktauswahl für Ihre Branche ganz einfach. Probieren Sie es aus.

Unterstützung durch Serviceexperten ©Endress+Hauser
Dienstleistungen

Smart Support

Direkter Zugriff auf die Fachkompetenz von Endress+Hauser über unsere Online-Wissensdatenbank und Fernunterstützung in Remote-Sitzungen mit Fachingenieuren, die Verfügbarkeit und kurze Reaktionszeiten garantieren.

  • Maximieren Sie die Prozessverfügbarkeit und behalten Sie Ihre Wartungskosten unter Kontrolle
  • Halten Sie die gesetzlichen Vorschriften für Wasser ein – jetzt und in Zukunft
  • Vermitteln Sie Ihrem Bedienpersonal Wissen und entwickeln Sie seine Kompetenzen weiter
  • Reduzieren Sie unnötige Emissionen durch Reisen und leisten Sie Ihren Beitrag zu Nachhaltigkeit und Netto-Null-Zielen
Projektabstimmung zwischen Serviceexperten ©Endress+Hauser
Dienstleistungen

Dynamische Analyse der installierten Basis

Nutzen Sie die Empfehlungen von Experten mit häufigen Prozesseinblicken, um das Lebenszyklusmanagement Ihrer Messgeräte zu verbessern und die Einhaltung von Sicherheitsanforderungen zu gewährleisten.

  • Erhöhen Sie Ihre Anlagen- und Prozessverfügbarkeit durch professionelle Beratung.
  • Vermeiden Sie Ausfälle durch kontinuierliche Bewertung der Instandhaltungsfähigkeit der installierten Basis.
  • Profitieren Sie von den regelmäßigen Optimierungsempfehlungen unserer Serviceberater und verbessern Sie damit die Nachhaltigkeit Ihres Betriebs.
  • Behalten Sie Ihre Betriebskosten unter Kontrolle. Nutzen Sie dafür Standardisierungsmöglichkeiten und vermeiden Sie unerwartete Kosten durch konsequentes Obsoleszenzmanagement.
Abrufen von Daten über Netilion und Gewinnen von Einblicken ©Endress+Hauser

Zugang zu und Visualisierung von Messdaten in der Abwasserbehandlung

Dienstleistungen

Tiefere Einblicke in die Leistung Ihrer Prozesse und Messgeräte

Intelligente Sensoren erfassen Echtzeitdaten von Prozessen und überwachen den Zustand von Geräten und Anlagen, damit Sie stets über die Leistung Ihrer Produkte und Assets Bescheid wissen. Die Digitalisierung von Produktionsprozessen bietet die Möglichkeit der Datenvisualisierung für Mitarbeiter, die mit dem Prozess arbeiten und normalerweise keinen Zugang zu den Daten haben. Dies schafft Datentransparenz. Netilion von Endress+Hauser erfüllt genau diese Aufgabe und versetzt Endanwender damit in die Lage, die jeweils optimalen Entscheidungen zu treffen.

Kanalnetz und Regenrückhaltebecken ©Endress+Hauser

Prozessübersicht: Kanalnetz und Regenrückhaltebecken

Abwasseraufbereitung und -kontrolle

Zuverlässige und kosteneffiziente Prozessüberwachung

Neue Füllstandsmessgeräte, weitere (zusätzliche) Softwareoptionen und Zubehör sorgen für hervorragende Messleistungen, eine einfache Planung und Konstruktion sowie eine problemlose Inbetriebnahme und einen störungsfreien Betrieb. 

  • Die neuen Radarmessgeräte FMR10B/20B/30B mit 80-GHz-Technologie bieten eine hervorragende Leistung für Flüssigkeits- und Feststoffanwendungen auf engstem Raum.
  • Die Option Heartbeat Verification ermöglicht die Fernüberwachung des Sensorzustands und gewährleistet dadurch einen zuverlässigen Betrieb.
  • Die dynamische Analyse der installierten Basis (DIBA) ermöglicht eine Zeitersparnis von 43 % bei Instandhaltungsmaßnahmen durch proaktive Empfehlungen zum Lebenszyklusmanagement der Geräte.
  • Flowfit CPA25, die neue und verbesserte Durchflussarmatur für pH-, Leitfähigkeits- und Sauerstoffsensoren, garantiert einfache Bedienbarkeit und leichte Wartung.

Entdecken Sie unser neuestes Portfolio für die Prozessüberwachung

/
Desinfektionsanwendungen ©Endress+Hauser

Desinfektion wird überall angewendet – von der kommunalen Wasserversorgung über Abwasser bis hin zu industriellen Anwendungen.

Desinfektion

Vereinfachen, optimieren und Vorschriften einhalten

Sorgen Sie für die Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Wasserqualität bei gleichzeitiger Vereinfachung und Optimierung des Dosierprozesses für die Desinfektion von Trinkwasser, Abwasser und industriellen Anwendungen.

  • Memosens 2.0 Desinfektionssensoren vereinfachen Wartungsmaßnahmen durch verbesserte Trenderkennung und vorausschauende Instandhaltung. Damit sparen Sie Zeit und Ressourcen.
  • Die integrierte IIoT-Konnektivität unserer Desinfektionssensoren und Füllstandsmessgeräte ermöglicht einen kontinuierlichen Fernzugriff auf Daten, höhere Datentransparenz und einfachere Berichtsprozesse.
  • CDP20-Wasserpanels sind mit der innovativen Flowfit CYA27-Durchflussarmatur und einer Probenahmeleitung ausgestattet, die bis zu 50 % Einsparungen bei Wasserverlusten garantiert.

Entdecken Sie unsere neuesten Produkte für eine verbesserte Desinfektion

/

Endnoten

Möchten Sie mehr über unsere Angebote im Bereich Wasser und Abwasser erfahren?