Kontinuierliche Überwachung für den sicheren, rechtskonformen und effizienten Netzwerkbetrieb
Abwassersysteme oder Kanalnetze transportieren Regenwasser und kommunales und industrielles Abwasser sicher zur Behandlungsanlage. Bei starken Regenfällen nehmen Regenrückhaltebecken vorübergehend unbehandeltes Abwasser auf, wenn die maximale Einlaufkapazität der Anlage erreicht ist, und verhindern so Mischwasserüberläufe und Überschwemmungen. Für die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen und den effizienten Netzbetrieb werden in vielen Anlagen Mess- und Überwachungstechnologien eingesetzt, um kontinuierlich die Beckenfüllung, Wasserstände und das Ablauf- und Überlaufvolumen zu überwachen.
Schlüsselfaktoren
25 mm Regen
können mehr als 250 m3 Regenwasser auf nur einem Hektar Land erzeugen. Deshalb kommt es auf die zuverlässige Überwachung an, um Überschwemmungen und Mischwasserüberläufe zu verhindern.
Schutz in Abwassernetzen und Regenüberlaufbecken
Zuverlässige Überwachung in Abwassernetzen
Abwassernetze bauen auf eine Durchfluss- und Füllstandsüberwachung, um die Abwassermenge zu messen und den Betrieb von Abwasserbehandlungsanlagen mit der hydraulischen Kapazität zu gewährleisten, für die sie ausgelegt sind. Die Echtzeit-Überwachung ermöglicht eine frühzeitige Warnung vor erhöhten hydraulischen Belastungen bei starken Regenfällen und hilft, Überläufe und Störungen der Behandlungsprozesse zu verhindern. In Kombination mit einer Pumpensteuerung über verschiedene Kanalhaltungen hinweg unterstützt die Durchfluss- und Füllstandsmessung das effiziente Management des Abwassernetzes und die zuverlässige Abwasserbehandlung.
Für die direkte Durchflussmessung liefern magnetisch-induktive Durchflussmessgeräte wie Promag W 400 und Promag W 10 zuverlässige Leistung in Abwasser
Überwachung eines offenen Gerinnes mit FlexView FMA90 und Micropilot FMR20B
Kontinuierliche Füllstandsüberwachung für Abwassersysteme
Die Füllstandsmessung spielt eine Schlüsselrolle, indem sie die erforderlichen Daten für die Korrelation des Wasserstands mit den Durchflussraten in Kanälen und Abwassersystemen bereitstellt. Die kontinuierliche Überwachung ermöglicht die frühzeitige Erkennung von verstopften Rohrleitungen, steigenden Wasserständen und potenziellen Überläufen in öffentliche Gewässer. Dadurch können Betreiber gezielt Korrekturmaßnahmen ergreifen, bevor Umwelt- oder Betriebsprobleme auftreten. Verlässliche Füllstandsdaten unterstützen zudem eine effizientere Netzkontrolle und -planung.
- Für herausfordernde Kanalisationsumgebungen mit Feuchtigkeits- oder Gasschichten bieten Radargeräte wie der Micropilot FMR20B in Kombination mit der Steuereinheit FlexView FMA90 verlässliche Leistung
- Batteriebetriebener Micropilot FWR30 für die Fernüberwachung
- Netilion oder SupplyCare ermöglichen die zentrale Visualisierung und Analyse von Messdaten innerhalb des gesamten Systems
Kontinuierliche Beckenüberwachung mittels Radarsensor Micropilot FMR20B in Kombination mit der Steuereinheit FlexView FMA90
Überwachung von Regenüberlaufbecken zur Verhinderung von Überläufen
Bei der effektiven Überwachung von Regenüberlaufbecken werden Niederschlags-, Füllstands- und Durchflussdaten kombiniert, um die Abwasserinfrastruktur und Wasserstraßen bei starken Regenfällen zu schützen. Die Füllstandsmessung liefert Daten zur verfügbaren Speicherkapazität und gibt an, wenn die Gefahr eines Ablaufs von unbehandeltem Abwasser besteht. Die Durchflussmessung quantifiziert Überlaufmengen, während ein Recorder die Ereignishäufigkeit und Ableitungsmengen für Compliance- und Reporting-Zwecke dokumentiert. Der Fernzugriff ermöglicht die zentrale Überwachung, unterstützt die schnellere Reaktion und optimiert die langfristige Netzplanung.
- Kontinuierliche Überwachung des Beckenfüllstands mit dem Radarsensor Micropilot FMR10B, Micropilot FMR20B oder Micropilot FMR30B zur frühzeitigen Erkennung von steigenden Wasserständen. Der Prozessanzeiger RIA15 liefert unmittelbare Einblicke in den Beckenstatus zur Vermeidung von Überläufen.
- Kombinieren Sie die Radarsensoren Micropilot FMR20B oder Micropilot FMR30B mit der Steuereinheit FlexView FMA90, um Zu- und Abläufe zu überwachen, die Rückhaltekapazität zu kontrollieren und das Beckenverhalten bei Starkregenereignissen besser zu verstehen.
- Der Datenmanager Memograph RSG45 erfasst Füllstände, Durchfluss, Alarme und regenspezifische Prozessdaten. Aufzeichnungen über historische Ereignisse helfen, Sturmereignisse und Überläufe zu analysieren, um regulatorische Compliance zu gewährleisten.
Hydrostatische Füllstandsmessung mit dem Waterpilot FMX21 in einer Pumpenstation
Überwachung von Abwasserpumpstationen
Die Füllstandsmessung in Pumpenstationen ist kritisch für die Regelung des Pumpbetriebs, um den unkontrollierten Rückfluss von unbehandeltem Abwasser in Umwelt, Straßen und Haushalte zu verhindern. Die kontinuierliche Füllstands-, Druck- und Durchflussüberwachung liefert wertvolle Einblicke in die Leistung der Pumpenstationen und ermöglicht es damit, Ausfälle frühzeitig zu erkennen und teure Stillstandszeiten auf ein Minimum zu reduzieren. Bei Abwasseranwendungen können korrosive H₂S-Gase, Schaum, Fett und Ablagerungen herausfordernde Messbedingungen schaffen. Robuste Geräte sind daher das A und O. Je nach Anwendung können Hydrostatik-, Radar- oder Ultraschalltechnologien eingesetzt werden, um die zuverlässige Füllstandsmessung zu ermöglichen.
- Für die hydrostatische Messung bietet der Waterpilot FMX21 ein robustes, flächenbündiges Design, das beständig gegen Ablagerungen und Abrieb ist
- Berührungslose Radargeräte wie der Micropilot FMR10B, Micropilot FMR20B oder Micropilot FMR30B sind beständig gegen Schaum oder Kondensation
- In Verbindung mit Steuergeräten und Displays wie dem FlexView FMA90 unterstützen diese Systeme die effiziente Pumpensteuerung und die ausgewogene Pumpennutzung
Dokumentation von Überlaufereignissen für Compliance und nachträgliche Analysen
Bei Niederschlagsereignissen benötigen Betreiber oft dokumentierte Nachweise zur Beckenleistung, Überlaufdauer und Ableitmenge. Die kontinuierliche Aufzeichnung von Füllstands-, Durchfluss- und Alarmdaten ermöglicht die präzise Rekonstruktion des Ereignisses und die Rückverfolgbarkeit, die für das regulatorische Reporting und für Audits erforderlich ist. Historische Aufzeichnungen unterstützen auch die Untersuchung von Überlaufvorfällen und helfen Anlagen, wiederkehrende Probleme zu erkennen, die Netzleistung auszuwerten und Maßnahmen zur Verringerung der Umweltauswirkungen bei künftigen Sturmereignissen zu implementieren.