Automatisierte Inline-Selbstkalibrierung bei Lonza
Umfassende Überwachung des gesamten Bioprozesses
Für Lonza haben Prozesszuverlässigkeit und Produktqualität oberste Priorität. Eine vollautomatische und rückführbare Kalibrierung während des Prozesses kann das Risiko, dass es zu unerkannten Messfehlern kommt, auf ein Minimum reduzieren.

Vorteile
Frühzeitige Erkennung von Temperaturdrift
Kurze Kalibrierintervalle mindern das Risiko, dass es zu fehlerhaften Temperaturmessungen kommt
Maximale Prozesssicherheit und Anlagenverfügbarkeit
Genauigkeit von 0,03 K ist zehnmal besser als bei einem standardmäßigen Pt100-Sensor der Klasse AA
Vollautomatische Speicherung der letzten 350 rückführbaren Kalibrierungen
Herausforderung für den Kunden
Anlagenstillstandszeiten und der Zeitaufwand für die Kalibrierung sollten auf ein Minimum beschränkt werden. Um die Risiken in der Bioproduktion so gering wie möglich zu halten, war eine Steigerung der
Kalibrierfrequenz erforderlich. Installation, Instandhaltung und Überwachung sollten mit weniger Zeitaufwand sicher und zuverlässig erledigt werden. Alle Spezifikationen erfordern eine hohe Produktqualität.
Unsere Lösung
Über einen Zeitraum von vier Monaten wurde der selbstkalibrierende Temperatursensor iTHERM TrustSens zu Testzwecken in einem Puffertank in einer Pilotfermentationsanlage eingesetzt. Dieser Sensor führt in jedem SIP-Prozess (Sterilization In Place) bei 118 °C eine automatische Inline-Selbstkalibrierung durch und meldet alle Abweichungen mithilfe des HART-Protokolls an das Steuerungssystem. Die durchschnittliche Abweichung von 0,03 K ist zehnmal besser als der maximal zulässige Fehler eines standardmäßigen Pt100-Sensors der Klasse AA.