Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Reines, hochwertiges Bier und sauberes Abwasser

Überwachung des Abwassers mit Viomax CAS51D bei Heineken

Heute werden die Umweltvorschriften immer strenger, um eine Verschmutzung der Umwelt zu verhindern. Es können hohe Geldstrafen verhängt werden, wenn die Entsorgung mit organischer Belastung über dem von den Aufsichtsbehörden tolerierten Niveau liegt. Dies gilt auch für die Heineken-Brauerei in Brasilien. Mit der Lösung von Endress+Hauser ist sie in der Lage, ihr Abwassersystem jederzeit zu überprüfen und die ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen.

Sicheres Abwasser bei der Bierherstellung zum Schutz der Umwelt ©Endress+Hauser

Der neue Sensor Viomax CAS51D zahlt sich aus

  • Senkung der Wartungskosten durch längere Wartungsintervalle und Verzicht auf Verbrauchsmaterialien

  • Sensor mit einfacher Wartungs-/Reinigungsroutine, die aufgrund der Lage des Installationsortes alle 15 Tage durchgeführt wird

  • Ein einziger Sensor misst Multivariate des Prozesses: TOC, CSB und BSB

Amadeo Diustin Detmering, Industriemesstechniker bei Heineken in Brasilien

Der Sensor Viomax CAS51D mit direkter SAC-Messung reduziert die Analysezeit im Vergleich zum Verbrennungsanalysator, bei dem jede Analyse etwa 20 Minuten dauerte, und ermöglicht eine sofortige Analyse.

Amadeo Diustin Detmering , Industriemesstechniker
Heineken Brasilien

Heineken muss mit Hilfe von Messtechnik feststellen, ob die organische Belastung des Abwassers innerhalb der vorgegebenen Grenzwerte liegt. Sie setzten einen intelligenten, robusten und wartungsfreundlichen Inline-Sensor zur Messung der organischen Belastung in der Kläranlage ein, um die Einhaltung der Einleitungsbedingungen zu gewährleisten, hohe Spitzenwerte zu vermeiden und einen reibungslosen Betriebsablauf sicherzustellen.

Mit dem digitalen SAC (Spectral Absorption Coefficient) Sensor Viomax CAS51D ist es möglich, die organische Belastung zu messen: CSB (Chemischer Sauerstoffbedarf), BSB (Biochemischer Sauerstoffbedarf) und TOC (Gesamter organischer Kohlenstoff). Da der Sensor mit einer Messwellenlänge von 254 nm arbeitet, erfüllt er die Anforderungen zur Kontrolle des behandelten Wassers in Brauereien mit höchster Genauigkeit.