Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
  • Verlauf

Bunkersysteme mit Massedurchflussmessung für Schiffskraftstoffe

Maximale Transparenz und Zuverlässigkeit durch zertifizierte Lösungen für die Bunkerkraftstoffmessung

Bunkerung in einem Hafen

das Bild zeigt ein Beispiel für eine verfügbare Lösung

Nehmen Sie Kontakt mit unseren Experten für Lösungen auf

Für spezifische Fragen füllen Sie bitte das Formular aus, unsere Lösungsberater werden Sie schnellstmöglich kontaktieren. Wenn Sie möchten, können Sie uns im Nachrichtenfeld bereits detailliertere Informationen mitteilen.

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.

Unsere Messlösung bietet einen hohen Grad an Sicherheit. Sowohl die einzelnen Geräte als auch die gesamte Lösung werden nach der Installation versiegelt und somit vor ungewollten Eingriffen geschützt. Darüber hinaus werden alle unsere Geräte auf akkreditierten Kalbriereinrichtungen (ISO/IEC 17025) zertifiziert und erfüllen damit die wesentliche Voraussetzung für eine nahtlose Rückführbarkeit entsprechend nationalen Normen und Standards.

Solution overview:

Available for:
Öl und Gas / Marine

Hardware & Software:

  • Proline Promass F 300 – Hochpräzises Coriolis-Durchflussmessgerät
  • Proline Promass F 500
  • Proline Promass X 300 – Vierrohr-Coriolis-Durchflussmessgerät für maximale Durchflussraten
  • Proline Promass X 500
  • Bunker Metering Computer SBC600
  • Cerabar PMP71 – Absolut- und Relativdrucktransmitter
  • TR66 – Explosionsgeschütztes Pt100-Thermometer

Services:

  • Professionelles Management von nationalen und internationalen Projekten
  • Montage, Inbetriebnahme und Konfiguration
  • Inspektion und Wartung (Wartungsverträge)
  • Vor-Ort-Kalibrierungen, Kontrollmessungen

Ungefähr 60 %

der Betriebskosten eines Schiffs können Kraftstoffkosten zugerechnet werden

Endress+Hauser bietet eine zertifizierte Lösung, basierend auf der bewährten Coriolis-Massemessung, zur präzisen Überwachung von Menge und Qualität von Schiffskraftstoffen beim Bunkern. Durch die Beseitigung der Probleme bei traditionellen Messungen und die Sicherstellung, dass beim Leeren von Tanks auftretende Lufteinschlüsse korrekt erkannt und in der Messung berücksichtigt werden, gewährleisten unsere Bunkersysteme mit Massedurchflussmessung maximale Transparenz beim Bunkern.

Unsere hochentwickelte und zuverlässige Lösung für die Bunkerölmessung sorgt für eine transparente und hochgenaue Bunkerung. Lästige, zeitaufwändige Prozesse für das Beilegen von Streitigkeiten beim Bunkern lassen sich so vermeiden.

Erreichen Sie Vertrauen und stellen Sie Rentabilität sicher, dank der genauen und unstrittigen Abrechnung der gelieferten Bunkerölmenge

Erhöhen Sie die Transparenz durch gleichzeitige Überwachung mehrerer Prozessparameter während des gesamten Tankvorgangs und erkennen Sie Lufteinschlüsse und mögliche „Cappuccino-Effekte“, die bei der Restentleerung von Tanks auftreten können

Profitieren Sie von einer höheren, nachhaltigen Effizienz bei kürzeren Leerlaufzeiten dank präziser direkter Massemessung ohne Notwendigkeit der Umrechnung in Volumen

Verlassen Sie sich auf uneingeschränkte Sicherheit durch eine nach MID (MI-005) zertifizierte und von der Maritime and Port Authority (MPA) von Singapur nach SS600 für die kommerzielle Nutzung anerkannte Messlösung

Sparen Sie Zeit durch einfache Bedienung und optimale Kontrolle mit einer nutzerfreundlichen Systemsteuerung, die Sie wichtige Parameter direkt nachverfolgen oder jederzeit ausdrucken lässt, um sie im Fall von Unklarheiten als Nachweis zu verwenden

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Nehmen Sie Kontakt mit unseren Experten für Lösungen auf

Für spezifische Fragen füllen Sie bitte das Formular aus, unsere Lösungsberater werden Sie schnellstmöglich kontaktieren. Wenn Sie möchten, können Sie uns im Nachrichtenfeld bereits detailliertere Informationen mitteilen.

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.

Offering highlights

Techniker Inbetriebnahme-Services
Inbetriebnahme Ihrer Messgeräte

Optimieren Sie die Einrichtung Ihrer Messgeräte und den Übergang zum Betrieb mit den Inbetriebnahme-Services von Endress+Hauser.

Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen
 
/

Downloads

Entdecken Sie zusätzliche Informationsquellen

document icon
Ihr Automatisierungs Partner für Marine
Vom Schiffsbau bis zum Offshore-Bereich, von Upgrades bis zu neuen Projekten, wir verfügen über das Fachwissen über die Anwendung von Instrumenten, um Sie zum Erfolg zu führen.
download icon Download

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Nehmen Sie Kontakt mit unseren Experten für Lösungen auf

Für spezifische Fragen füllen Sie bitte das Formular aus, unsere Lösungsberater werden Sie schnellstmöglich kontaktieren. Wenn Sie möchten, können Sie uns im Nachrichtenfeld bereits detailliertere Informationen mitteilen.

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.

Explore other solutions