Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
  • Verlauf

Intelligentes Wassernetzwerkmanagement

Effiziente Prozessüberwachung von Trink- und Abwasser durch maximale Transparenz

Bild von einem Dashboard in Netilion  Network Insights und einer Wasserleitung im Freien

das Bild zeigt ein Beispiel für eine verfügbare Lösung

Nehmen Sie Kontakt mit unseren Experten für Lösungen auf

Für spezifische Fragen füllen Sie bitte das Formular aus, unsere Lösungsberater werden Sie schnellstmöglich kontaktieren. Wenn Sie möchten, können Sie uns im Nachrichtenfeld bereits detailliertere Informationen mitteilen.

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.

Netilion Network Insights ist die Lösung der Wahl für eine komfortable und wartungsarme Überwachung des Wassernetzwerks. Die Lösung verbindet alle Ebenen eines Wasserversorgungssystems: von den Feldmessgeräten über die Komponenten für die Datenübertragung und Datenaufzeichnung bis zur Datenauswertung – Ihre intelligente Wassernetzwerkmanagementlösung aus einer Hand. Aufgezeichnete Messungen von allen Prozessschritten werden in einer anpassbaren Visualisierung im integrierten Dashboard der Web-basierten Lösung angezeigt.

Solution overview:

Available for:
Wasser und Abwasser

Hardware & Software:

  • Hochqualitative Messgeräte für Durchfluss, Füllstand, Druck, Temperatur, Analyse oder Registrierung
  • Sichere Konnektivitätslösungen: über Kabel oder kabellos, die eine manipulationssichere verschlüsselte Kommunikation ermöglichen
  • Web-basiertes SCADA mit maßgeschneidertem Dashboard und Visualisierung
  • Netilion – unser modernes IIoT-Ökosystem
  • Heartbeat Technology – unser einzigartiges Diagnose-, Überwachungs- und Verifikationskonzept

Services:

  • Projektmanagement und Engineering
  • FAT- & SAT-Dienste
  • Projektstart und Inbetriebnahme
  • Kundenschulung
  • Kalibrierservices
  • Wartungsservices

Erste digitale Wasserlösung

mit Cloud-basierter Geräteverifikation

Unsere Lösung Netilion Water Network Insights ermöglicht die einfache und dezentrale Geräteverifikation im Betrieb dank Heartbeat Technology.
Die integrierte Funktion Heartbeat Verification ist eine rückverfolgbare Verifizierungsmethode nach ISO 9001 und kann direkt in der Lösung für alle unterstützten Durchflussmessgeräte ausgelöst werden - jederzeit und überall. Mit dieser automatisierten, cloudbasierten Geräteverifizierung können Sie mühelos gesetzliche Anforderungen erfüllen und gleichzeitig Kosten und Zeit sparen.

Von der Trinkwasserqualität bis zu den Restemissionen des aufbereiteten Abwassers ermöglicht unsere anpassbare und webbasierte Lösung Netilion Network Insights die Echtzeitüberwachung Ihrer KPIs rund um die Uhr - egal ob vor Ort oder im Kontrollzentrum. Die umfassende Visualisierung aller Wasserströme garantiert die vollständige Transparenz in Ihrem Wassernetzwerk und hilft Ihnen, alle Prozesse zu optimieren, in denen Sensoren wertvolle Informationen sammeln.

Steigern Sie die Effizienz mit der Datenerfassung aus der Ferne, wodurch manuelle Messungen und Probenahmen vor Ort überflüssig werden.

Verlassen Sie sich auf automatisierte Berichte, die weniger fehleranfällig sind.

Verbessern Sie die Energieeffizienz und -kosten durch einen geringeren Energieverbrauch dank der zuverlässigen Erkennung von Leckagen im Wassernetzwerk und durch die Optimierung der Pumpzeiten.

Optimieren Sie die Wasserverfügbarkeit durch Vorhersage des Wasserverbrauchs dank umfassender Trendanalysen und Prognosen mit aktuellen Wetterdaten (z.

B. Abfluss, Wasserbedarf, Verfügbarkeit usw.).

Gewährleisten Sie die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften für Werkstoffbelastungen und zuverlässige Kostenabrechnung durch die permanente Überwachung der ankommenden Abwassermenge und -qualität und erkennen Sie so Abweichungen in einem frühen Stadium.

Profitieren Sie von der Cloud-basierten Verifikation von Durchflussmessgeräten mit der Heartbeat Technology und sparen Sie Zeit mit integrierten Verifikationsberichten, die die Geräteverifikation aus der Ferne ermöglichen.

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Nehmen Sie Kontakt mit unseren Experten für Lösungen auf

Für spezifische Fragen füllen Sie bitte das Formular aus, unsere Lösungsberater werden Sie schnellstmöglich kontaktieren. Wenn Sie möchten, können Sie uns im Nachrichtenfeld bereits detailliertere Informationen mitteilen.

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.

Offering highlights

1/ 4

Downloads

Entdecken Sie zusätzliche Informationsquellen

document icon
Netilion Network Insights
Optimieren und automatisieren Sie Ihre Wassernetze – überall und jederzeit. Für maximale Transparenz in Ihren Wassereinzugsgebieten. Erfahren Sie mehr über Netilion Network Insights in dieser Broschüre
download icon Download

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Nehmen Sie Kontakt mit unseren Experten für Lösungen auf

Für spezifische Fragen füllen Sie bitte das Formular aus, unsere Lösungsberater werden Sie schnellstmöglich kontaktieren. Wenn Sie möchten, können Sie uns im Nachrichtenfeld bereits detailliertere Informationen mitteilen.

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.

Explore other solutions