Über hydrostatische Füllstandsmessung
Sei es Wasser oder jede andere Flüssigkeit, hydrostatische Füllstandssensoren messen in den unterschiedlichsten Applikationen. In zahlreichen Industrien, wie der Lebensmittelindustrie oder Wasser/Abwasser garantieren sie einen Mehrwert. Der Deltapilot und Waterpilot Drucktransmitter zur hydrostatischen Füllstandsmessung sind die richtige Lösung in Tanks oder Rohrleitungen tauchfähig oder außen am Behälter installiert. Sehen Sie sich das breite Sortiment an hydrostatischen Füllstandsgeräten an und klicken Sie auf den Button weiter unten.
Der Contite-Sensor ist speziell für hydrostatische Füllstandsmessungen entwickelt. Dank seinem absolut geschützten Sensor und Messzellenelektronik ist der Contite-Sensor die geeignete Lösung im Fall von hoher Feuchtigkeit und Kondensatbildung. Hydrostatische Füllstandsgeräte sind außerdem mit kapazitiver, ölfreier Keramik-Messzelle erhältlich welche typischerweise in der Prozess- und Umweltindustrie verwendet werden.
Hydrostatische Füllstandsmessung: Messprinzip
Contite-Zelle: Die Messzelle ist absolut geschützt zwischen dem Prozessmembran und der hinteren isolierenden Membran. Durch diese hermetisch abgedichtetes Messelement ist die Messzelle absolut unempfindlich gegen Kondensation oder aggressive Gase.
Keramik-Zelle: Der Keramiksensor ist ein ölfreier Sensor, d. h. der Prozessdruck wirkt direkt auf die robuste Keramikmembran und lenkt sie aus. Eine druckabhängige Änderung der Kapazität wird an den Elektroden des Keramikgrundkörpers gemessen.
Vorteile
- Maximale Betriebssicherheit durch einzigartige kondensatfeste Contite-Messzelle
- Die Contite-Zelle bietet sehr gute Reproduzierbarkeit und Langzeitstabilität auch nach Temperaturschocks
- Die Keramik-Zelle besitzt eine extrem hohe chemische Beständigkeit und mechanische Stabilität, dank hochreiner Keramik (99,9 %)
- Robuste Keramikmembrane mit integrierter Membranbrucherkennung - besonders geeignet für Vakuumanwendungen