Präzise Instrumentierung zur Feuchteregelung
Endress+Hauser liefert Handmessgeräte und dauerhaft installierte Inline-Sensoren für eine zuverlässige Feuchtemessung in industriellen Anwendungen. Batteriegespeiste Handmessgeräte ermöglichen schnelle Stichproben zur Qualitätssicherung, beispielsweise während der Produktion oder Überprüfung beim Wareneingang. Für eine kontinuierliche Überwachung des Feuchtegehalts direkt im Prozess stehen robuste Inline-Sensoren zur Verfügung, die selbst bei hohen Temperaturen und in abrasiven Medien zuverlässige Echtzeit-Daten liefern.
Zuverlässige Feuchtemessung mit TDR-Technologie
Unsere Sensoren nutzen die Zeitbereichs-Reflektometrie (Time Domain Reflectometry, kurz TDR), eine bewährte Technologie mit geführtem Radar zur präzisen Feuchtemessung. Zur Bestimmung des Feuchtegehalts wird ein Radarimpuls in das Medium gesendet und anhand seiner Laufzeit und seiner Reflexionseigenschaften analysiert. Die Messung korreliert mit den dielektrischen Eigenschaften des Materials. Da Wasser eine deutlich höhere relative Permittivität als die Mehrzahl der Schüttgüter hat, kann der Feuchtegehalt mit hoher Genauigkeit bestimmt werden. Im Unterschied zu Infrarot-Feuchtemessgeräten misst die TDR-Technologie nicht nur die Oberflächenfeuchte, sondern auch die Feuchte im Material und das freie Wasser.
Die TDR-Technologie eignet sich hervorragend zur Messung der Feuchte in Schüttgütern, Pulvern, Granulaten sowie in pastösen und viskosen Medien. Die Solitrend-Sensoren unterstützen somit eine zuverlässige Feuchteüberwachung in Industriezweigen wie der Herstellung von Baustoffen, Holzverarbeitung und Lebensmittelherstellung. Sie tragen dazu bei, eine gleichbleibende Produktqualität, stabile Prozessbedingungen sowie eine optimierte Ressourcennutzung sicherzustellen, indem sie effiziente Trocknungsprozesse, niedrigeren Energieverbrauch und präzise Wasserdosierung bei Mischvorgängen ermöglichen.
Vorteile
- Zuverlässige Prozesssteuerung: Eine kontinuierliche Feuchtemessung stellt stabile Produktionsbedingungen und gleichbleibende Produktqualität sicher
- Verbesserte Ressourceneffizienz: Die genaue Feuchteüberwachung unterstützt optimierte Trocknungsprozesse und eine effiziente Nutzung von Rohmaterialien
- Hohe Messgenauigkeit: Die TDR--Technologie ermöglicht zuverlässige Messergebnisse selbst unter sich ändernden Prozessbedingungen und variierenden Materialeigenschaften
- Optimierte Wasserdosierung: Präzise Feuchtedaten unterstützen eine genaue Wasserzugabe während Mischprozessen und tragen zur Reduzierung von Materialabfällen bei
- Geringer Wartungsbedarf: Der robuste Sensoraufbau ohne bewegliche Teile reduziert den Wartungsaufwand und unterstützt langfristige Messstabilität
- Weltweite Verfügbarkeit: Endress+Hauser bietet weltweit Service, Support und Anwendungs-Know-how
Weitere Lösungen für die Feuchtemessung
Neben den Industrieanwendungen bietet die IMKO Micromodultechnik GmbH, ein Tochterunternehmen der Endress+Hauser Gruppe, spezielle Geräte zur Feuchtemessung in der Landwirtschaft, Umweltüberwachung und im Bauwesen. Dazu gehören Lösungen zur Bodenfeuchtemessung sowie zur Bestimmung des Feuchtegehalts von Baumaterialien wie Beton und Estrich. Die TDR-Messtechnologie ermöglicht eine zuverlässige und genaue Feuchtemessung in diesen Anwendungen.