About WirelessHART-Lösungen
WirelessHART bietet eine extrem flexible Methode der Integration von Messstellen in Überwachungssysteme. Es kann in Systemen verwendet werden, die regelmäßiger Erweiterung unterliegen, z. B. Brunnenköpfe, die konstant versetzt werden, sowie an drehenden oder beweglichen Maschinen. Da die Systeme selbstorganisierend sind, erfordern Sie eine Mindestzeit zur Einrichtung, Integration und Inbetriebnahme. Das Adapterkonzept von Endress+Hauser ermöglicht außerdem die schnelle Ergänzung der WirelessHART-Kommunikation zu bestehenden 4...20 mA-Geräten.
Funktionsprinzip
Ein WirelessHART-System umfasst ein Gateway, das mit einem Überwachungssystem verbunden ist, und bis zu 250 WirelessHART-Feldgeräte. Der Adapter von Endress+Hauser ermöglicht die Aufnahme jedes HART- oder 4...20 mA-Geräts in das drahtlose Netzwerk, wie es für spezifische Gerätedisplaymodule der Fall ist. Die Geräte übermitteln ihre Messwerte in regelmäßigen Abständen an das Gateway, welches sie sammelt und für ein verbundenes Überwachungssystem zugänglich macht. Die Gerätekonfigurationssoftware FieldCare kann zur Konfiguration des Netzwerks verwendet werden.
Vorteile
- Schnelle und flexible Installation
- Geeignet für bewegliche und drehende Anlagenausrüstung
- Geeignet für wechselnde und mobile Installationen
- Überbrückt Hindernisse und integriert schwer zugängliche Messstellen
- Aktualisiert veraltete Technologie