Prozessinstrumentierung für Methan-Dampfreformierung und Kohlenstoffabscheidung
Die Methan-Dampfreformierung mit Kohlenstoffabscheidung stellt besondere Anforderungen an die eingesetzte Messtechnik. Die extremen Bedingungen erfordern spezielle Werkstoffe wie Hastelloy oder Inconel sowie Schutzbeschichtungen für die Sensoren. Entscheidend ist eine genaue Messung mehrphasiger Strömungen. Empfindliche Gasanalysatoren werden benötigt, um Spuren von Verunreinigungen aufzuspüren und die Effizienz und Sicherheit von Prozessen zu gewährleisten. Die Integration von Daten aus einer Vielzahl von Messgeräten erfordert ein robustes Leitsystem, möglicherweise auch cloudbasierte Lösungen.
Parameter
Der Fokus liegt auf wichtigen Prozessparametern
Sichere Überwachung des Reformerdrucks
Die Überwachung des Drucks im Reformer ist von entscheidender Bedeutung für die Aufrechterhaltung der Systemintegrität und die Vermeidung von Leckagen oder Rissen.
Gewährleistung der Sicherheit von Reformern mit Druckmessumformern von Endress+Hauser
Differenzdrucktransmitter sind unverzichtbar für die Überwachung von Druckabfällen in Katalysatorbetten, Filtern und Steuerventilen. Damit lassen sich Verstopfungen oder Verschmutzungen erkennen. Der PMD75B bietet:
Präzise und zuverlässige Messung, auch bei sehr kleinen Druckbereichen
Zeitersparnis, da die Geräte einfach zu bedienen sind und nur ein Minimum an Schulung erfordern
Stabile Füllstandsmessung mit geführtem Radar (GWR)
GWR-Füllstandsmessgeräte (geführtes Radar) sind die bevorzugte Wahl für die Füllstandsmessung in Dampftrommeln und anderen Behältern mit hohen Temperaturen und Drücken. Geführte Radarmesstechnik bietet eine hohe Genauigkeit und wird durch Änderungen der Prozessbedingungen nicht beeinträchtigt.
Zuverlässige Messungen auch bei wechselnden Produkten und Prozessbedingungen
Thermoelemente eignen sich hervorragend für den Einsatz in Hochtemperaturumgebungen und sind in einer Vielzahl von Typen (K, N, S usw.) mit jeweils spezifischen Temperaturbereichen und Umweltbeständigkeiten erhältlich. Dies ermöglicht eine flexible Auswahl des richtigen Thermoelements für verschiedene Teile des Dampfreformierungsprozesses. Unser Thermometer TC15 bietet:
Hohe Flexibilität durch modularen Aufbau mit Standard-Anschlussköpfen nach DIN EN 50446 und kundenspezifischen Einbaulängen
Hohe Kompatibilität und Auslegung des Messeinsatzes nach DIN 43772
Halsrohr zum Schutz des Kopftransmitters vor Überhitzung
Schnelle Ansprechzeit mit reduzierter/verjüngter Spitze
Die Raman-Spektroskopie ermöglicht die Überwachung der Gaszusammensetzung im Reformer in Echtzeit. Dies ermöglicht schnelle Prozessanpassungen, optimiert die Effizienz und senkt den Energieverbrauch. Unsere Rxn5-Gasanalysatoren bieten:
Gleichzeitige Identifizierung und Quantifizierung mehrerer Gasarten (z. B. H2, CO, CO2, CH4) in einer einzigen Messung
Umfassende Analyse, die wertvolle Einblicke in die Reaktionskinetik und Prozesseffizienz liefert
Berührungslose Technik, die den Reaktionsprozess nicht stört
Messer erzeugt Wasserstoff in einem Dampfreformer. In der Anlage gibt es sehr viele Schutz- und Sicherheitseinrichtungen, bei der die Druckwerte eine entscheidende Rolle spielen.
Wildfire Energy setzt bei der effizienten Produktion von Wasserstoff und Synthesegas aus Biomasse und Restmüll auf Messtechnik und Support von Endress+Hauser.
/
Sie planen ein Projekt? Besprechen Sie Ihre Herausforderungen mit unserem Experten.
Ihre Endress+Hauser Experten vor Ort unterstützen Sie bei jedem Schritt.
Entdecken Sie, warum wir der richtige Partner für eine nachhaltige, effiziente Wasserstoffproduktion sind.
Wasserstoff - Energieträger zur Zielerreichung der Dekarbonisierung
Wasserstoff ist eine vielversprechende Lösung zur Verringerung der Kohlenstoffemissionen, und die Infrastruktur für diesen Energieträger entwickelt sich mit großer Geschwindigkeit.
Instrumentierung für die sichere und effiziente Verdichtung und den Transport von Wasserstoff
Entdecken Sie unser Portfolio an Messgeräten, die die Effizienz der Wasserstoffverdichtung und des Wasserstofftransports sicherstellen
Wie wird Wasserstoff produziert?
Es gibt unterschiedliche Verfahren zur Wasserstoffproduktion und weitere befinden sich in der Entwicklung. Für eine effektive Produktion müssen verschiedene Herausforderungen sorgfältig geprüft werden. Weitere Informationen
Produktion von blauem Wasserstoff zur Deckung der industriellen Nachfrage
Blauer Wasserstoff fördert nachhaltiges Wachstum und Innovationen im Bereich der wasserstoffbasierten Energieerzeugung und sichert die Zukunft sauberer Energie.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .