Zukunft messen – Digitalisierung und Dekarbonisierung im Fokus
Besuchen Sie Endress+Hauser auf der SPS 2025 in Nürnberg – mit Lösungen für eine effizientere, vernetzte und nachhaltige Prozessindustrie.
Von der digitalen Integration bis zur CO₂-Reduktion – auf der SPS – Smart Production Solutions 2025 in Nürnberg zeigt Endress+Hauser, wie moderne Messtechnik hilft, Produktionsprozesse intelligenter, sicherer und nachhaltiger zu gestalten. In Halle 7A auf den Ständen 7A-141 und 7A-142 präsentieren wir Ihnen innovative Produkte, modulare Systemlösungen und praxisnahe Anwendungen für Ihre Automatisierungsstrategie. Erleben Sie kompakte Sensorik, smarte Kommunikation und echte Kundennähe – für mehr Prozessintelligenz und weniger CO₂.
Benefits
Mehr Effizienz pro Quadratmeter: Intelligente Sensorik und kompakte Designs schaffen Platz in Ihrer Anlage – ohne auf Präzision zu verzichten.
Digital anschlussfähig: Offene Schnittstellen wie IO-Link, Bluetooth® und HART ermöglichen einfache Integration in jede Infrastruktur.
Dekarbonisierung konkret: Mit smarter Durchfluss- und Analysenmesstechnik senken Sie Ihren Energieverbrauch und CO₂-Ausstoß messbar.
Reduzierter Wartungsaufwand: Dank Heartbeat Technology und Self-Monitoring behalten Sie Ihre Prozesse im Blick – dauerhaft und vorausschauend.
Partnerschaftlich stark: Von der ersten Beratung bis zur Serienintegration – unser Expertenteam begleitet Sie auf Augenhöhe.
Unsere Technologien für Ihre Erfolge
Memosens Wave CAS80E: Smarter Analysator mit Memosens 2.0 – hohe Signalstabilität, einfache Kalibrierung und bereit für Remote-Zugriff.
Micropilot FMR10B, FMR20B und FMR30B: Die kompakten 80GHz-Radarsensoren vereinfachen Ihre Füllstandsmessung und erhöhen Ihre Prozesseffizienz.
iTHERM SurfaceLine TM611: Das nicht-invasive Thermometer bietet Ihnen hohe Genauigkeit, verbesserte Sicherheit und eine Zeit- und Kostenersparnis.
Compact Line: Füllstand, Druck und Grenzstand präzise messen – auch bei Schaum, Unruhe und wenig Raum.
Praxiserfolg: Kompakte Messtechnik in anspruchsvollen Umgebungen
In der Meierei Barmstedt lösen Geräte der Compact Line komplexe Messaufgaben – unter schwierigsten Bedingungen wie schäumenden Medien, engen Einbauräumen oder unruhigen Oberflächen. Eingesetzt werden unter anderem:
Micropilot FMR43 für Füllstand
Liquiphant FTL43 für Grenzstand
Cerabar PMP43 für Druckmessung
Dank der hygienischen Bauform, digitaler Kommunikation und Skalierbarkeit der Geräte konnte die Prozesssicherheit erhöht und der Wartungsaufwand reduziert werden. Eine Lösung, die auch bei volatilen Prozessen zuverlässig funktioniert.
Nutzen Sie die Gelegenheit für ein persönliches Gespräch mit unserem Expertenteam – auf der SPS 2025 in Nürnberg, Halle 7A. Fordern Sie jetzt Ihr kostenloses Besucherticket an und werden Sie Teil von etwas Großem.