VDI-Fachkonferenz Klärschlammbehandlung
10. – 11. September 2025 in Bad Soden
In der VDI-Fachkonferenz werden neben gesetzlichen Neuerungen technische Lösungen für die mechanische und thermische Behandlung von Klärschlämmen vorgestellt. Ein weiteres wichtiges Thema ist die Gewinnung und Nutzung von Wertstoffen aus Schlammwasser, entwässertem Klärschlamm oder Klärschlammaschen, unter anderem Stickstoff, aber im Besonderen die Ressource Phosphor. Die praktische Umsetzung der Regelungen aus der Klärschlamm- und Düngemittelverordnung stehen im Mittelpunkt der Klärschlamm-Konferenz. Für die Teilnehmenden ist in jedem Jahr eine Anlagenbesichtigung geplant.
Die Top-Themen der Konferenz „Klärschlammbehandlung 2025"
Umsetzung der Klärschlammverordnung und daraus resultierende Konsequenzen
Ergebnisse aus der Berichtspflicht - was sind die Pläne der Kläranlagen
Optimierung der anaeroben Schlammstabilisierung und Entwässerung
Herausforderungen des nachhaltigen Phosphormanagements
Strategien, neue Verfahren, Projektergebnisse und umgesetzte Anlagen zum Phosphor-Recycling
Erfahrungen mit Kooperationsmodellen und interkommunaler Zusammenarbeit
Planung, Errichtung und Inbetriebnahme von neuen Klärschlammverbrennungsanlagen