Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.
  • History
Kläranlage

Effizienzschub für die Kläranlage

Energie und Kosten sparen: So optimieren Sie Ihre Kläranlage

Steigende Energiepreise und strengere Umweltauflagen stellen die Betreiber von Kläranlagen vor erhebliche Herausforderungen.
Effizienz ist ein Muss. Damit hat sich die Senkung des Energieverbrauchs und der Betriebskosten zu einer zentralen Aufgabe entwickelt. Präzise Messtechnik und intelligente Analysesysteme unterstützen Sie dabei. Sie ermöglichen es Ihnen, die Leistung Ihrer Anlage zu optimieren und nachhaltiger zu wirtschaften.
Welche Maßnahmen für eine Steigerung der Energieeffizienz und eine nachhaltige Abwasserreinigung entscheidend sind, lesen Sie hier.

Möchten Sie mehr erfahren? Kontaktieren Sie uns!

Benefits

  • Präzise Messtechnik: Gewährleisten Sie eine genaue Prozesskontrolle mit hochwertigen Sensoren und Instrumenten für zuverlässige Messungen.

  • Kostensenkung: Reduzieren Sie Ihre Betriebskosten deutlich, indem Sie Einsparpotenziale identifizieren und realisieren.

  • Optimierte Effizienz: Verbessern Sie die Leistung Ihrer Anlage durch gezielte Analyse und den Einsatz von Steuerungs- und Regelungssysteme.

  • Nachhaltige Wirtschaftlichkeit: Verringern Sie langfristig den Energieverbrauch und leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz.

  • Zukunftssichere Investition: Sichern Sie die Anpassungsfähigkeit Ihrer Anlage an zukünftige Vorschriften und Standards mit modernsten Technologien.

Effiziente Stickstoffelimination: Sparen mit smarter Gebläseregelung

Die Belebung ist das Herzstück jeder Kläranlage und gleichzeitig der größte Energieverbraucher. Eine effektive Belebung erfordert optimierte Belüftung.

Innovative Automatisierungslösungen zur Gebläsesteuerung ermöglichen es, den Sauerstoffeintrag präzise zu regeln und den Energiebedarf deutlich zu senken. Mit Systemen, die sich dynamisch an die Belastung anpassen und den Nitrifikationsprozess optimieren, lassen sich bis zu 30 % der Energiekosten einsparen. So erreichen Sie nicht nur eine effiziente Stickstoffelimination, sondern auch eine nachhaltige Betriebsführung. Wie das geht, zeigt das Beispiel Kläranlage Velen.

Kläranlage Velen ©Endress+Hauser

Präzise Phosphatfällung: Kosten und Ressourcen sparen

Die chemische Phosphatfällung spielt bei der Abwasserreinigung eine entscheidende Rolle, kann aber durch variierende Phosphatbelastungen kompliziert werden. Eine präzise Dosierung der Fällmittel ist ausschlaggebend, um Grenzwerte zuverlässig einzuhalten, Schlammanfall zu verringern und den Fällmittelverbrauch zu senken.

Intelligente Automatisierungslösungen helfen Ihnen, die Phosphateliminierung effizient und umweltfreundlich zu gestalten und dabei bis zu 30 % der Fällmittel einzusparen.

Hier erfahren Sie, wie die Kläranlage Stadtlohn ihre Phosphatfällung optimiert hat.

Kläranlage Stadtlohn ©Endress+Hauser

Nachhaltige Klärschlammoptimierung: Umwelt und Budget schonen

Die Behandlung von Klärschlamm ist ein komplexer Prozess, der entscheidend für die Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit einer Kläranlage ist.

Durch moderne Entwässerungsverfahren lässt sich das Volumen des Schlamms signifikant reduzieren, was die Entsorgungskosten minimiert. Die anaerobe Schlammfaulung kann das Volumen weiter reduzieren und gleichzeitig wertvolles Biogas erzeugen, das als Energiequelle genutzt werden kann.

Innovative Messgeräte helfen Ihnen, diese Prozesse präzise zu steuern und zu optimieren und so Ihren ökologischen Fußabdruck und Ihre Betriebskosten zu senken, wie dieses Beispiel zeigt.

Klärschlammbehandlung ©Endress+Hauser

Biogaserzeugung: Mit innovativer Technik Potenziale ausschöpfen

Die Optimierung der Biogaserzeugung ist ein Schlüssel zur Steigerung der Energieeffizienz von Kläranlagen. Durch präzise Messung des Biogasflusses und der Gaszusammensetzung können Betreiber die Leistung von Fermentern verbessern und die Effizienz von Blockheizkraftwerken (BHKWs) erhöhen.

Innovative Messtechniken ermöglichen eine genaue Bestimmung des Methangehalts und Energieflusses und damit eine schnelle Reaktion auf Prozessschwankungen. Dies führt zu einer optimierten Energieausbeute, reduzierten Emissionen und einer verbesserten Wirtschaftlichkeit der Anlage.

  • Simple products

  • Easy to select, install and operate

Technical excellence

Simplicity

  • Standard products

  • Reliable, robust and low-maintenance

Technical excellence

Simplicity

  • High-end products

  • Highly functional and convenient

Technical excellence

Simplicity

  • Specialized products

  • Designed for demanding applications

Technical excellence

Simplicity

Variable

FLEX selections Technical excellence Simplicity
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Meet your basic measurement needs

Technical excellence
Simplicity
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Handle your core processes easily

Technical excellence
Simplicity
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Optimize your processes with innovative technologies

Technical excellence
Simplicity
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Master your most challenging applications

Technical excellence
Simplicity

Variable

Downloads

    • Brochure
    Listicle Energieeffizienz in Kläranlagen

    Listicle

    • Brochure

    Schlüsselstrategien für Energieeffizienz und Kostensenkung in Kläranlagen