Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Hochtemperatur-Thermometer

Hochtemperatur-Thermometer für Anwendungen in vielen Branchen

Hochtemperatur-Thermometer für Anwendungen in vielen Branchen
5 Produkte
Sortieren nach:
Filtern

Hochtemperatur-Thermometer

Mit unserem Produktfinder recherchieren Sie die passenden Messgeräte, Software oder Systemkomponenten nach Geräteeigenschaften. Der Applicator hilft Ihnen bei einer individuellen Produktauswahl nach Anwendungsbereich.

Über Hochtemperatur-Thermometer

Hochtemperaturanwendungen erfordern spezielle Thermometer mit Schutzrohren aus Keramik oder Sonderlegierungen und verschiedenen Arten von Thermoelementen aus unedlen Metallen oder Edellegierungen wie Platin und Rhodium. In der Stahlverarbeitung, in Glasschmelzen, bei Rauchgasanwendungen und in der Ziegel- und Keramikindustrie können Temperaturen von bis zu 2000 °C auftreten. Das Schutzrohr aus speziellen Keramikwerkstoffen schützt vor mechanischen und chemischen Beschädigungen im Prozess und erhöht somit die Lebensdauer der eingesetzten Sensoren.

Portfolio Beschreibung

Unser Portfolio an Hochtemperatur-Thermometern bietet:

  • Prozessanschlüsse mit Gewinde, Flansch oder Klemmverschraubung
  • Wahlweise integrierter Temperaturtransmitter
  • Modulares Design für eine einfache Konfiguration anhand der Anforderungen der Anwendung
  • Schutzrohre aus Speziallegierungen oder einer breiten Palette von Keramikmaterialien
  • Thermoelemente (TC) Sensoren Typ J, K, N oder Typ B, S, R

Anwendungen

Der modulare Aufbau und die große Vielfalt an Optionen ermöglichen eine Konfiguration der Thermometer nach den Anforderungen der Anwendungen in den unterschiedlichsten Branchen.

  • Energieerzeugung, z. B. Biomasse, Kohle
  • Chemische Industrie, z. B. Vergasungsanlage
  • Industrieöfen, z. B. Müllverbrennung
  • Glasindustrie
  • Stahl- und Eisenproduktion
  • Zement und Baumaterial

Vorteile

  • Lange Lebensdauer durch Nutzung innovativer Schutzrohrmaterialien mit erhöhter Verschleißfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit
  • Kosteneinsparungen bei Wartung der Messstelle, Qualitätsverbesserung der Produkte und höhere Anlagensicherheit
  • Langfristig stabile Messung dank Sensorschutz durch nicht poröse Materialien
  • Flexible Produktauswahl dank modularer Bauweise
  • Möglichkeit von kundenspezifischen Lösungen