Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Schutzrohre

Schutzrohre für Temperaturfühler und Thermometer zur Temperaturmessung in Industrieanwendungen

Schutzrohre für Temperaturfühler und Thermometer zur Temperaturmessung in Industrieanwendungen
25 Produkte
Sortieren nach:
Filtern

Schutzrohre für Temperaturfühler

Mit unserem Produktfinder recherchieren Sie die passenden Messgeräte, Software oder Systemkomponenten nach Geräteeigenschaften. Der Applicator hilft Ihnen bei einer individuellen Produktauswahl nach Anwendungsbereich.

Über Schutzrohre

Das Schutzrohr ist der prozessberührende Teil eines Thermometers, der den Messeinsatz mit dem Temperatursensor vor rauen und aggressiven Prozessbedingungen wie hohem Druck, hohen Strömungsgeschwindigkeiten und Korrosion schützt. Ein Schutzrohr ermöglicht auch den Austausch des Messeinsatzes, ohne den Prozess zu unterbrechen. Schutzrohrdesign, Herstellungsverfahren, spezifische Industrienormen und Anforderungen an die Anlagenzertifizierung beeinflussen die Wahl des Schutzrohrtyps.

Portfolio Beschreibung

  • Schutzrohrdesign - geschweißt, geschmiedet oder aus Vollmaterial
  • Große Auswahl an industriellen und hygienischen Prozessanschlüssen - z. B. Gewinde, Flansch, zum Einschweißen, mit Einschweißstutzen, Klemmverschraubung, Clamp und viele andere mehr
  • Große Auswahl an Materialien - von rostfreiem Stahl über Legierungen bis hin zu Keramik und mehr
  • Mit oder ohne Halsrohr
  • Ausführungen nach DIN 43772, ASME B40.9 oder NAMUR NE 170

Unser Serviceangebot

Endress+Hauser unterstützt Sie bei der Auswahl, Konfiguration und Bestellung des passenden Schutzrohrs für Ihre Prozessbedingungen und Spezifikationen.

1. Bestellmöglichkeiten

  • Thermometer und passendes Schutzrohr werden als vormontierte Einheit unter einer Bestellnummer geliefert.
  • Thermometer und Schutzrohr werden als zwei Einheiten mit separaten Bestellnummern geliefert. Diese Option kann im Projektgeschäft mit externen Anlagenbauern genutzt werden, dank der Flexibilität, die Einheiten zu unterschiedlichen Zeiten / Orten zu installieren.
  • Schutzrohr als eigenständiges Gerät, z.B. als Ersatzteil oder zur Nachrüstung.

2. Einfache und umfassende Produktkonfiguration gemäß den Spezifikationen (Schutzrohrnormen, Thermometeranschluss, Prozessanschluss, Spitzenform, Abmessungen...)

3. Eine Schutzrohrauslegung / Festigkeitsberechnung gewährleistet die strukturelle Integrität des Schutzrohrs und seine Fähigkeit, den vorgegebenen Prozessbedingungen standzuhalten. Bei dieser Berechnung werden die Materialeigenschaften und die geometrischen Abmessungen des Schutzrohrs sowie die Prozessbedingungen berücksichtigt. Eine erfolgreiche Berechnung bestätigt, dass das Schutzrohr sicher und für den Einsatz in der vorgesehenen Anwendung geeignet ist.