Abwassermessung, die funktioniert
Abwasser-Probeentnahme im Hofbrauhaus Freising
Die volle Aufmerksamkeit des Bierbrauers gilt dem Bier. Er möchte sich keine Gedanken machen über die gesetzlich vorgeschriebene Probeentnahme aus dem Abwasser. Das Hofbrauhaus Freising vertraut in solchen Fällen auf Endress+Hauser mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung in der Herstellung von industriellen Messgeräten. Denn das Hofbrauhaus weiß: auf die eingebaute Lösung mit Durchflussmessgerät und Probenehmer ist Verlass.

Abwasserprobeentnahme in einem Schacht mit Promag L 400

Proline Promag L 400 – eine sichere Sache
-
Die Probeentnahme funktioniert sicher und zuverlässig. Wartung und manuelle Eingriffe sind auf ein Minimum reduziert.
-
Der Braumeister kann sich seiner Aufgabe und Leidenschaft widmen: dem Brauen von hervorragendem Bier mit einer großen Tradition.

Diese kritische Messstelle muss einfach funktionieren, rund um die Uhr. Mit Endress+Hauser Messgeräten können wir uns darauf verlassen, dass sie genau das tut. Zuverlässig, jeden Tag.
Hofbrauhaus Freising
Gesetzlich vorgeschriebene Probeentnahme von Brauereiabwasser
Die Probeentnahme wird vollautomatisch anhand der Durchflussmenge durchgeführt. Dabei muss das Durchflussmessgerät den Probenehmer exakt steuern, so dass die gesetzlich vorgeschriebenen Proben entnommen und aufgezeichnet werden können. Die Probeentnahme muss rund um die Uhr robust, störungs- und wartungsfrei funktionieren.
Einbau im Schacht – aus den Augen, aus dem Sinn?

Endress+Hauser empfahl für die Messstelle einen
Hofbrauhaus Freising

Das Hofbrauhaus Freising ist
einer der ältesten Betriebe Deutschlands. Seine Geschichte reicht bis ins 12. Jahrhundert zurück. 1160 wurde unter dem Freisinger Fürstbischof Albert I. von Harthausen erstmals eine Brauerei auf dem Domberg urkundlich erwähnt. Für die Herstellung der über zehn Biersorten, wird ausschließlich eigenes Brauwasser verwendet. Es wird in über 120 Metern Tiefe gefasst und ist somit völlig frei von schädlichen Umweltbelastungen.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .