Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

WirelessHART-Lösungen

WirelessHART-Lösungen, kostengünstige Integration von beweglichen, wechselnden und entfernten Messstellen

WirelessHART-Lösungen
Filtern
3 Produkte
Sortieren nach:

WirelessHART-Lösungen

Mit unserem Produktfinder recherchieren Sie die passenden Messgeräte, Software oder Systemkomponenten nach Geräteeigenschaften. Der Applicator hilft Ihnen bei einer individuellen Produktauswahl nach Anwendungsbereich.

About WirelessHART-Lösungen

WirelessHART bietet eine extrem flexible Methode der Integration von Messstellen in Überwachungssysteme. Es kann in Systemen verwendet werden, die regelmäßiger Erweiterung unterliegen, z. B. Brunnenköpfe, die konstant versetzt werden, sowie an drehenden oder beweglichen Maschinen. Da die Systeme selbstorganisierend sind, erfordern Sie eine Mindestzeit zur Einrichtung, Integration und Inbetriebnahme. Das Adapterkonzept von Endress+Hauser ermöglicht außerdem die schnelle Ergänzung der WirelessHART-Kommunikation zu bestehenden 4...20 mA-Geräten.

Funktionsprinzip

Ein WirelessHART-System umfasst ein Gateway, das mit einem Überwachungssystem verbunden ist, und bis zu 250 WirelessHART-Feldgeräte. Der Adapter von Endress+Hauser ermöglicht die Aufnahme jedes HART- oder 4...20 mA-Geräts in das drahtlose Netzwerk, wie es für spezifische Gerätedisplaymodule der Fall ist. Die Geräte übermitteln ihre Messwerte in regelmäßigen Abständen an das Gateway, welches sie sammelt und für ein verbundenes Überwachungssystem zugänglich macht. Die Gerätekonfigurationssoftware FieldCare kann zur Konfiguration des Netzwerks verwendet werden.

Vorteile

  • Schnelle und flexible Installation
  • Geeignet für bewegliche und drehende Anlagenausrüstung
  • Geeignet für wechselnde und mobile Installationen
  • Überbrückt Hindernisse und integriert schwer zugängliche Messstellen
  • Aktualisiert veraltete Technologie