Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Differenzdruckmessung

Kontinuierliche Druckmessung mit Differenzdrucktransmitter

Kontinuierliche Druckmessung mit Differenzdrucktransmitter

Anwendungsspezifische Produktauswahl

Mit unserem Produktfinder recherchieren Sie die passenden Messgeräte, Software oder Systemkomponenten nach Geräteeigenschaften. Der Applicator hilft Ihnen bei einer individuellen Produktauswahl nach Anwendungsbereich.

Über Differenzdruckmessung

Bewährt im Einsatz in den unterschiedlichsten Applikationen zahlreicher Industrien:
Differenzdrucktransmitter dienen zur kontinuierlichen Messung von Differenzdrücken in Flüssigkeiten, Dämpfen und Gasen. Sie eignen sich für alle Medienarten, sowohl in Standardapplikationen, als auch für Applikationen mit hohen Prozessdrücken und Temperaturen.

Messprinzip

Das Prinzip der Differenzdruckmessung beruht auf der Messung der Differenz zweier Drücke. Deren Differenzwert wird mithilfe eines Differenzdrucktransmitters als Messergebnis ausgegeben.

Vorteile

  • Universale Differenzdrucktransmitter für Durchfluss-, Füllstands- und Filterapplikationen
  • Mit Druckmittlern sind Prozesstemperaturen von -70 bis +400 °C möglich
  • Verbesserung der Prozessverfügbarkeit und Minimierung von Sicherheitsrisiken durch elektronisches Differenzdrucksystem