Füllstandsmessung bei Baustellensilos
Lösungen für die Baustoffindustrie
Auf einer Baustelle ist die Planung des Materialbedarfs häufig ein noch immer manuell gesteuerter Prozess. In der Regel basiert dieser auf telefonischen Anfragen sowie Erfahrungswerten von Mitarbeitenden. Mit dem Micropilot FWR30 von Endress+Hauser ist die Erfassung, die Visualisierung sowie die Bereitstellung aller Füllstandsinformationen in Silos jetzt vollautomatisiert.
Ergebnisse
-
Profibaustoffe Austria GmbH kann schnell und unkompliziert die vorhandene Menge der Materialien an den jeweiligen Standorten ihrer Kunden einsehen
-
Auf Basis der Daten lassen sich Lieferungen effizient planen
-
Fehlfahrten können vermieden werden, wodurch nicht nur Betriebskosten gesenkt werden
-
Die Qualität der gelagerten Materialien kann durch eine kontinuierliche Messung der Umgebungstemperatur gesichert werden
Die Herausforderung
Auf einer Baustelle ist die Planung des Materialbedarfs häufig ein noch immer manuell gesteuerter Prozess. In der Regel basiert dieser auf telefonischen Anfragen sowie Erfahrungswerten von Mitarbeitenden. Entsprechend kann der Prozess durch Faktoren wie Krankheit, Urlaub, Temperatur und die Tendenz, Bestellungen zu früh oder zu spät auszulösen, maßgeblich beeinflusst werden. Die Folgen können eine mangelnde Produktverfügbarkeit, hohe Lagerkosten oder ineffiziente Betriebsabläufe sein.
Unsere Lösung
Unsere Lösung für die Profibaustoffe Austria GmbH ist die vollautomatisierte Erfassung, Visualisierung und Bereitstellung aller auf der Baustelle und am Distributionsstandort relevanter Parameter. Der Micropilot FWR30, ein batteriebetriebenes IIoT-fähiges Füllstandsmessgerät (80 GHz Radar), gibt Auskunft über den genauen Füllstand. Neben der Berücksichtigung des Schüttverhaltens des Produkts verfügt das Messgerät über weitere Sensoren zur:
Messung der Umgebungstemperatur zur Sicherstellung der Produktqualität
Messung des Lagewinkels, um Rückschlüsse auf den Zeitpunkt des Transports und der Aufstellung ziehen zu können
Erkennung der GPS-Position
Überwachung des Batteriestatus