Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
  • Verlauf

Messung der LNG-Zusammensetzung für den eichpflichtigen Verkehr

Hohe Genauigkeit mit geringem Wartungsaufwand für zuverlässige eichpflichtige Grundlastübertragungen

Raman-Rxn-41-Sonde im Feld

das Bild zeigt ein Beispiel für eine verfügbare Lösung

Nehmen Sie Kontakt mit unseren Experten für Lösungen auf

Für spezifische Fragen füllen Sie bitte das Formular aus, unsere Lösungsberater werden Sie schnellstmöglich kontaktieren. Wenn Sie möchten, können Sie uns im Nachrichtenfeld bereits detailliertere Informationen mitteilen.

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.

Raman-Analysatorsysteme von Endress+Hauser liefern schnelle, präzise und höchst genaue Zusammensetzungsmessungen, die für hochwertige eichpflichtige LNG-Grundlastübertragungen erforderlich sind. Dank unserer jahrzehntelangen Erfahrung in der Prozessautomatisierung können wir Kunden schlüsselfertige Installationen und umfassende Lösungen anbieten, um ihre Prozesse zu verbessern.

Solution overview:

Available for:
Öl und Gas / Marine

Hardware & Software:

  • Raman-Rxn4-Analysator – mit integrierter Raman-RunTime-Steuerung – Modbus, TCP/IP oder RS485 – kompatibel mit im 19”-Rack montierter Hardware
  • Raman-Rxn-41-Sonde – optionale Retraktionshardware
  • Bis zu 500 m Glasfaserkabel
  • Set für Surrogatvalidierung

Services:

  • Anwendungsberatung und Vor-Ort-Eichung
  • Projektmanagement und Engineering
  • FAT und SAT
  • Projektinbetriebnahme
  • Systemleistungs-Verifizierungsservices
  • Kundenschulung

Weitestgehend wartungsfrei

mit vergleichbarer Genauigkeit wie leistungsstarke GC-/Verdampfersysteme

Unsere Raman-Analysatorsysteme bieten eine genaue Zusammensetzungsmessung für LNG in der flüssigen Phase ohne den Wartungsaufwand traditioneller GC-/Verdampfersysteme. Profitieren Sie von einem Analysator mit kompakter Aufstellfläche mit einfacher Installation und ohne Verbrauchsmaterialien für die Analyse oder Probenaufbereitung. Durch Wegfall der Wartung eines Verdampfers mit vakuumummantelten Schläuchen kann Raman vergleichbar genaue Ergebnisse liefern und gleichzeitig Ihre Gesamtbetriebskosten senken.

Gewährleistung einer genauen Messung Ihrer LNG-Zusammensetzung und des Energiegehalts in wichtigen eichpflichtigen LNG-Grundlastübertragungsmessstellen ohne kostenintensive Installation und Wartung von Verdampfern.

Einsatz einer sicheren, bewährten LNG-Messtechnik – geprüft von GERG

Verringerung Ihres CO2-Fußabdrucks – Beseitigung von Emissionen durch Probenentlüftung oder Abfackelung aufgrund der Verdampfung

Messung des vollständigen LNG-Transfers – immun gegenüber Veränderungen von LNG-Durchfluss, Druck oder Temperatur

Verringerung der Betriebskosten – einfachere Wartung mit einfacher jährlichen Überprüfung – interne automatisierte Kalibrierung, keine Wartung von beweglichen Teilen oder isolierten Transferleitungen

Wegfall von Verbrauchsmaterialien wie Kalibrier- und Trägergase

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Nehmen Sie Kontakt mit unseren Experten für Lösungen auf

Für spezifische Fragen füllen Sie bitte das Formular aus, unsere Lösungsberater werden Sie schnellstmöglich kontaktieren. Wenn Sie möchten, können Sie uns im Nachrichtenfeld bereits detailliertere Informationen mitteilen.

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.

Offering highlights

/

Downloads

Entdecken Sie zusätzliche Informationsquellen

document icon
Raman-Spektroskopie für den eichpflichtigen Verkehr von LNG (EN)
Lesen Sie in dem GERG-Report die Ergebnisse von dem Einsatz der Raman-Spektroskopie für die zuverlässige Messung der chemischen Zusammensetzung bei eichpflichtigen LNG-Anwendungen,
download icon Download
document icon
Raman-Rxn4-Analysator - Eichpflichtigen Verkehr von LNG
Erfahren Sie die wichtigsten Fakten über das Raman Rxn4-Analysegerät, ein Raman-spektroskopisches Analysegerät für den eichpflichtigen Verkehr von LNG in der Öl- und Gasindustrie.
download icon Download
document icon
Raman Rxn-41 - Sonde für kryogener Flüssigkeiten
Erfahren Sie die wichtigsten Fakten über die Raman-Spektroskopie-Sonde Rxn-41 für die Messung kryogener Flüssigkeiten in der LNG-Industrie.
download icon Download
document icon
Optische Analysetechnologien für LNG - TDLAS- und Raman-Messungen (EN)
Optische Analysetechnologien für LNG - Zuverlässige TDLAS- und Raman-Messungen in Echtzeit
download icon Download

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Nehmen Sie Kontakt mit unseren Experten für Lösungen auf

Für spezifische Fragen füllen Sie bitte das Formular aus, unsere Lösungsberater werden Sie schnellstmöglich kontaktieren. Wenn Sie möchten, können Sie uns im Nachrichtenfeld bereits detailliertere Informationen mitteilen.

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.

Explore other solutions