Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Verlauf
Entfernung von Stickstoff aus Abwasser mit Liquiline Control
Sichere Einhaltung der Grenzwerte für Gesamtstickstoff und Ammonium durch Optimierung der Belüftung in der biologischen Reinigungsstufe
Damit Stickstoff sicher und effizient aus dem Abwasser entfernt werden kann, müssen die Prozesse der Nitrifikation und Denitrifikation optimal aufeinander abgestimmt sein. Der Nitrifikationsprozess hängt von der genau ausreichenden Versorgung mit Sauerstoff zu jedem Zeitpunkt ab. Wird zu wenig Sauerstoff in die biologische Stufe eingebracht, können die strengen Grenzwerte im Ablauf nicht eingehalten werden. Wenn die Kompressoren ständig mit maximaler Drehzahl laufen, führt dies zu einem enormen Energieverbrauch.
Bis zu 30 % Energieeinsparung im Belüftungsprozess
Die Gebläse in einer Kläranlage verbrauchen enorme Strommengen und machen bis zu 70 % des gesamten Energiebedarfs der Anlage aus. Optimieren Sie Ihre Stickstoffentfernung durch den Einsatz von Liquiline Control und nutzen Sie die erheblichen Einsparpotenziale. Das Automatisierungssystem regelt die Ammonium- und Nitratentfernung unter Berücksichtigung der Zulaufbelastung und auf der Grundlage Ihrer individuellen Grenzwerte für Ammonium und Gesamtstickstoff. Das Ergebnis ist eine zuverlässige, energiesparende Stickstoffelimination des Abwassers.
Die Automatisierungslösung Liquiline Control sorgt dafür, dass Stickstoff und Ammonium stets effizient und unter Einhaltung der Grenzwerte aus dem Abwasser entfernt werden.
Die Liquiline Control passt die Drehzahl der Kompressoren dynamisch an, beispielsweise in nächtlichen Schwachlastphasen, wenn nur eine geringe Luftmenge eingeblasen werden muss.
Der digitale Sauerstoffsensor mit Memosens-Technologie gewährleistet eine hervorragende Leistung und Prozesssicherheit bei allen Belüftungsprozessen (SBR, Anamox etc.).
Liquiline Control ermöglicht die Verwaltung von Grenzwerten und Regelparametern, entweder von der Leitwarte aus oder von unterwegs, unabhängig vom Standort.
Prozessübersicht über die biologische Reinigungsstufe
Die Automatisierungslösung Liquiline Control sorgt dafür, dass Stickstoff und Ammonium stets effizient und unter Einhaltung der Grenzwerte aus dem Abwasser entfernt werden.
Wie wir Sie unterstützen
Die Automatisierungslösung Liquiline Control regelt die Luftzufuhr zum Belebungsbecken dynamisch in Abhängigkeit von schwankenden Belastungen im Zulauf. Sie regelt die optimale Luftmenge in Abhängigkeit von der jeweiligen Sauerstoff-, Ammonium- und Nitratkonzentration sowie der Abwassermenge. Auf diese Weise halten Sie die Grenzwerte für Gesamtstickstoff und Ammonium zuverlässig ein und sparen große Energiemengen und damit Kosten für das Belebtschlammverfahren.
Mit vorausschauenden Regelstrategien sind Sie auch bei dynamischen Zuflüssen und Belastungen immer auf der sicheren Seite und halten definierte Grenzwerte für Gesamtstickstoff und Ammonium am Ablauf Ihrer Kläranlage problemlos ein.
Optimieren Sie mit dem automatisierten System die Luftzufuhr zur biologischen Reinigungsstufe und damit Ihren Energieverbrauch.
Gleichzeitige Steuerung und Regelung von bis zu drei unabhängigen Zonen in der biologischen Stufe.
Bleiben Sie flexibel für zukünftige Anpassungen und wechseln Sie jederzeit von intermittierender zu kontinuierlicher Belüftung.
Sie haben jederzeit die volle Kontrolle über den Prozess, da Sie alle relevanten Parameter (Grenzwerte und Regelparameter) jederzeit anpassen können.
Liquiline Control regelt die Nitrifikation und Denitrifikation in der Kläranlage Stadtlohn. Die Regelungslösung gewährleistet die Einhaltung der Grenzwerte und einen optimierten Energieverbrauch.
Um den Energieverbrauch in der biologischen Stufe der Kläranlage zu reduzieren, entschied sich die Stadt Velen für die Anschaffung von energieeffizienten Gebläsen und die Einführung der Liquiline Control Belüftungsregelung.
Liquiline Control ist eine SPS-basierte Automatisierungslösung, die die zuverlässige Entfernung von Stickstoff aus Abwässern, stabile Prozesse auch bei Spitzenbelastungen und Kosteneinsparungen durch die optimierte Luftzufuhr zum Belebungsbecken...
Liquiline Control ist eine SPS-basierte Automatisierungslösung, die die zuverlässige Entfernung von Stickstoff aus Abwässern, stabile Prozesse auch bei Spitzenbelastungen und Kosteneinsparungen durch die optimierte Luftzufuhr zum Belebungsbecken sicherstellt. Sie ist als modulares, erweiterbares und dezentrales System konzipiert, das sehr flexibel an unterschiedlichste Gegebenheiten einfach angepasst werden kann. Diese Flexibilität ermöglicht die schnelle und einfache Integration in bestehende Prozessleitsysteme sowie die Integration bestehender Messgeräte.
Basierend auf einer Speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS)
Verfügbar für die Installation in bestehenden Schränken oder als separater schlüsselfertiger Schrank
Einfache Integration in bestehende bestehende Prozessleitsysteme (PLS) über digitale Feldbuskommunikation
Auch als Komplettlösung mit Regelungssoftware, erforderlicher Instrumentierung (beispielsweise ionenselektiver Sensor oder Ammoniumanalysator und Sauerstoffsensor) und einer breiten Palette an Dienstleistungen verfügbar
Validierung von Messwerten und Sensorsignalen
Vorausschauende Kontrollstrategien zur Abschwächung von Ammonium-Belastungsspitzen
Sicherer und komfortabler (optionaler) Fernzugriff über Webserver
Bedienung über mitgelieferten Touchscreen, Smartphone/Tablet oder von der Leitwarte
Die Ergänzung mit weiteren Softwaremodulen ist jederzeit möglich
Oxymax COS51D is a reliable, digital oxygen sensor offering the highest level of measurement accuracy. Designed to be low-maintenance with a long operating life, it offers outstanding value for money.
Leistungsstarkes Messgerät mit intelligenter & dynamischer Anpassung an ändernde Prozessbedingungen. Messung von Gasen und Gasgemischen in Rohrleitungen oder rechteckigen Kanälen.
Steigern Sie die Effizienz Ihrer Instandhaltung, erhöhen Sie die Messwertverfügbarkeit im Feld und minimieren Sie Qualitäts-, Sicherheits- und Umweltrisiken mit den Instandhaltungs- und Kalibrierservices von Endress+Hauser.
Werfen Sie einen Blick auf die speziell für Abwasser entwickelten Geräte von Endress+Hauser. Memosens und Liquiline sowie Überwachungslösungen, die Ihre Prozesse in der Abwasseraufbereitung erleichtern.
Erfahren Sie mehr zu weiteren Anwendungen für diese Branche
Entfernung von Phosphor aus dem Abwasser mit Liquiline Control
Entfernung von Phosphor aus dem Abwasser mit Liquiline Control
Entdecken Sie die Automatisierungslösung Liquiline Control für die zuverlässige Entfernung von Phosphor aus dem Abwasser, stabile Prozesse auch bei Spitzenbelastungen und Kosteneinsparungen durch die optimierte Verwendung von Fällmittel.
Überwachungssysteme für kommunale Kläranlagen
Überwachungssysteme für kommunale Kläranlagen
Entdecken Sie die intelligenten Überwachungslösungen von Endress+Hauser für Kläranlagen. Erfüllen Sie noch effizienter alle gesetzlichen Grenzwerte mit unseren benutzerfreundlichen, kostengünstigen und schlüsselfertigen Überwachungssystemen.
Überwachung von Industrieabwässern
Überwachung von Industrieabwässern
Erfahren Sie mehr über unsere robusten, schlüsselfertigen Systeme zur Überwachung von Industrieabwässern mit intelligenter Wartung, die Sie dabei unterstützen, die gesetzlichen und vertraglichen Grenzwerte einzuhalten.
Wasserüberwachungssysteme für industrielle Prozesse
Wasserüberwachungssysteme für industrielle Prozesse
Ermöglichen Sie mit den schlüsselfertigen Lösungen von Endress+Hauser eine effiziente, gesetzeskonforme und kostengünstige Überwachung der Wasserqualität in Ihren Produktionsprozessen.
Wasserqualitätsmonitoringsysteme für Trinkwasser
Wasserqualitätsmonitoringsysteme für Trinkwasser
Lernen Sie die Lösungen von Endress+Hauser für die Wasserwirtschaft kennen, die eine kosteneffektive und zuverlässige Überwachung der Trinkwasserqualität ermöglichen – heute und in der Zukunft
Intelligentes Wassernetzwerkmanagement
Intelligentes Wassernetzwerkmanagement
Mit dieser intelligenten Überwachungslösung gewinnen Sie vollständige Transparenz bei allen Tätigkeiten in Ihrem Trink- und Abwassernetzwerk. Erfahren Sie, wie Sie Zeit sparen und gleichzeitig Betriebs- und Energiekosten reduzieren können.
Überwachung des Anlagenzustands in der Wasser- und Abwasserindustrie
Überwachung des Anlagenzustands in der Wasser- und Abwasserindustrie
Entdecken Sie die Lösungen von Endress+Hauser für die Wasser- und Abwasserindustrie, um flexibel und effizient die Wassersicherheit bei nachweislicher Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .