GenauigkeitStandard: bis 0,065 % Platinum: bis 0,055 %
Prozesstemperatur-40°C...+110°C
Werkstoff Prozessmembran316L, AlloyC, Gold
Messzelle100 mbar...40 bar
Anwendungsspezifische Produktauswahl
Mit unserem Produktfinder recherchieren Sie die passenden Messgeräte, Software oder Systemkomponenten nach Geräteeigenschaften. Der Applicator hilft Ihnen bei einer individuellen Produktauswahl nach Anwendungsbereich.
Bewährt im Einsatz in den unterschiedlichsten Applikationen zahlreicher Industrien: Differenzdrucktransmitter bieten die Möglichkeit einer kontinuierlichen Durchflussmessung in Verbindung mit Wirkdruckgebern in Gasen, Dämpfen und Flüssigkeiten. Sie eignen sich für alle Medienarten, sowohl in Standardapplikationen, als auch für Applikationen mit hohen Prozessdrücken und Temperaturen.
Messprinzip
Bei der Durchflussmessung wird die Menge pro Zeiteinheit bestimmt, die durch ein Rohrsystem fließt. Die Messung von Durchfluss mittels Differenzdruck erfolgt unter der Verwendung von Wirkdruckgebern. Wirkdruckgeber sind u.a. Blenden, Staudrucksonden oder Venturi-Rohre. Durch den Einbau im Rohr erzeugen sie einen Differenzdruck, der mithilfe des Differenzdrucktransmitters gemessen wird. Aus diesem Messwert wird im Differenzdrucktransmitter der Durchfluss berechnet.
Vorteile
Universale Differenzdrucktransmitter für Durchfluss-, Füllstands- und Filterapplikationen
Vormontierte druckgeprüfte Ventilblöcke
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .