Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
  • Verlauf

Vorteile von Clamp-On-Durchfluss-Messgeräten in industriellen Prozessen.

Proline Prosonic Flow W 400 und Prosonic Flow P 500 für die eingriffsfreie Durchflussmessung auch bei begrenztem Platz

Abbildung Proline Prosonic Clamp-On-Durchflussmessgerät

Zuverlässige Messung, keine Prozessunterbrechung

Wenn Sie Ihren Prozess nicht unterbrechen oder sich keinen Druckverlust leisten können, aber eine zuverlässige Durchflussmessung benötigen, können Ultraschall-Clamp-on-Durchflussmessgeräte helfen. Je nach Anforderung ist Proline Prosonic Flow W 400 oder P 500 das ideale Messgerät der Wahl. Beide werden eingriffsfrei von außen auf das Rohr montiert, benötigen nur minimale Einlaufstrecken und sind unempfindlich gegenüber aggressiven Flüssigkeiten. Wartungsfreie Koppelpads sorgen für eine stabile Messung über den gesamten Lebenszyklus des Messgeräts.

Die ideale Lösung für Ihre Herausforderung

Möchten Sie mehr über die Vorteile und die Funktionen unserer Ultraschall-Clamp-on-Durchflussmessgeräts erfahren, um die ideale Lösung für Ihre Herausforderung zu finden? Auf den folgenden Seiten erhalten Sie Einblicke und Details zu unseren Ultraschall-Clamp-On-Angeboten, unterteilt in grundlegende Anwendungen wie die Wasserüberwachung und komplexe Anwendungen wie die Messung von flüssigen Kohlenwasserstoffen.

Picture of Proline Prosonic Flow clamp-on in basic applications

Eingriffsfreie Durchflussmessgeräte für Basisanwendungen

Clamp-on-Durchflussmessgerät für Basisanwendungen: Profitieren Sie von FlowDC für maximale Freiheit bei der Planung von Messstellen und von Heartbeat Technology für kontinuierliche Prozesstransparenz.

Picture of Proline Prosonic Flow P 500

Eingriffsfreie Durchflussmessgeräte für komplexe Anwendungen

Clamp-on-Durchflussmessgerät mit besonderer Robustheit für komplexe Anwendungen: Profitieren Sie von Hochtemperatursensoren (bis zu 550 °C) und der Messung von flüssigen Kohlenwasserstoffen.

Zuverlässig, flexibel, wartungsfrei

Das Ultraschall-Clamp-on-Portfolio mit vielfältigen Vorteilen für die eingriffsfreie Durchflussmessung

Erfahren Sie mehr in der E-Broschüre zum Ultraschall-Clamp-On-Portfolio

Wünschen Sie weitere Informationen?

Bitte kontaktieren Sie uns über das untenstehende Formular!

Endnoten

Im Fokus