Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
  • Verlauf

Verbessern Sie die Nachhaltigkeit Ihres Batterie-Recyclingverfahrens

Verwenden Sie Messinstrumente, die mit Blick auf Sicherheit und SIL-Funktionalität entwickelt wurden, um die Sicherheit Ihrer Mitarbeitenden und Anlagen zu gewährleisten und maximieren Sie gleichzeitig die Auslastung.

Lithium-Batterien, die recycelt werden sollen
Überblick

Betreiben Sie Ihre Prozesse nachhaltiger mit zweckmäßiger Instrumentierung

Das Batterierecycling ist für die Kreislaufwirtschaft von Batteriematerialien von entscheidender Bedeutung. Die damit zusammenhängenden Verfahren zur Gewinnung der wertvollen Materialien und Mineralien können energieaufwendig und chemisch belastend sein und bergen andere Gefahren als herkömmliche Prozesse im Bergbau. Sie brauchen einen Partner mit Branchenerfahrung und Know-how, der Sie bei der Erfassung der Daten unterstützt, die Sie zur Optimierung Ihres Batterierecyclingprozesses benötigen.

Fokus auf Prozesse im Batterierecycling

Maximieren Sie den Durchsatz Ihrer Materialzuführung.

Ein hohes Maß an Sicherheit und eine gute Auslastung sind die wichtigsten Ziele der Betreiber.

Extraktion von Bestandteilen bei der Laugung

Verbessern Sie die Ausbeute bei der Rückgewinnung der wertvollen Mineralien in Batterien mit robusten, präzisen und zuverlässigen Messgeräten, die starken Lösungsmitteln, hohen Temperaturen und Schlämmen in neuartigen Laugungsanwendungen standhalten.

Pyrometallurgische Extraktion

Hohe Temperaturen, komplexe chemische Reaktionen und aggressive Schlämme sind permanente Herausforderungen, auf die Endress+Hauser mit seinem passgenauen Portfolio reagiert.

Maximieren Sie den Durchsatz Ihrer Materialzuführung

Maximieren Sie den Durchsatz Ihrer Materialzuführung bei der Zerkleinerung, Magnetabscheidung und Siebung

Ein hohes Maß an Sicherheit und eine gute Auslastung sind die wichtigsten Ziele der Betreiber, und die Geräte sind so konzipiert, dass sie Ihnen helfen, Ihre Ziele zu erreichen.

  • Micropilot FMR67B, der zuverlässige, benutzerfreundliche und leistungsstarke frei abstrahlende Radarsensor für Feststoffe und für Gefahrenbereiche
  • Solitrend MMP40, Feststofffeuchtemessung zur Gewährleistung der Sicherheit des Prozesses in Zufuhr- und Filtratproduktströmen
  • Soliwave FQR56, Erkennung von Rutschenverstopfungen zur Maximierung der Auslastung Ihres Zerkleinerungssystems
  • Gammapilot FMG50, berührungslose Füllstandsmessung für anspruchsvolle Zerkleinerungsanwendungen, mit höchster Messsicherheit zur Maximierung der Verfügbarkeit
/
Laugungsstufe

Extrahieren Sie alle wertvollen Bestandteile aus Ihrer Laugungsstufe

Verbessern Sie die Ausbeute bei der Rückgewinnung der wertvollen Mineralien in Batterien mit robusten, präzisen und zuverlässigen Messgeräten, die starken Lösungsmitteln, hohen Temperaturen und Schlämmen in neuartigen Laugungsanwendungen standhalten.

  • Promag H 300, das kostengünstige Durchflussmessgerät für chemisch aggressive Flüssigkeiten mit Heartbeat Technology zur Gewährleistung der Verfügbarkeit und Sicherheit Ihrer Chemikaliendosiermessstelle
  • Cleanfit CPA473, die beste Wechselarmatur für anspruchsvolle pH-Anwendungen
  • Memosens CPS47E, unzerbrechlicher, langlebiger und hochempfindlicher pH-Sensor für chemisch anspruchsvolle Aufschlämmungsanwendungen in Laugungsprozesse
  • iTHERM ModuLine TMT131, das empfindliche, eigensichere RTD-Gerät für Laugungs- und andere Batterierecycling-Temperaturanwendungen
/
Pyrometallurgische Extraktion

Verbessern Sie die Sicherheit Ihrer pyrometallurgischen Extraktion

Hohe Temperaturen, komplexe chemische Reaktionen und aggressive Schlämme erfordern eine zuverlässige, genaue und robuste Instrumentierung.

  • Micropilot FMR62B, der sichere, leistungsstarke frei abstrahlende Radarsensor für Füllstandsanwendungen in Extraktionsprozessen
  • Proline t-mass I 300, Luft- und Gasüberwachungs-Durchflussmessgerät für Massendurchflussmessungen in Batterierecyclingprozessen
  • Prosonic Flow P 500, die sichere, berührungslose Durchflussmessung von chemisch aggressiven Flüssigkeiten in Extraktionsprozessen
  • Cerabar PMP71B, der leistungsstarke, intelligente Drucksensor für Füllstands- und Druckanwendungen in der Lösungsmittelextraktion, mit einer Reihe von medienberührten Materialien, die für pyro- und hydrometallurgische Prozesse im Batterierecycling geeignet sind
/

Planen Sie ein Projekt? Besprechen Sie Ihre Herausforderungen mit unserem Experten.

Unsere Endress+Hauser Branchenexperten unterstützen Sie gerne.

Endnoten

Weitere Informationen

Erfahren Sie mehr über die Batterieherstellung