Vertrieb Services
Vertrieb Services
Nach der ersten Kalibrierung im Werk trägt regelmäßiges Kalibrieren dazu bei, Produktivität, Qualität und Rückverfolgbarkeit im Prozess aufrechtzuerhalten. Speziell in der Life Sciences Industrie müssen Messgeräte in einem externen Kalibrierlabor oder direkt vor Ort durch einen akkreditierten Dienstleister kalibriert werden, um die GMP-Compliance sicherzustellen. Dies wird durch regelmäßige Audits überwacht, die den Regulierungsbehörden der Industriebranche angehören, so z.B. der FDA (Food and Drug Administration). Wie Sie hier von Endress+Hauser unterstützt werden lesen Sie nachfolgend.
Absicherung Ihrer GMP-Compliance durch akkreditierte Kalibrierung von Messgeräten nach ISO/IEC 17025 für sämtliche Parameter
Unsere Kalibrierdienst Vor-Ort ist herstellerunabhängig und optimiert Ihre Kalibrierkosten und zugleich die Verfügbarkeit der Messung
Auditsicherheit und GMP-Compliance dank speziell nach GMP-ausgebildeten Kalibriertechnikern sowie Kalibrierscheinen gemäß ISO/IEC 17025
Entwicklung und Optimierung von SOPs steigert die Effizienz Ihrer Kalibrierprozesse
Wir bieten Ihnen Kosteneinsparungen durch optimierte Kalibrierplanung von Messgeräten basierend auf KPI-Analysen, modernsten Verifikationsverfahren und Technologien.
In der stark regulierten Life-Sciences-Industrie werden Begriffe wie Qualität, Messgenauigkeit und Reproduzierbarkeit groß geschrieben. Daher müssen die branchenüblichen Anforderungen an das regelmäßige Kalibrieren entsprechend der FDA und GMP ("Good Manufacturing Practice") präzise eingehalten werden. Zudem hat jede Verbesserung der Messgenauigkeit um nur eine Nachkommastelle deutliche Kosteneinsparungen für Sie zur Folge – beispielsweise
beim Dosieren oder Abfüllen von sehr teuren pharmazeutischen Wirkstoffen mit einem Wert von mehreren Millionen Euro pro Kilogramm.
Transparenz und Rückführbarkeit sind zwei Schlüsselthemen, die in der Life Sciences Industrie immer mehr an Bedeutung gewinnen.
Im Rahmen unseres Kalibrierservice sind alle unsere Kalibrieranlagen von unterschiedlichen nationalen Metrologie-Behörden gemäß ISO/IEC 17025 akkreditiert – z.B. durch die DAkkS (Deutschland) oder die SAS (Schweiz). Gleichzeitig garantieren Ihnen diese Akkreditierungen, dass alle bei den Messtechnik-Kalibrierungen eingesetzten Prüfmittel durch eine ununterbrochene "Kette" von Kalibrierungen vollständig auf die nationalen Bezugsnormale eines Landes rückführbar sind.
Je nach Bedarf führen wir die Kalibrierung von Messgeräten entweder direkt bei Ihnen vor Ort oder in einem unserer akkreditierten Kalibrierlabore im Rahmen unseres Kalibrierservice durch. Unser Kalibrierdienst unterstützt Sie bei der fachgerechten Ausführung der Kalibrierung, sodass Sie sich voll und ganz auf Ihre Kernkompetenz – das Herstellen von Arzneimitteln – konzentrieren können. Unsere Kalibriertechniker sind speziell nach GMP geschult, verfügen über ein hohes Maß an messtechnischem Wissen und arbeiten auf der Grundlage von SOP-Spezifikationen.
Die zur Kalibrierung verwendeten, vollständig rückführbaren Referenzgeräte stellen die Qualität der Kalibrierergebnisse sicher. Überdies sichert eine transparente Dokumentation nach ISO/IEC 17025 Audits und Ihre GMP-Compliance ab. Wir bei Endress+Hauser stellen sicher, dass unsere Kalibriertechniker weltweit in den Prozessen und Regularien geschult sind. Mit über einer Million Kalibrierungen für jegliche Parameter (unabhängig vom Hersteller) im Labor oder direkt in den Anlagen hat Endress+Hauser viele Jahre lang das notwendige Know-how unter Beweis gestellt.
Unsere auf GMP-Kalibrierung und Datenintegration ausgebildeten Experten helfen Ihnen, den für die Gerätekalibrierung erforderlichen Zeitaufwand sowie die Qualität Ihrer Kalibrierung zu optimieren. Von der Definition von Key Performance Indicators (KPIs) zur Prozessbewertung über die Erstellung einer Kalibrierspezifikation bis hin zur Implementierung einer kompletten Kalibriermanagementlösung unterstützen wir Sie über den gesamten Prozess. Sie allein entscheiden, wie und in welchem Umfang unser Kalibrierdienst Sie entlasten kann.
Vertrieb Services
Vertrieb Services