Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Ermittlung des Temperaturprofiles in LNG Lagertanks

Leckageerkennung und Überwachung der Vorabkühlung

Lagertanks für verflüssigtes Erdgas sind ein kritischer Teil der Lagerung und des Transports von LNG. Die komplexen, hochentwickelten Tanksysteme halten mittels Selbstkühlungs-Effekten Druck und Temperatur konstant und das Erdgas im flüssigen Zustand. LNGLagertemperaturen in voll isolierten Tanks reichen typischerweise von -165 °C bis -160 °C (-265 °F bis -260 °F), auch bekannt als kryogene Bedingungen.

LNG Lagertanks © Mike Mareen / adobe stock

Leckerkennung

  • Die Lagerung von hochkomprimierten gefährlichen Medien wie LNG erfordert zuverlässige Sicherheitssysteme. Die Überwachung der Temperaturprofile mit Mehrpunkt-RTD-Sensoren in ausgewählten Bereichen der Tanks hilft bei der Lokalisierung und Minderung dieser Risiken.

Überwachung der Vorabkühlung

  • Die Vorkühlung von Leitungen und Tanks auf kryogene Temperaturen vor der Befüllung hilft, die Entstehung von Wasserdampf und thermische Beanspruchungen der Infrastruktur zu verhindern. Zur Gewährleistung optimaler Prozessbedingungen benötigen Betreiber zuverlässige Temperaturdaten vom Boden, den Membranwänden und der Oberseite des Tanks.

Unsere Lösung

Der Mehrpunkt-Temperatursensor iTHERM MultiSens Flex TMS01 mit flexiblen unabhängigen Sensoren bietet genaue Messungen bei kryogenen Temperaturen.