Füllstandssensoren für jede Herausforderung
Kontinuierliche Füllstandsmessung und Grenzstanddetektion in Flüssigkeiten und Schüttgütern
mehr zeigen
weniger zeigen
F
L
E
X
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
FLEX Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Fundamental Auswahl
Perfekt für Basisanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Lean Auswahl
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Extended Auswahl
Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Xpert Auswahl
Herausragende Leistung für besondere Anwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
New
Vergleichen
Genauigkeit
+/-1 mm
Prozesstemperatur
-40 to +150 °C
Prozessdruck / max. Überlastdruck
-1 to +20 bar
Max. Messdistanz
15 m
Prozessseitige Hauptmaterialien
PEEK PTFE 316L (für Gewindevarianten)
Prozesstemperatur
-50 °C...+150 °C
Prozessdruck / max. Überlastdruck
Vakuum...100 bar
Min. Mediumsdichte
0,5 g/cm³ (0,4 g/cm³ optional)
Genauigkeit
Standard: bis 0,05 % Platinum: bis 0,035 %
Max. Messabweichung
Standard: bis zu 0,05 % Platinum: bis zu 0,035 %
Messbereich
10 mbar...250 bar
Prozesstemperatur
-40°C...+110°C
Druck Messbereich
10 mbar...250 bar (0.15 psi...3750 psi)
Max. Prozessdruck
420 bar
Prozessseitige Hauptmaterialien
316L, AlloyC, Tantal, Monel, Gold
Messstoffberührende Materialien
316L, AlloyC, Tantal, Monel, Gold
Werkstoff Prozessmembran
316L, AlloyC, Tantal, Monel, Gold
Messzelle
10 mbar...250 bar (0.15 psi...3750 psi)
Genauigkeit
+/- 2 mm + 0,17 % vom eingestellten Messbereich
Prozesstemperatur
-40 °C ... 80 °C
Prozessdruck / max. Überlastdruck
0,7 bar ... 4 bar abs
Max. Messdistanz
Flüssigkeiten: 3 m, Feststoffe: 1,2 m
Prozessseitige Hauptmaterialien
PVDF (IP68)
Genauigkeit
+/- 2 mm + 0,17 % vom eingestellten Messbereich
Prozesstemperatur
-40 °C ... 80 °C
Prozessdruck / max. Überlastdruck
0,7 bar ... 4 bar abs
Max. Messdistanz
Flüssigkeiten: 10 m, Feststoffe: 5 m
Prozessseitige Hauptmaterialien
PVDF (vollverschweist IP68)
Genauigkeit
+/- 2 mm + 0.17% vom eingestellten Messbereich
Prozesstemperatur
-40 °C ... 105 °C CIP: (30 min, 135 °C)
Prozessdruck / max. Überlastdruck
0,7 bar ... 4 bar abs
Max. Messdistanz
Flüssigkeiten: 10 m, Feststoffe: 5 m
Prozessseitige Hauptmaterialien
316L
Genauigkeit
+/- 2 mm + 0,17 % vom eingestellten Messbereich
Prozesstemperatur
-40 °C ... 95 °C
Prozessdruck / max. Überlastdruck
0,7 bar ... 4 bar abs
Max. Messdistanz
Flüssigkeiten: 20 m, Feststoffe: 10 m
Prozessseitige Hauptmaterialien
PVDF (vollverschweist IP68)
Genauigkeit
+/- 2 mm + 0,17 % vom eingestellten Messbereich
Prozesstemperatur
-40 °C ... 95 °C
Prozessdruck / max. Überlastdruck
0,7 bar ... 3 bar abs
Max. Messdistanz
Flüssigkeiten: 25 m, Feststoffe: 15 m
Prozessseitige Hauptmaterialien
UP (ungesättigtes Polyester)
Genauigkeit
+/- 2mm + 0.17% vom eingestellten Messbereich
Prozesstemperatur
-40 °C ... 80 °C or 150 °C
Prozessdruck / max. Überlastdruck
0,7 bar ... 1,5 bar abs
Max. Messdistanz
45 m
Prozessseitige Hauptmaterialien
UP (ungesättigtes Polyester)
Genauigkeit
0,075% beim einzelnen Sensor, "PLATINUM" 0,05% beim einzelnen Sensor
Prozesstemperatur
–25...+150°C
Druck Messbereich
100mbar...40bar
Prozessdruck / max. Überlastdruck
60 bar
Werkstoff Prozessmembran
Keramik 316L, AlloyC
Messzelle
100mbar...40 bar
Sie haben sich 6 von 154 Produkten angesehen
Mehr Produkte laden
Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl und Auslegung Ihres nächsten Geräts?
Komfortable Auswahl, Auslegung und Konfiguration der für Ihre Messaufgaben und -anwendung am besten geeigneten Geräte.
Über Füllstandssensoren für jede Herausforderung
Konstante Produktqualität, Anlagensicherheit, Wirtschaftlichkeit – dies sind wichtige Aspekte bei der Auswahl des Füllstandssensors für die Messaufgabe. Füllstände in Flüssigkeiten, Pasten, Schüttgütern oder verflüssigten Gasen werden häufig in Tanks, Silos oder transportablen Behältern erfasst. Für die kontinuierliche Füllstandsmessung, Trennschichtmessung und Dichtemessung sowie zur Grenzstanddetektion ist eine umfassende Auswahl unterschiedlicher Messprinzipien verfügbar. Endress+Hauser unterstützt Sie von der Planung über die Inbetriebnahme bis hin zur Wartung Ihrer Messstelle.
Besonders kompakt, außergewöhnlich leistungsstark: Compact Line
Die Produktinnovation bietet hohe Leistung in einem kompakten Design. Das Produktportfolio umfasst den Micropilot FMR43 , ein kompaktes Freifeld-Radarmessgerät zur berührungslosen Füllstandmessung mit wahlweise 80 GHz oder 180 GHz Frequenz, sowie den bewährten Vibronik-Grenzstandsensor Liquiphant FTL43 und den zuverlässigen Cerabar PMP43 zur Druck- und hydrostatischen Füllstandmessung. Speziell für die Anforderungen in hygienischen Anwendungen entwickelt, erhöhen die Messgeräte die Produktivität, Sicherheit und Einfachheit von Prozessen.
Der Fermentation Monitor QWX43 überwacht automatisch alle Parameter im Gärprozess.
Finden Sie die richtige Lösung für Ihre Messstelle – mit dem Auswahlguide von Endress+Hauser.
Alle Vorteile digitaler Radarsensoren für Ihre mobile und stationäre Füllstandsmessung.
Entdecken Sie hier alle Vorteile des 113 GHz Portfolios
Das bewährte Messgerät zur sicheren Grenzstandmessung mit einzigartiger digitaler Schnittstelle
Alle Vorteile der neuen Generation 80 GHz Radarsensoren für Ihre Füllstandsmessung
Alle Vorteile der Compact Line für hygienische Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie in der Life Sciences Branche.
Downloads
Entdecken Sie zusätzliche Informationsquellen
Broschüre: Kontinuierliche Füllstandmessung (CP00023FDE)
Auswahl- und Projektierungshilfe für die Prozessindustrie
Download
Füllstandmesstechnik Übersicht
Produktübersicht für Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Download
Grenzstanddetektion in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Auswahl- und Projektierungshilfe
Download
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .
Anpassen
Nur notwendige akzeptieren
Alle akzeptieren