Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Druckmessgeräte

Leistungsfähige Messgeräte für Prozessdruck, Differenzdruck, Füllstand und Durchfluss

Arbeitsgebiet Druck
Filtern
37 Produkte
Sortieren nach:

Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl und Auslegung Ihres nächsten Geräts?

Komfortable Auswahl, Auslegung und Konfiguration der für Ihre Messaufgaben und -anwendung am besten geeigneten Geräte.

Über Druckmessgeräte

Ob Druck, Füllstand oder Durchfluss, Druckmessgeräte werden häufig in Prozessen zur Messung von Flüssigkeiten, Pasten und Gasen eingesetzt. Mit einer großen Palette von Sensortechnologien bietet Endress+Hauser Produkte die für jede Aufgabenstellung eine maßgeschneiderte Lösung darstellen.

Besonders kompakt, außergewöhnlich leistungsstark: Compact Line

Die Produktinnovation bietet hohe Leistung in einem kompakten Design. Das Produktportfolio umfasst den Micropilot FMR43, ein kompaktes Freifeld-Radarmessgerät zur berührungslosen Füllstandmessung mit wahlweise 80 GHz oder 180 GHz Frequenz, sowie den bewährten Vibronik-Grenzstandsensor Liquiphant FTL43 und den zuverlässigen Cerabar PMP43 zur Druck- und hydrostatischen Füllstandmessung. Speziell für die Anforderungen in hygienischen Anwendungen entwickelt, erhöhen die Messgeräte die Produktivität, Sicherheit und Einfachheit von Prozessen.

Downloads

Entdecken Sie zusätzliche Informationsquellen

document icon
Druckmesstechnik Übersichtsbroschüre
Leistungsfähige Messgeräte für Prozessdruck, Differenzdruck, Füllstand und Durchfluss
download icon Download