Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
  • Verlauf
Grüner Wasserstoff

Grüner Wasserstoff: Energieträger für eine klimafreundliche Zukunft

Auf dem Weg zur Dekarbonisierung der Industrie

Grüner Wasserstoff ist der Schlüssel zur Energiewende. Als klimafreundlicher Energieträger kann er der Dekarbonisierung der Wirtschaft zum Durchbruch verhelfen. In der Chemieindustrie ersetzt er als Baustein von Polymeren mit CO2 fossile Rohstoffe. In der Stahlindustrie ersetzt er Kohlenstoff in der Hochofenroute, die Eisenerz-Direktreduktion wird CO2 neutral und auch in der Energiewirtschaft oder im Verkehr sorgt er für die Senkung klimaschädlicher Emissionen. Mit unseren Messgeräten und Dienstleistungen unterstützen wir auch Ihr Unternehmen bei Herstellung, Transport, Speicherung und Nutzung von Grünem Wasserstoff.

Herstellung, Transport, Speicherung und Nutzung von Grünem Wasserstoff ©Endress+Hauser

Klimaneutraler Alleskönner in vielen Branchen

Wasserstoff wird durch Wasserelektrolyse erzeugt. Dabei teilt sich Wasser (H2O) in Wasserstoff (H2) und Sauerstoff (O2). Stammt der eingesetzte Strom zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen, ist der Wasserstoff CO2-frei – und damit völlig klimaneutral. Beim Power-to-Gas-Konzept wird der Grüne Wasserstoff gespeichert und lässt sich später vielseitig und sektorübergreifend einsetzen. Er wird gespeichert, zur Erzeugung von Methan (mit CO2) genutzt oder lässt sich dank Brennstoffzellen in Strom und Wärme umwandeln. Mit ihm kann man emissionsfrei Öfen anfeuern, Gebäude beheizen oder Fahrzeuge antreiben.

Unserer Expertise für Ihre Wasserstofftechnologie

Bei allen Herausforderungen rund um industrielle Anwendungen mit Grünem Wasserstoff können Sie auf unsere Produkte und Lösungen vertrauen. Unsere Messtechnik auf den Gebieten Druck, Temperatur, Flüssigkeitsanalyse, Durchfluss und Füllstand sowie Gasanalyse kommt etwa bei der Instrumentierung von Elektrolyseuren, vor- und nachgeschalteten Prozessen sowie in Hilfskreisläufen zum Einsatz. Unsere Expertise und nachgewiesene Erfahrung hilft Anlagenbetreibern aus den Branchen Chemie, Energie, Gas oder Stahl dabei, Sicherheit, Effizienz und Umweltschutz bei allen Anwendungen mit Grünem Wasserstoff zu optimieren.

Vorteile

  • Prozesssicherheit: SIL-qualifizierte und zertifizierte Messgeräte aus einer Hand

  • Fernüberwachung: Heartbeat Technology mit permanenter Diagnose und Verifikation kritischer Messstellen

  • Zeitersparnis: Standardisierung und Dokumentenmanagement für das OEM-Geschäft

  • Industrie 4.0: Digitale Dienstleistungen unter Verwendung der modernsten und sichersten Internettechnologien

  • Unsere Erfahrung: Zählen Sie auf das Know how und die bewährte Messtechnik von Endress+Hauser im Bereich Grüner Wasserstoff 

Füllen Sie bitte das Formular aus und wir setzen uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung.

*Pflichtfelder