Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
  • Verlauf
Liquiphant

Der neue Liquiphant. Mehr Sicherheit. Mehr Industrie 4.0.

Das millionenfach bewährte Messgerät zur sicheren Grenzstandmessung mit einzigartiger digitaler Schnittstelle.

Die neue Gerätegeneration verfügt über die Heartbeat Technology von Endress+Hauser und kann via Bluetooth®wireless technology mit Smartphones und Tablets kommunizieren oder über die 8/16 mA HART-Elektronik direkt in ein Leitsystem integriert werden. Von Grund auf nach IEC 61508 entwickelt, eignet sich der neue Liquiphant auch für SIL2- und SIL3-Anwendungen. Damit fügt sich der neue Liquiphant perfekt in moderne Industrie 4.0 Konzepte ein.

Vorteile

  • Sicherheit erhöhen: Der neue Liquiphant ist geeignet für SIL2- und SIL3-Anwendungen in homogener Redundanz, da er vollständig nach IEC 61508 entwickelt wurde.

  • Effizienz steigern: Der mobile Zugriff über Bluetooth®steigert die Effizienz von Wartungs- und Kontrollprozessen: intelligente Digitalisierung für Ihre Industrie 4.0 Strategie.

  • Aufwand minimieren: Der Liquiphant kann jederzeit ohne Prozessunterbrechung im eingebauten Zustand per Knopfdruck verifiziert werden. Die SmartBlue App führt mit einem Wizard durch die Verifizierung und erstellt automatisch eine vollständige Dokumentation.

  • Anlagenverfügbarkeit maximieren: Die innovative Heartbeat Technology ermöglicht mit ihren richtungsweisenden Diagnose- und Monitoring-Funktionen eine vorausschauende Wartung für mehr Anlagenverfügbarkeit und Prozessoptimierung.

Die Potenziale der Feldebene

Der Liquiphant  FTL51 ©Endress+Hauser

Der Liquiphant setzt die Potenziale Ihrer Felddaten aus der Grenzstanddetektion frei, sodass sie mit unserer SmartBlue App oder über die HART-Elektronik ausgewertet werden können. Sie erhalten valide Informationen für Prozessoptimierungen wie zum Beispiel der vorausschauenden Wartung und können Ihre Anlagenverfügbarkeit erhöhen.

Der Sprung in die Industrie 4.0 gelingt nahtlos und ohne großen Aufwand. Bei gleichbleibenden Anforderungen an Schaltpunkt, Ex-Schutz, SIL und WHG kann ein Vorgängermodell problemlos gegen den neuen Liquiphant ausgetauscht werden.

Heartbeat Technology

Grafik Heartbeat Technology ©Endress+Hauser

Die Heartbeat Technology von Endress+Hauser macht Messgeräte durch intelligente Diagnose-, Verifikations- und Monitoringfunktionen Industrie 4.0 ready. Über einen gesonderten Kommunikationskanal der NAMUR Open-Architecture werden die Daten der Feldebene unabhängig vom Steuerkreis sicher ausgewertet. Messgeräte mit Heartbeat Technology überzeugen durch permanente Prozess- und Selbstdiagnose.

Die Verifikation erfolgt ohne Ausbau oder Prozessunterbrechung direkt in der Messstelle und wird mit einer automatischen Dokumentationserstellung abgeschlossen. Die Monitoringfunktionen liefern die Daten für eine vorausschauende Wartung Ihrer Messgeräte.

Heartbeat Technology von Endress+Hauser >>>

Bewährtes Messprinzip

Liquiphant ©Endress+Hauser

Der Liquiphant arbeitet mit dem bewährten Messprinzip der Vibronik. Es ist anderen Messprinzipien überlegen, da es zuverlässig, wartungsfrei und unabhängig von den Eigenschaften des Mediums arbeitet. Wo andere Messprinzipien wegen Leitfähigkeit, Ablagerungen, Turbulenzen, Strömungen oder Luftblasen an ihre Grenzen stoßen, liefert der Liquiphant zuverlässig präzise Messwerte.

Beschichtungen und Hochtemperaturanwendung

Liquiphant mit Beschichtungen ©Endress+Hauser

Zwei weitere Familienmitglieder erweitern die Einsatzmöglichkeiten in der Prozessindustrie. Der Grenzstandschalter Liquiphant FTL62 kann über die bewährten Beschichtungen ECTFE, PFA oder Email für den Einsatz in aggressiven Medien angepasst werden. Sie sorgen für eine gute Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit und ermöglichen je nach Auswahl eine hohe Abriebfestigkeit und optimierte Antihafteigenschaften.

Beim Liquiphant FTL64 erlaubt ein spezielles Hochtemperatur-Design den Einsatz in Prozesstemperaturen zwischen  –60 °C bis 280 °C. Eine zweite Prozessabdichtung in Form einer eingeschweißten gasdichten Durchführung (second line of defense) bietet ein Höchstmaß an Sicherheit und Verfügbarkeit auch bei einer Beschädigung des Sensors.

play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
00:00

Unsere Experten finden gemeinsam mit Ihnen die beste Messlösung!

Füllen Sie bitte das Formular aus und wir setzen uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung.

*Pflichtfelder

  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel

Downloads

    Broschüre: Füllstand messen präzise, sicher, effizient (CP01379FDE)

    Industrie 4.0 - smart und vernetzt