Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Die Innovation in der Trennschichtmessung

Levelflex FMP55 Multiparameter

Levelflex FMP55 mit SensorFusion bietet Ihnen die weltweit erste Vereinigung des kapazitiven und geführten Radar Messprinzips in einem Gerät. Das Gerät garantiert sichere Messwerterfassung, sogar in Emulsionsschichten und gibt gleichzeitig Füllstand- und Trennschichtsignale aus. Damit wird der Levelflex FMP55 Multiparameter zum neuen Standard in der Trennschichtmessung.

Vorteile

  • Levelflex FMP55 ist speziell für die Trennschichtmessung in der Öl- & Gas-, chemischen und Energieindustrie entwickelt worden. Gleichbleibende Produktqualität, Anlagensicherheit und Wirtschaftlichkeit sind wichtige Faktoren für jede Messstelle.

In Prozessen mit Trennschichten ist die präzise Messung für eine sichere Steuerung von entscheidender Bedeutung. Die Verfügbarkeit der Messstelle und die Prozesssicherheit sind von äußerster Wichtigkeit beim Betrieb einer jeden Anlage. Als Weltmarktführer in der Messtechnologie mit geführtem Radar bietet Endress+Hauser Ihnen Sicherheit, Präzision und Effizienz während der Projektierung, Beschaffung und Inbetriebnahme – also während des gesamten Lebenszyklus des Produktes.