Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

TDLAS (Tunable diode laser absorption spectroscopy)

Das laserbasierende kontaktlose optische Verfahren zur Detektion und Konzentrationsbestimmung von Verunreinigungen in Prozessgasströmen erhöht die Sicherheit und Effizienz Ihrer Anlage

Die TDLAS Technologie zur Online-Konzentrationsbestimmung in Echtzeit von spezifischen Molekülen in Gasen in niedrigem ppm-Bereich für die Spurenanalytik. Die Technologie wird von Gasanlagenbetreibern häufig zur Analyse von Feuchtigkeit (H2O), Kohlendioxid (CO2), Schwefelwasserstoff (H2S), und weitere, in Gasprozessen und Pipelines eingesetzt. TDLAS bietet dank seiner außergewöhnlich schnellen und stabilen Ansprechzeit im unteren Sekundenbereich, bei rapider Änderung der Konzentration im Gas, höhere Anlagensicherheit, Effizienz und Verfügbarkeit bei niedrigen Betriebskosten.

JT33 TDLAS H2S-Analysatoren mit Gehäuse für den Öl- und Gasindustrie ©Endress+Hauser

JT33 TDLAS H2S-Analysatoren mit Gehäuse

Produktbild: J22 TDLAS-Panel-Montage, Gehäuse, J22-Gasanalysator ©Endress+Hauser

Produktbilder J22 TDLAS-Gasanalysatoren

Installation TDLAS Gasanalysator SS2100 in einer Gasanlage ©Endress+Hauser

Installierter SS2100 TDLAS-Analysator

TDLAS Gasanalysator SS2100 und SS2100I-1 zur Messung von Spurengasen (H2S) ©Endress+Hauser

SS2100 und SS2100I-1 TDLAS-Analysatoren

TDLAS Feuchteanalysegerät SS500 einkanalig zur Feuchtemessung (H20) ©Endress+Hauser

SS500 TDLAS-Analysator

Vorteile

  • Robuste, zuverlässige und extrem schnelle Analyse im Spurenbereich

  • Hilft bei der Vermeidung von Korrosion in Rohrleitungen, minimiert das Explosionsrisiko und gewährleistet die Anlagen- und Personensicherheit, sowie die Integrität von Anlagen

  • Verbessert die Prozesseffizienz und Anlagenverfügbarkeit durch Vermeidung von Abschaltungen, Abfackelungen und Unterbrechungen in der Gasversorgung

  • Unempfindlich gegen Störungen oder unerwünschte Auswirkungen von Kompressoröl, Glykol, Methanol, Amin, H2S oder Feuchtigkeitseinschlüssen, wodurch eine kontinuierliche Gaslieferung gewährleistet und Streitigkeiten bei der Übergabe vermieden werden

  • Ermöglicht eine kompakte, wartungsarme Analysatorbauform für geringe Betriebskosten​

Endress+Hauser leistete Pionierarbeit beim Einsatz von TDLAS-Analysatoren zum Nachweis und zur Konzentrationsanalyse von Molekülen (H2O, H2S und CO2) in Prozessgasströmen. Unsere Fachkompetenz in diesem Feld zeigt sich auch in unserer großen Anzahl an Patenten. Jüngste Fortschritte bei Halbleiterlasern haben die Entwicklung von TDLAS für die Prozessgasüberwachung heute technologisch und wirtschaftlich noch attraktiver gemacht.