Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
  • Verlauf
Die heiße Formel für Temperaturmesstechnik

Branchenkompetenz

Die richtige Wahl für Ihre Industrie

Von Mikro bis Makro. Um die immense Vielfalt unterschiedlicher Anwendungen in der Temperaturmesstechnik zu beherrschen, ist eine durchgehende Kompetenz, von der Entwicklung des Primärsensors bis zur umfassend getesteten Systemintegration, ein unschätzbarer Vorteil. Diese tiefe Wertschöpfung bietet Endress+Hauser.

Vorteile

  • Vom Waferdesign über ein weitreichendes Thermometerprogramm bis zum individuellen Engineering. Bei Endress+Hauser profitieren Sie von einem breiten Angebot aus einer Hand.

Lösungen für die Lebensmittelindustrie

Von diesem Leistungsumfang profitieren Sie bei Endress+Hauser

Lösungen für die Lebensmittelbranche ©Endress+Hauser
  • Optimale Eignung der Messgeräte aus hygienischer Sicht

  • Hygienisches Design zertifiziert nach EHEDG, 3A, FDA …

  • Alle Produkte erfüllen internationale Normen

  • Komplettinstrumentierung für alle Bereiche: von den Hilfsbetrieben über die Produktion bis zur Verpackung

  • Optimale Unterstützung über den gesamten Lebenszyklus

Weiterer Informationen zur Lebensmittelindustrie >>>

Lösungen für die Branche Life Sciences

Von diesem Leistungsumfang profitieren Sie bei Endress+Hauser

Lösungen für die Branche Life Sciences ©Endress+Hauser
  • Weltweite Erfahrung in Projekten der Pharma-Industrie

  • GMP-gerechte hygienische Feldinstrumente entsprechen allen behördlichen Bestimmungen

  • Dokumentation (DQ, IQ & OQ) nach allgemeinen und anerkannten Richtlinien

  • GxP-konforme Dienstleistungen für die einfache Qualifizierung

  • Software-Engineering und Projektbetreuung nach GAMP 5

Weiterer Informationen zur Branche Life Sciences >>>

Lösungen für die chemische Industrie

Von diesem Leistungsumfang profitieren Sie bei Endress+Hauser

Lösungen für die Chemiebranche ©Endress+Hauser
  • Maßgeschneiderte Geräte für die Chemie sichern höchste Verfügbarkeit

  • Zertifikate und Zulassungen nach internationalen Standards (EX, DGRL)

  • Anlagensicherheit durch den Einsatz von SIL-konformen Messgeräten (SIL 2)

  • Sensorik für Hochtemperatur-Anwendungen bis 600 °C

Weiterer Informationen zur chemischen Industrie >>>

Lösungen für die Branchen Öl & Gas

Von diesem Leistungsumfang profitieren Sie bei Endress+Hauser

Lösungen für die Branchen Öl und Gas ©Endress+Hauser
  • Breites Produktangebot für "Upstream"- und "Downstream"-Anwendungen

  • Hohe Produktionssicherheit durch SIL 2/3-konforme Produkte

  • 20 Jahre Erfahrung mit kundenspezifischen Lösungen für Temperaturmessung

  • Multipoint-Thermometer (Octoplus) messen das Temperaturprofil (z. B. im Reaktor zur Diesel-Öl Entschwefelung)

Weiterer Informationen zur Branche Öl & Gas >>>

Lösungen für die Branche Grundstoffe & Metalle

Von diesem Leistungsumfang profitieren Sie bei Endress+Hauser

Lösungen für die Branche Grundstoffe ©Endress+Hauser
  • Komplette Messtechnik für die Produktionsprozesse von Mineralien, Zement, Gips, Metallen, Kohle und Erz

  • Einhaltung der Umweltschutzbestimmungen (Reduktion von Emissionen / Behandlung von Abwasser)

  • Angepasste Lösungen zur Optimierung von Schüttgutlagern und Logistikprozessen

  • Breites Produktangebot für Anwendungen unter rauen Prozessbedingungen

Weiterer Informationen zur Branche Grundstoffe >>>

Lösungen für Kraftwerke & Energie

Von diesem Leistungsumfang profitieren Sie bei Endress+Hauser

Lösungen für die Energiebranche ©Endress+Hauser
  • Komplettes Angebot für die Prozesse der Branche

  • Alle Zulassungen verfügbar, wie z. B. SIL2

  • Einsparung von Kosten durch den Einsatz von standardisierten Produktanwendungen (Typicals)

  • Weltweite Unterstützung des Lebenszyklus der Instrumentierungstechnik

Weiterer Informationen zur Branche Kraftwerke & Energie>>>

Lösungen für die Wasser- & Abwasserindustrie

Von diesem Leistungsumfang profitieren Sie bei Endress+Hauser

Lösungen für die Umweltbranche ©Endress+Hauser
  • Breites, für diese Industrie sehr gut geeignetes Produktportfolio

  • Komplettanbieter für die Wasser- und Abwasserindustrie

  • Kompetenz zur Prozessoptimierung innerhalb der Industrie (Überwachung und Datenverwaltung)

  • Service, Kalibrierung und Asset Management

Weiterer Informationen zur Wasser- & Abwasserindustrie >>>

Lösungen für die Branchen Zellstoff und Papier

Von diesem Leistungsumfang profitieren Sie bei Endress+Hauser

Lösungen für die Branchen Zellstoff und Papier ©Endress+Hauser
  • Optimal angepasste Messgeräte für die Prozesse der Branche

  • Branchen-Know-how und erfahrene Spezialisten

  • Hoch zuverlässige Produkte für raueste Bedingungen

  • Weitreichende Diagnosemöglichkeiten sichern ein Höchstmaß an Anlagenverfügbarkeit

  • Starke internationale Allianz mit der Metso-Gruppe

Downloads

    Broschüre Temperaturmesstechnik (FA00006T)

    Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie