Bier wird aus natürlichen Rohstoffen gebraut, die von Jahr zu Jahr und von Ernte zu Ernte Schwankungen unterliegen. Der Brauer muss auf diese Änderungen reagieren, um Bier in gleichbleibender Qualität zu produzieren. Damit die Erwartungen der Kunden erfüllt werden, muss das Bier außerdem über Jahre hinweg seinen gleichen charakteristischen Geschmack haben. Es erfordert sehr viel Erfahrung, diesem Anspruch unter sich ständig verändernden Bedingungen gerecht zu werden. Das ist die Kunst des Bierbrauens.
Schlüsselfaktoren
2
Milliarden Hektoliter
Bier wurden 2017 weltweit produziert. Eine konsistente und stabile Produktqualität ist ein wesentlicher Faktor für alle Brauereien. Profitieren Sie von der Kompetenz und Erfahrung von Endress+Hauser, um dieses Ziel zu erreichen. Quellen: www.statista.com
Erfahren Sie mehr über die Verbesserung Ihrer Brauprozesse
Sudhaus
Stärke muss effizient und zuverlässig in Malzzucker umgewandelt werden. Bei bestimmten Prozessen kommt es darauf an, genau den richtigen Zeitpunkt zu finden. Innovative und genaue Messtechnologien spielen dabei eine entscheidende Rolle.
Unsere Kompetenz im Feld
Endress+Hauser bietet die größte am Markt erhältliche Produktpalette, um sämtliche Prozesse in Ihrem Sudhaus zu optimieren.
- Höchste Zuverlässigkeit und Genauigkeit durch Verwendung von glaslosen pH-Sensoren wie dem CPS77E mit Memosens-Technologie und Wechselarmaturen.
- Das Coriolis-Mehrfrequenz-Massedurchflussmessgerät Promass Q liefert selbst in Anwendungen, in denen Gasblasen mitgeführt werden, alle wichtigen Parameter, um die tatsächliche Ausbeute zu ermitteln: den temperaturkompensierten Durchfluss, den aufsummierten Wert und Gesamt-°Brix- oder -°Plato-Wert.
- Der hydrostatische Füllstandsensor Deltapilot FMB50 mit Temperaturkompensation sorgt für höchste Zuverlässigkeit bei der Füllstandsmessung im Maischebottich. Die abgesetzte Elektronik bietet einen leichten Zugriff.
- Optimieren Sie die Verwendung der Ausgangsstoffe durch präzise Dosierung aller Komponenten. Das Coriolis-Massendurchflussmessgerät Promass F100 bietet eine hervorragende Temperaturstabilität und präzise Messungen..
Gärung
Das Ziel der Vergärung ist die Umwandlung des Malzzuckers in Alkohol. Um Charge für Charge stets die gleiche hohe Qualität zu garantieren, müssen Temperatur, Würze und Alkoholgehalt genau gemessen und der Gärprozess muss ständig überwacht werden.
Unsere Kompetenz im Feld
Qualitativ hochwertige Widerstandsthermometer in hygienischer Bauform und mit extrem kurzen Ansprechzeiten garantieren eine optimale Temperaturregelung. Die kontinuierliche Messung aller relevanten Parameter im Gärprozess liefert laborgenaue und zuverlässige Informationen in Echtzeit und ermöglicht so eine präzise Prozesssteuerung.
- Verbessern Sie Ihre Temperaturregelung mit unserem Digitalthermometer iTHERM TM411.
- Optimieren Sie Ihren Gärprozess mit dem Multisensor-Messgerät Fermentation Monitor QWX43.
Filtration
Die größte Herausforderung beim konventionellen Filtrationsprozess betrifft die Kieselgurfiltration, denn die Qualität des Kieselgur kann Schwankungen unterliegen. Kieselgur ist insbesondere bei Handhabung und Entsorgung problematisch, da von ihr Gefahren ausgehen können und außerdem große Abwassermengen entstehen.
Unsere Kompetenz im Feld
Der Differenzdruck ist ein üblicher Indikator für die Filterleistung. Herkömmliche Differenzdrucktransmitter oder elektronische Differenzdrucksysteme bieten durchaus die erforderliche Zuverlässigkeit.
- Mit dem elektronischen Differenzdrucksystem Deltabar FMD71 können Sie die Zuverlässigkeit jedoch weiter verbessern und die Leistung Ihrer Filter optimieren.
Farbbasierte Inline-Erkennung von Biersorten
Brauereien stellen oftmals viele unterschiedliche Biersorten her. Da ist es gar nicht so einfach, einen klaren Überblick über die Produktion zu behalten und eine korrekte Abfüllung sicherzustellen.
Unsere Kompetenz im Feld
Für eine reibungslose Produktion und zur Minimierung von Bierverlusten müssen Hersteller soweit wie möglich die einzelnen Sorten automatisch und direkt inline unterscheiden können. Für die Messung werden Zweikanal-Photometer verwendet, mit denen die Farbabsorption nach EBC-Richtlinien analysiert werden kann. Zusammen mit einer Leitfähigkeitsmessung können so die einzelnen Biersorten identifiziert werden.
- Verlassen Sie sich für eine präzise Inline-Farbmessung auf unseren optischen Sensor OUSAF22.
- Nutzen Sie den digitalen Leitfähigkeitssensor Indumax CLS54D.
Sicherung der Bierqualität durch mikrobiologische Prüfungen
Mikrobielle Verunreinigungen mit Verderbniserregern können in mehreren Phasen des Brauprozesses auftreten. Dies kann negative Auswirkungen auf Rohstoffe, das Produkt selbst oder die Brauumgebung haben. Deshalb ist es sehr wichtig, kritische Stellen wie den Gärtank, die Abfüllanlage oder das Brauwasser regelmäßig zu prüfen. Traditionell müssen zur Erkennung von Verderbniserregern zeitaufwändige Laboruntersuchung durchgeführt werden.
Dafür gibt es jedoch eine effizientere Lösung: das Analysis System von Endress+Hauser Biosense. Dieses innovative System bietet die Möglichkeit, Verderbniserreger, mikrobielle Verunreinigungen und sogar Krankheitserreger mit PCR-Tests nachzuweisen. Durch sein kompaktes Design und den einfachen Arbeitsablauf können mit dem Device BAB00 Analysen sofort vor Ort durchgeführt werden. Die Reaktionszeiten sind dadurch wesentlich kürzer, sodass ggf. erforderliche Korrekturmaßnahmen rasch ergriffen werden können. Dieser Ansatz revolutioniert die Qualitätskontrolle im Brauwesen und verbessert damit sowohl die Qualität als auch die Effizienz.
Optimierung des CIP-Prozesses (Cleaning-In-Place)
Die Konzentration der CIP-Medien beeinflusst den Reinigungserfolg, und Reste dieser Medien im Produkt haben negative Auswirkungen auf die Lebensmittelsicherheit. Die CIP-Reinigung verursacht zudem hohe Abwasserkosten.
Unsere Kompetenz im Feld
Eine hochgenaue Leitfähigkeitsmessung gewährleistet die exakte Überwachung der erforderlichen Konzentration. Welches Verfahren zur Füllstandmessung in aggressiven Chemikalien gewählt wird, hängt von der Tankgröße und den Präferenzen des Anwenders ab.
- Sorgen Sie für einen minimalen Bierverlust während des Phasenwechsels Bier/Wasser – dank der extrem schnellen Temperaturkompensation unserer Leitfähigkeitstransmitter.
- Verlassen Sie sich auf die am weitesten verbreiteten Messprinzipien: die hydrostatische Füllstandsmessung und die Radar-Füllstandsmessung.
- Erfahren Sie mehr über innovative Sensortechnologien zur Optimierung Ihres Clean-In-Place (CIP)-Prozesses.
Vorteile
Verlassen Sie sich auf unsere zuverlässigen Messsysteme für Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung in Ihrer Brauerei. Sie liefern alle erforderlichen Daten für den idealen Prozess, unterstützen passende Lösungen, um jeden Schritt im Brauprozess nachzuverfolgen und Produktverluste minimieren. Unser erfahrenes Team von Branchen- und Anwendungsexperten hilft Ihnen bei der Auswahl der richtigen Prozessinstrumentierung für Ihre kritischen Parameter.
Schlüsselfaktoren
52 Wochen
stabile Produktqualität und Prozesse dank optimaler Instrumentierung für Ihre kritischen Parameter
Schlüsselfaktoren
30 %
weniger Wasser- und Chemikalienverbrauch in Ihrem CIP-Prozess
Schlüsselfaktoren
100 %
Einhaltung von Branchenstandards und Vorschriften
Unser Angebot
Endress+Hauser steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite, damit Ihre Brauprozesse Tag und Nacht stets auf einem konstant hohen Qualitätsniveau ablaufen. Unsere hochmoderne Sensortechnologie bietet umfassende Unterstützung für Brauereien. Die kontinuierlich verbesserte Genauigkeit der im Prozess eingesetzten Sensoren ermöglicht Ihnen in Kombination mit einer hohen Wiederholpräzision maximale Effizienz beim Ablauf Ihrer Prozesse. Unser Angebot steht für:
- Gleichbleibende Bierqualität
- Zuverlässige Prozessinstrumentierung
- Effizienten Rohstoffeinsatz