Anschluss-SchutzartSchaltschrankgerät: Berührungsschutz IP20 Externes Display: IP66 Feldgerät: IP 66/67
Sie haben sich 6 von 12 Produkten angesehen
Schlammspiegelmessung
Mit unserem Produktfinder recherchieren Sie die passenden Messgeräte, Software oder Systemkomponenten nach Geräteeigenschaften. Der Applicator hilft Ihnen bei einer individuellen Produktauswahl nach Anwendungsbereich.
Die Schlammspiegelmessung hilft Ihnen dabei Schlamm abzupumpen – und kein Wasser. Unsere Schlammspiegelsensoren und -messumformer überwachen kontinuierlich die Trenn- bzw. Übergangszone von Klär- und Absetzphasen, sodass Sie Ihren Prozess effizient betreiben können. Typischerweise werden die Geräte am Vor- und am Nachklärbecken von Kläranlagen installiert, um dort den Schlammspiegel, den Schlammpegel oder die Schlammhöhe zu messen. Klicken Sie auf die Schaltfläche unten, um unser Portfolio an Messgeräten zur Schlammspiegelmessung für Ihre Absetzbecken kennenzulernen.
So wählen Sie den passenden Sensor zur Schlammspiegelmessung
Unsere Sensoren und -messumformer zur Schlammspiegelmessung werden in vielen Branchen verwendet, beispielsweise in Wasser, Abwasser, Chemie und im Bergbau. Die Auswahl des Sensors hängt von der Anwendung ab: Zur Messung des Schlammspiegels, wenn Verblockungen und Ablagerungen möglich sind (Vor- und Nachklärbecken, Schlammbehälter, Eindicker usw.), empfehlen wir Sensoren mit einem Wischer. Für die Schlammspiegelmessung in Nachklärbecken mit Schwimmschlammräumer oder in Klarwasserabsetzbecken können Sie einen Standardsensor verwenden.
Ultraschall-Schlammspiegelsensoren verfügen über einen piezoelektrischen Quarzkristall in einem robusten Polymergehäuse. Bei Anregung des Kristalls mit Spannung generiert dieser ein Schallsignal. Dabei werden Schallwellen ausgesendet, um die Trennzonen abzutasten. Die gemessene Variable ist die Zeit, die das ausgesendete Ultraschallsignal benötigt, um die festen Partikel in der Trennzone zu erreichen und wieder zum Empfänger zurückzukehren. Das Prinzip ist bewährt und garantiert eine langfristig stabile Schlammspiegelmessung.
Die bewährte Technologie unserer Schlammspiegelsensoren und -messumformer gewährleistet stabile, zuverlässige Messwerte, die nicht durch Störfaktoren wie Schwimmschlamm, Gasblasen oder Räumerbewegungen beeinflusst werden.
Sensoren mit oder ohne Wischer erlauben eine optimale Anpassung der Schlammspiegelmessung an die Bedingungen in Ihrem Absetzbecken, Belebungsbecken, Eindicker usw.
Unsere Schlammspiegelmessgeräte lassen sich dank vordefinierter Berechnungsmodelle kinderleicht in Betrieb nehmen.
Wir bieten Halterungen und Befestigungsmaterial für die Schlammspiegelmessung in allen Arten von Klärbecken wie z. B. Vor- und Nachklärbecken.
Mit unseren Liquiline Multikanal- und Multiparametergeräten können Sie an nur einen Messumformer Ihren Schlammspiegelsensor plus zahlreiche andere Sensoren anschließen.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .